Двигатель
Модель двигателя | Cat C4.4 ACERT™ Cat C4.4 ACERT™ |
Ключевые характеристики
Погрузчик TH3510D — точное инженерное решение для выполнения каких бы то ни было задач, обеспечивающее устойчивость, маневренность, скорость и мощность в любых областях применения.
Превосходная устойчивость и мощная гидравлика
Комфорт во время движения и кабина премиум-класса
Адаптивная система стабилизации — увеличивает производительность
Модель двигателя | Cat C4.4 ACERT™ Cat C4.4 ACERT™ |
Эксплуатационная масса с кареткой и вилами* | 19855 lb 9006 kg |
Примечание | *Представляет конфигурацию машины с двигателем мощностью 96,5 кВт (129 л. с./л. с. М.) и стандартными 16-слойными шинами 15.5/80-24. *Представляет конфигурацию машины с двигателем мощностью 96,5 кВт (129 л. с./л. с. М.) и стандартными 16-слойными шинами 15.5/80-24. |
Номинальная грузоподъемность | 7716 lb 3500 kg |
Максимальная высота подъема | 32.1 ft 9.8 m |
Грузоподъемность при максимальной высоте подъема | 1698 lb 770 kg |
Максимальный вылет стрелы вперед | 21.6 ft 6.6 m |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы вперед | 1102 lb 500 kg |
Радиус поворота по внешней стороне шин | 12.6 ft 3.85 m |
Радиус поворота по вилам | 15.9 ft 4.88 m |
Вырывное усилие стрелы | 9217 lbf 41 kN |
Вырывное усилие ковша | 13938 lbf 62 kN |
Вращение устройства для быстрой смены навесного оборудования | 152° 152° |
Уровни шума в кабине | 74 dB(A) 74 dB(A) |
Уровни шума снаружи | 106 dB(A) 106 dB(A) |
Масса буксируемого прицепа – с гидравлическим тормозом | 26455 lb 12000 kg |
Стандартные | Mitas 15.5/80-24, 16-слойные Mitas 15.5/80-24, 16-слойные |
Опция (1) | Michelin 15.5 R25 XHA Michelin 15.5 R25 XHA |
Опция (2) | Michelin 460/70 R24 XMCL Michelin 460/70 R24 XMCL |
Опция (3) | Michelin 500/70 R24 XMCL Michelin 500/70 R24 XMCL |
Опция (4) | Michelin 440/80 R24 Power CL Michelin 440/80 R24 Power CL |
Опция (5) | Michelin 400/80 R24 Power CL Michelin 400/80 R24 Power CL |
Опция (6) | Michelin 460/70 R24 Bibload Michelin 460/70 R24 Bibload |
Опция (7) | Firestone Duraforce Firestone Duraforce |
Опция (8) | сплошные шины 13 × 24 сплошные шины 13 × 24 |
Тип системы | Система с регулированием по нагрузке, закрытым центром Система с регулированием по нагрузке, закрытым центром |
Тип насоса | Регулируемый аксиально-поршневой Регулируемый аксиально-поршневой |
Максимальная производительность насоса | 36.9 gal/min 140 l/min |
Давление в системе | 3770 psi 260 bar |
Давление во вспомогательном гидравлическом контуре | 3553 psi 245 bar |
Переменный расход вспомогательной гидравлической системы – поршневая полость стрелы | 25 gal/min 95 l/min |
Непрерывный расход вспомогательной гидравлической системы – поршневая полость стрелы | 25 gal/min 95 l/min |
Расход вспомогательной гидравлической системы: задняя часть машины | 21 gal/min 80 l/min |
Топливный бак | 40 gal (US) 148 l |
Гидробак | 31.7 gal (US) 120 l |
Подъем стрелы | 8 s 8 s |
Опускание стрелы | 6.5 s 6.5 s |
Выдвижение телескопической стрелы | 11 s 11 s |
Складывание телескопической стрелы | 10.5 s 10.5 s |
Прямой ход ковша – разгрузка | 3 s 3 s |
Обратный ход ковша | 3.5 s 3.5 s |
Комбинированный — вверх и наружу | 24 s 24 s |
Комбинированный — вниз и внутрь | 12.8 s 12.8 s |
Рабочие тормоза | Маслоохлаждаемые многодисковые на обоих мостах Маслоохлаждаемые многодисковые на обоих мостах |
Стояночный тормоз | Рабочие тормоза на переднем мосту с механическим приводом Рабочие тормоза на переднем мосту с механическим приводом |
Передний мост | Высокое смещение, ступицы планетарного редуктора с дифференциалом повышенного трения Высокое смещение, ступицы планетарного редуктора с дифференциалом повышенного трения |
Задний мост | Открытый дифференциал со ступицами планетарного редуктора Открытый дифференциал со ступицами планетарного редуктора |
Модель* | Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT |
Выбросы загрязняющих веществ | *Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Stage IIIA ЕС. *Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Stage IIIA ЕС. |
Полная мощность | 74,5 кВт (100 л. с./л. с. M.) 74,5 кВт (100 л. с./л. с. M.) |
Максимальный крутящий момент | 302 ft·lbf 410 N·m |
Диаметр цилиндров | 4.1 in 105 mm |
Ход поршня | 5 in 127 mm |
Рабочий объем | 269 in³ 4.4 l |
Модель* | Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT |
Выбросы загрязняющих веществ | *Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Stage IIIA ЕС. *Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Stage IIIA ЕС. |
Полная мощность | 96,5 кВт (129 л. с./л.с.М.) 96,5 кВт (129 л. с./л.с.М.) |
Максимальный крутящий момент | 379 ft·lbf 514 N·m |
Диаметр цилиндров | 4.1 in 105 mm |
Ход поршня | 5 in 127 mm |
Рабочий объем | 269 in³ 4.4 l |
Усилие на тягово-сцепном устройстве — двигатель 74,5 кВт/100 л. с. | 15290 lbf 68 kN |
Усилие на тягово-сцепном устройстве — двигатель 96,5 кВт/129 л. с. | 20230 lbf 90 kN |
Тип | 4- или 6-ступенчатая коробка передач с переключением под нагрузкой 4- или 6-ступенчатая коробка передач с переключением под нагрузкой |
1-я передача переднего хода | 3.4 mile/h 5.7 km/h |
2-я передача переднего хода | 5.3 mile/h 8.6 km/h |
3-я передача переднего хода | 6.9 mile/h 11.2 km/h |
4-я передача переднего хода | 10.3 mile/h 16.6 km/h |
5-я передача переднего хода | 15.7 mile/h 25.3 km/h |
6-я передача переднего хода | 24.9 mile/h 40 km/h |
1-я передача заднего хода | 3.4 mile/h 5.7 km/h |
2-я передача заднего хода | 6.9 mile/h 11.2 km/h |
3-я передача заднего хода | 15.7 mile/h 25.3 km/h |
Коробка передач | Примечание. Скорость хода зависит от конфигурации машины. Примечание. Скорость хода зависит от конфигурации машины. |
Аккумуляторная батарея | 1 аккумуляторная батарея, 12 В, ток холодного пуска 1000 A 1 аккумуляторная батарея, 12 В, ток холодного пуска 1000 A |
Выходное напряжение генератора | 12 В/150 А 12 В/150 А |
Габаритная длина до передней части каретки | 17.4 ft 5300 mm |
Габаритная ширина (со стандартными шинами) | 7.8 ft 2382 mm |
Габаритная высота (со стандартными шинами)* | 8.1 ft 2475 mm |
Колесная база | 10.3 ft 3165 mm |
Дорожный просвет | 1.4 ft 430 mm |
Ширина колеи | 6.5 ft 1988 mm |
Вылет | 3.3 ft 1000 mm |
Ширина кабины | 3 ft 900 mm |
Длина машины | 17.3 ft 5260 mm |
Угол съезда | 60° 60° |
Максимальный угол наклона вилочного захвата вверх | 24° 24° |
Максимальный угол наклона вилочного захвата вниз | 128° 128° |