Подберите правильный двигатель – доступно три экономичных двигателя Cat® для соответствия широкому спектру областей применения.
Машина Cat TH3510D оснащена 6-ступенчатой коробкой передач с переключением под нагрузкой для обеспечения исключительной производительности при буксировке прицепов по дорогам.
Рассчитаны на длительный срок службы. Удобный доступ ко всем точкам смазки обеспечивает длительный срок службы машины. Z-образный рычажный механизм обеспечивает высокое вырывное усилие и сокращает время рабочего цикла.
Регулируемый поршневой насос в сочетании с высокопроизводительным делителем потока повышают многофункциональность. Система с регулированием по нагрузке обеспечивает значительную экономию топлива благодаря регулируемой производительности насоса в зависимости от потребности.
Кабина оборудована многофункциональным джойстиком, обеспечивающим для оператора комфортные рабочие условия. Уникальная функция "Рабочие настройки оператора" позволяет настраивать машину в соответствии с предпочтениями оператора. Поставляемое по отдельному заказу оборудование включает сиденье с пневматической подвеской и подогревом, большой дисплей с предварительно загруженными диаграммами нагрузки, камеру заднего вида, датчики обратного хода и систему кондиционирования воздуха.