TL943 со стабилизаторами

Погрузчики с телескопической стрелой TL943 со стабилизаторами

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная грузоподъемность
9000 фунт
4082 кг
Максимальная высота подъема
43 фут
13.1 м
Модель двигателя
Cat® C3.6L
Cat® C3.6L

Обзор

СОЗДАН ДЛЯ УСПЕХА

Погрузчики с телескопической стрелой Cat отличаются высокой производительностью и универсальностью.

Преимущества

ЭФФЕКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ

Превосходная устойчивость и мощная гидравлика

КОМФОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ

Превосходный круговой обзор

ДЕМОНСТРАТИВНАЯ ПРОЧНОСТЬ

Обслуживание с уровня земли для удобных ежедневных проверок

Характеристики продукции TL943 со стабилизаторами

Модель двигателя Cat® C3.6L Cat® C3.6L
Полная мощность — основная 73.7 л. с. 55 кВт
Полная мощность ― премиальная 111 л. с. 83 кВт
Примечание *Отвечает требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США. *Отвечает требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США.
Эксплуатационная масса 26852 фунт 12180 кг
Номинальная грузоподъемность 9000 фунт 4082 кг
Максимальная высота подъема 43 фут 13.1 м
Нагрузка при максимальной высоте подъема — стабилизирующие опоры опущены 7000 фунт 3175 кг
Максимальный вылет стрелы вперед 31 фут 9.4 м
Нагрузка при максимальном вылете — стабилизирующие опоры опущены 2700 фунт 1225 кг
Максимальная скорость хода 18 миля/ч 29 км/ч
Высота 8.16 фут 2490 мм
Ширина 8 фут 2470 мм
Колесная база 11.25 фут 3343 мм
Длина ― от торца вил 20.5 фут 6248 мм
Дорожный просвет 17 дюйм 432 мм
Радиус поворота по наружной стороне шин 12 фут 3.7 м
Стандартные 370/75-28 Duraforce с заполнением воздухом 370/75-28 Duraforce с заполнением воздухом
Опционально (1) 370/75-28 Duraforce с пенорезиновым заполнением 370/75-28 Duraforce с пенорезиновым заполнением
Опционально (2) 315/95-28 Telemaster сплошные 315/95-28 Telemaster сплошные
Дополнительно (3) 14.00-24 16PR с заполнением воздухом 14.00-24 16PR с заполнением воздухом
Дополнительно (4) 14.00-24 12PR с пенорезиновым заполнением 14.00-24 12PR с пенорезиновым заполнением
Дополнительно (5) 370/75-28 не оставляющие следов с заполнением воздухом 370/75-28 не оставляющие следов с заполнением воздухом
(дополнительно) 370/75-28 не оставляющие следов с пенорезиновым заполнением 370/75-28 не оставляющие следов с пенорезиновым заполнением
Топливный бак 38 галл. (США) 145 л
Гидробак 49 галл. (США) 184 л
Подъем стрелы 9.9 с 9.9 с
Опускание стрелы 8.5 с 8.5 с
Складывание телескопической стрелы 14.6 с 14.6 с
Выдвижение телескопической стрелы 14.5 с 14.5 с
Тяговое усилие ― базовое 22619 фунт 100.65 кН
Тяговое усилие ― премиальное 25589 фунт 114 кН
Стояночный тормоз Тормоза с пружинным включением и гидравлическим выключением на переднем мосту Тормоза с пружинным включением и гидравлическим выключением на переднем мосту
Особенности Рабочие тормоза ― внутренние дисковые тормоза мокрого типа на переднем и заднем мосту; стояночный тормоз ― с пружинным включением и гидравлическим выключением на переднем мосту Рабочие тормоза ― внутренние дисковые тормоза мокрого типа на переднем и заднем мосту; стояночный тормоз ― с пружинным включением и гидравлическим выключением на переднем мосту
Особенности Виниловое подрессоренное сиденье, один электронный джойстик, просторная, эргономичная кабина Виниловое подрессоренное сиденье, один электронный джойстик, просторная, эргономичная кабина
Особенности Вольтметр, счетчик мото-часов, указатель давления масла двигателя, указатель уровня топлива, индикатор температуры воды. Вольтметр, счетчик мото-часов, указатель давления масла двигателя, указатель уровня топлива, индикатор температуры воды.
Вилы для поддонов — вариант 2 [2] 1220 мм, 60 × 100 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 4,00 дюйма) [2] 1220 мм, 60 × 100 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 4,00 дюйма)
Вилы для брикетов [2] 1220 мм, 50 × 50 мм ([2] 48 дюймов, 2 × 2 дюйма) [2] 1220 мм, 50 × 50 мм ([2] 48 дюймов, 2 × 2 дюйма)
Вилы для поддонов — вариант 1 [2] 1220 мм, 60 × 125 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 5,00 дюйма) [2] 1220 мм, 60 × 125 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 5,00 дюйма)
Каретки — двойное позиционирование вил 50 дюйм 1270 мм
Каретки — вращение 100°, 1829 мм, грузоподъемность 2948кг, с вращением 2268 кг (100°, 72 дюйма, грузоподъемность 6500 фунтов, с вращением 5000 фунтов) 100°, 1829 мм, грузоподъемность 2948кг, с вращением 2268 кг (100°, 72 дюйма, грузоподъемность 6500 фунтов, с вращением 5000 фунтов)
Каретки — боковое смещение 50 дюйм 1270 мм
Вилы для пиломатериалов — вариант 1 [2] 1525 мм, 45 × 180 м ([2] 60 дюймов, 1,75 × 7,00 дюйма) [2] 1525 мм, 45 × 180 м ([2] 60 дюймов, 1,75 × 7,00 дюйма)
Каретки — стандартный наклон 50 дюйм 1270 мм
Вилы для поддонов — вариант 3 [2] 1829 мм, 60 × 150 мм ([2] 72 дюйма, 2,36 × 6 дюймов) [2] 1829 мм, 60 × 150 мм ([2] 72 дюйма, 2,36 × 6 дюймов)

TL943 со стабилизаторами Стандартное оборудование

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА

  • Индикатор угла стрелы

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Генератор, 60 А, 12 В
  • Аккумуляторная батарея, 12 вольт, ток холодного пуска 1000
  • Кнопка звукового сигнала
  • Аварийная сигнализация, резервная

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Кабина с защитой от опрокидывания и защитой от падающих объектов (ROPS/FOPS)
  • Джойстик, один, электронный
  • Регулируемый подлокотник у джойстика
  • Низкие ступени, поручни для удобства входа
  • Сиденье ― виниловое, с подвеской и с логотипом Cat
  • Рукоятка на рулевом колесе
  • Коврик, резиновый, повышенной прочности
  • Левое зеркало заднего вида
  • Дверца для технического обслуживания, фильтр для воздухозаборника кабины, топливный фильтр, заправка гидравлического масла, индикатор уровня, панель предохранителей и заправка омывателя
  • Приборы ― вольтметр, счетчик мото-часов, указатель давления масла двигателя, индикатор температуры воды. Все приборы защищены прозрачной акриловой крышкой.
  • Стояночный тормоз с индикаторной лампой
  • Рулевое колесо с логотипом Cat
  • Ключи и замки Cat
  • Тормоза ― маслоохлаждаемые дисковые
  • Ремень безопасности: ширина ― 3 дюйма

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Двигатель, Cat C3.6L ― полной мощностью 55 кВт (73,7 л. с.) или 83 кВт (111 л. с.)
  • Система облегчения пуска двигателя с подогревом
  • 6-ступенчатая коробка передач, Cat PG145 с переключением под нагрузкой, 4 передачи переднего хода, 3 передачи заднего хода
  • Все обслуживаемые узлы погрузчика с телескопической стрелой Cat, в том числе единый фильтр трансмиссионного/гидравлического масла, легкодоступны, а конструкция машины в целом разработана так, что со всеми ее основными компонентами можно работать с уровня земли.
  • Мосты ― Dana
  • Рулевое управление ― на 4 колеса
  • Привод ― полный

СИЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

  • Шасси, уровень рамы до 10 градусов при работе на грубой, неровной поверхности
  • Устройство смены навесного оборудования IT Cat

АНТИФРИЗ

  • Охлаждающая жидкость ― антифриз, смесь 50/50

ШИНЫ

  • Шины ― 370/75-28 Duraforce с заполнением воздухом

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Встроенные точки подъема и крепления
  • Окраска в стандартный цвет Cat
  • Вспомогательная гидравлика для дополнительного навесного оборудования (одна функция)

TL943 со стабилизаторами Дополнительное оборудование

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА

  • Гидравлическое устройство для смены навесного оборудования IT (со вспомогательной электроникой)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Группа фонарей рабочего освещения, 3 фонаря, установленные на кабине: 2 фонаря, направленные вперед, 1 фонарь, направленный назад; 1 фонарь заднего хода, 2 фонаря стрелы, 1 проблесковый маячок
  • Обогреватель блока цилиндров двигателя
  • Нагреватель ― открытая кабина
  • Группа фонарей для освещения дороги ― передние фары, стоп-сигналы, указатели поворота

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Система кондиционирования воздуха
  • Один джойстик с кулисным переключателем
  • EROPS ― ограждение кабины (дверь, окна из безопасного стекла, очиститель ветрового стекла, вентилятор нагревателя и оттаивателя)
  • Очиститель потолочного люка
  • Защита ― спереди и сверху.

ШИНЫ

  • Шины ― 370/75-28 Duraforce с пенорезиновым заполнением
  • Шины ― 315/95-28 Telemaster сплошные
  • Шины ― 14.00-24 16PR с заполнением воздухом
  • Шины ― 14.00-24 12 PR с пенорезиновым заполнением
  • Шины ― 370/75-28 не оставляющие следов с заполнением воздухом

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Крылья
  • Крюк тягово-сцепного устройства ― штифтового типа
  • Арктический пакет ― состав: стартер на 2400 А, нагреватель гидравлического резервуара мощностью 1000 Вт, нагреватель картера моторного масла мощностью 500 Вт, две не требующие обслуживания гелиевые аккумуляторные батареи 1375 CCA, одеяло электрообогрева аккумуляторных батарей мощностью 160 Вт, нагреватель блока цилиндров мощностью 1000 Вт

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

  • Каретка ― с боковым смещением, 48 дюймов (доступна с завода)
  • Подъемный крюк ― монтируемый на вилы (доступно с завода)
  • Грузоподъемная стрела
  • Каретка ― стандартный наклон, 50 дюймов (доступна с завода)
  • Каретка ― стандартный поворот, 50 дюймов (доступна с завода)
  • Каретка ― поворотная, 72 дюйма, 100 градусов, грузоподъемность 9000 фн., 5000 фн. с вращением (доступно с завода)
  • Вилочный захват для поддонов ― две 60 дюймов, 2 x 6 дюймов, грузоподъемностью 9000 фн. на пару (доступно с завода)
  • Вилочный захват для поддонов ― две 48 дюймов, 2,36 x 4 дюйма, емкостью 9000 фн. на пару (доступно с завода)
  • Вилы для брикетов ― две 48 дюймов, 2 x 2 дюйма, грузоподъемностью 3800 фн. на пару (доступно с завода)
  • Ковш ― общего назначения, 1,3 куб. ярда
  • Ковш ― для перемещения материалов, 1,95 куб. ярда
  • Ковш ― универсальный, 1,3 куб. ярда
  • Рабочая платформа ― 8 x 4 фт максимальной грузоподъемностью 1000 фунтов Имеет гнезда для вил, калитку для входа/выхода сбоку, съемную переднюю перекладину и сетчатый пол

Узнайте результаты сравнения TL943 со стабилизаторами с популярной продукцией.

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  TL943 со стабилизаторами

Просмотреть дополнительные предложения