Двигатель
Мощность на маховике | 275 л. с. 205 кВт |
Модель двигателя | Cat C9.3 Cat C9.3 |
Полезная мощность — ISO 9249/SAE J1349 | 275 л. с. 205 кВт |
Полезная мощность — ISO 9249/SAE J1349 (DIN) | 278 л. с. 278 л. с. |
Выбросы загрязняющих веществ | на выбросы загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final, европейского стандарта Stage V или японского стандарта 2014 г. (Tier 4 Final), корейского стандарта Tier 4 Final ИЛИ китайского стандарта для внедорожной техники Stage III, европейского стандарта ЕЭК R96 Stage IIIA, эквивалентных Tier 3 или Stage IIIA на выбросы загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final, европейского стандарта Stage V или японского стандарта 2014 г. (Tier 4 Final), корейского стандарта Tier 4 Final ИЛИ китайского стандарта для внедорожной техники Stage III, европейского стандарта ЕЭК R96 Stage IIIA, эквивалентных Tier 3 или Stage IIIA |
Примечание (1) | Все дизельные двигатели внедорожных машин, соответствующие стандартам Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Interim и Final, Stage IIIB, IV и V ЕС, японского стандарта 2014 г. (Tier 4 Final) и корейского стандарта Tier 4 Final, должны работать только на дизельном топливе с очень низким содержанием серы (ULSD) 15 частей на миллион (мг/кг) или меньше либо на смеси дизельного биотоплива B20 и ULSD. Класс B20 должен соответствовать техническим условиям ASTM D7467 (биодизельное кормовое сырье должно соответствовать техническим характеристикам Cat на дизельное биотопливо, ASTM D6751 или EN 14214). Необходимо использовать Cat DEO-ULS™ или масла, соответствующие техническим характеристикам Cat ECF-3, API CJ-4 и ACEA E9. Дополнительные рекомендации по использованию топлива см. в инструкции по эксплуатации вашей машины. Все дизельные двигатели внедорожных машин, соответствующие стандартам Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Interim и Final, Stage IIIB, IV и V ЕС, японского стандарта 2014 г. (Tier 4 Final) и корейского стандарта Tier 4 Final, должны работать только на дизельном топливе с очень низким содержанием серы (ULSD) 15 частей на миллион (мг/кг) или меньше либо на смеси дизельного биотоплива B20 и ULSD. Класс B20 должен соответствовать техническим условиям ASTM D7467 (биодизельное кормовое сырье должно соответствовать техническим характеристикам Cat на дизельное биотопливо, ASTM D6751 или EN 14214). Необходимо использовать Cat DEO-ULS™ или масла, соответствующие техническим характеристикам Cat ECF-3, API CJ-4 и ACEA E9. Дополнительные рекомендации по использованию топлива см. в инструкции по эксплуатации вашей машины. |
Примечание (2) | Жидкость для очистки выхлопных газов дизельных двигателей (DEF), которая используется в системе избирательного каталитического восстановления (SCR) Cat, должна соответствовать требованиям стандарта 22241 Международной организации по стандартизации (ISO). Жидкость для очистки выхлопных газов дизельных двигателей (DEF), которая используется в системе избирательного каталитического восстановления (SCR) Cat, должна соответствовать требованиям стандарта 22241 Международной организации по стандартизации (ISO). |