< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Гусеничный погрузчик станет одной из самых универсальных машин на вашей свалке или перевалочной станции, которая выполняет любую задачу: от загрузки и сортировки материалов до последующих землеройных работ и покровной засыпки материала. Комплектация для работы с отходами включает элементы защиты и уплотнения, которые помогают этой специализированной машине справляться с любой обработкой отходов. Широкий выбор ковшей и башмаков гусеничной ленты позволяют дополнительно оптимизировать машину для повышения производительности и срока службы. Новые гусеничные погрузчики Cat гарантируют повышенную топливную эффективность по сравнению с предыдущими моделями, а также повышенный комфорт и улучшенную реакцию навесного оборудования и системы рулевого управления.

Заправочные объемы

Fuel Tank 84.5 галл. 320.0 л Less

Объем заправочных емкостей

Cooling System 8.45 галл. 32.0 л Less

Массы

Эксплуатационная масса 45439.0 фунты 20611.0 кг Less

Двигатель

Мощность двигателя (максимальная) — SAE J1995 225.0 л.с. 168.0 кВт Less
Мощность двигателя (максимальная) — ISO 14396 221.0 л.с. 165.0 кВт Less
Мощность двигателя (максимальная) — ISO 14396 (DIN) 224.0 л.с. 165.0 кВт Less

Соответствие нормам

Модель Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Выбросы Соответствие требованиям Стандарт Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final/Stage IV ЕС/корейскоий стандарт Tier 4 Final или китайский стандарт для внедорожной техники Stage III, индийский стандарт Bharat III, стандарт Евразийского экономического союза Stage IIIA, стандарт Европейской экономической комиссии ООН R96 Stage IIIA на выбросы загрязняющих веществ (перечисленные стандарты эквивалентны стандарту Tier 3/Stage IIIA) Соответствие требованиям Стандарт Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final/Stage IV ЕС/корейскоий стандарт Tier 4 Final или китайский стандарт для внедорожной техники Stage III, индийский стандарт Bharat III, стандарт Евразийского экономического союза Stage IIIA, стандарт Европейской экономической комиссии ООН R96 Stage IIIA на выбросы загрязняющих веществ (перечисленные стандарты эквивалентны стандарту Tier 3/Stage IIIA) Less
Полезная мощность (номинальная) — ISO 9249/SAE J1349 193.0 л.с. 144.0 кВт Less
Полезная мощность (номинальная) — ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 196.0 л.с. 144.0 кВт Less
Внутренний диаметр цилиндров 4.13 дюймы 105.0 мм Less
Stroke 5.31 дюймы 135.0 мм Less
Displacement 427.8 дюйм³ 7.01 л Less
Примечание (1) Номинальные характеристики двигателя при частоте вращения 1 800 об/мин. Номинальные характеристики двигателя при частоте вращения 1 800 об/мин. Less
Примечание (2) Все дизельные двигатели внедорожных машин, соответствующие стандартам Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Interim и Final, Stage IIIB и IV ЕС и корейского стандарта Tier 4, должны работать только на дизельном топливе с очень низким содержанием серы (ULSD) 15 частей на миллион (мг/кг) или меньше либо на смеси дизельного биотоплива B20 и ULSD. Класс B20 должен соответствовать техническим условиям ASTM D7467 (биодизельное кормовое сырье должно соответствовать техническим условиям Cat на дизельное биотопливо, ASTM D6751 или EN 14214). Необходимо использовать Cat DEO-ULS™ или масла, соответствующие требованиям Cat ECF-3, API CJ-4 и ACEA E9. Дополнительные рекомендации по использованию топлива см. в инструкции по эксплуатации вашей машины. Все дизельные двигатели внедорожных машин, соответствующие стандартам Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Interim и Final, Stage IIIB и IV ЕС и корейского стандарта Tier 4, должны работать только на дизельном топливе с очень низким содержанием серы (ULSD) 15 частей на миллион (мг/кг) или меньше либо на смеси дизельного биотоплива B20 и ULSD. Класс B20 должен соответствовать техническим условиям ASTM D7467 (биодизельное кормовое сырье должно соответствовать техническим условиям Cat на дизельное биотопливо, ASTM D6751 или EN 14214). Необходимо использовать Cat DEO-ULS™ или масла, соответствующие требованиям Cat ECF-3, API CJ-4 и ACEA E9. Дополнительные рекомендации по использованию топлива см. в инструкции по эксплуатации вашей машины. Less
Примечание (3) Жидкость для очистки выхлопных газов дизельных двигателей (DEF), которая используется в системе избирательного каталитического восстановления (SCR) Cat, должна соответствовать требованиям стандарта 22241 Международной организации по стандартизации (ISO). Жидкость для очистки выхлопных газов дизельных двигателей (DEF), которая используется в системе избирательного каталитического восстановления (SCR) Cat, должна соответствовать требованиям стандарта 22241 Международной организации по стандартизации (ISO). Less

Масса — погрузчик для работы с отходами

45439.0 фунты 20611.0 кг Less
44802.0 фунты 20322.0 кг Less
40944.0 фунты 18572.0 кг Less
40311.0 фунты 18285.0 кг Less
*Машина оснащена технологией снижения вредных выбросов по стандарту Tier 4 Final/Stage IV. *Машина оснащена технологией снижения вредных выбросов по стандарту Tier 4 Final/Stage IV. Less

Ковши

Вместимость — ковш общего назначения для закладки отходов 4.1 ярд3 3.1 м³ Less
Вместимость ковша общего назначения 3.2 ярд3 2.5 м³ Less
Вместимость — серия Performance 3.7 ярд3 2.8 м³ Less
Вместимость многофункционального ковша 2.6 ярд3 2.0 м³ Less
Вместимость - ковш для закладки отходов 4.1 ярд3 3.1 м³ Less
Ширина ковша общего назначения 102.8 дюймы 2612.0 мм Less
Ширина ковша — серия Performance 106.8 дюймы 2712.0 мм Less
Ширина ковша — универсальный 101.3 дюймы 2575.0 мм Less
Ширина ковша для закладки отходов 102.8 дюймы 2612.0 мм Less
Примечание Ковш с зубьями и сегментами. Ковш с зубьями и сегментами. Less

Ходовая часть

Типы башмаков гусеницы Двойные грунтозацепы Двойные грунтозацепы Less
22.0 дюймы 550.0 мм Less
7 опорных катков/38 башмаков — с каждой стороны 7 опорных катков/38 башмаков — с каждой стороны Less
Track on Ground 100.0 дюймы 2542.0 мм Less
4960.0 in² 3.2 кв. м Less
9.1 фунтов/кв. дюйм 62.9 кПа Less
9.0 фунтов/кв. дюйм 62.0 кПа Less
Grouser Height 1.65 дюймы 42.0 мм Less
Ширина колеи 72.8 дюймы 1850.0 мм Less
8.0 дюймы 202.8 мм Less
Примечание (1) *Машина оснащена технологией снижения вредных выбросов по стандарту Tier 4 Final/Stage IV. *Машина оснащена технологией снижения вредных выбросов по стандарту Tier 4 Final/Stage IV. Less
Примечание (2) **ISO 16754:2008. **ISO 16754:2008. Less
Давление на грунт рассчитывается исходя из эксплуатационной массы машины, снаряженной ковшом общего назначения, зубьями и сегментами. Давление на грунт рассчитывается исходя из эксплуатационной массы машины, снаряженной ковшом общего назначения, зубьями и сегментами. Less

Система кондиционирования воздуха

Система кондиционирования воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,1 кг хладагента, что соответствует 1,573 метрической тонны CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,1 кг хладагента, что соответствует 1,573 метрической тонны CO2. Less

Размеры (приблизительные)

94.5 дюймы 2400.0 мм Less
114.2 дюймы 2900.0 мм Less
Дорожный просвет 18.5 дюймы 471.0 мм Less
Высота до верха кабины 130.9 дюймы 3325.0 мм Less
Габаритная длина до переднего звена гусеничной ленты 194.6 дюймы 4943.0 мм Less
Габаритная длина машины* 275.6 дюймы 7001.0 мм Less
Угол въезда в положении перемещения материала 15° 15° Less
Глубина выемки грунта* 5.4 дюймы 138.0 мм Less
Максимальный угол наклона ковша назад на уровне земли 43° 43° Less
Максимальный угол наклона ковша назад в положении перемещения материала 50° 50° Less
Высота ковша в положении перемещения материала 18.0 дюймы 457.0 мм Less
Вылет при полном подъеме и угле разгрузки 45°* 54.0 дюймы 1373.0 мм Less
Высота при полном подъеме и угле разгрузки 45°* 114.8 дюймы 2915.0 мм Less
Максимальный угол наклона ковша назад при полном подъеме 52° 52° Less
Максимальный угол разгрузки при полном подъеме 53° 53° Less
Угол профилирования 63° 63° Less
Высота до оси шарнира ковша 155.1 дюймы 3940.0 мм Less
Габаритная высота машины при полном подъеме ковша 231.7 дюймы 5885.0 мм Less
Высота до верхней границы сиденья с подголовником 110.6 дюймы 2808.0 мм Less
Высота до верха выхлопной трубы 115.7 дюймы 2940.0 мм Less
Угол въезда 29° 29° Less
Примечание *С ковшом общего назначения и зубьями повышенной прочности. *С ковшом общего назначения и зубьями повышенной прочности. Less
Размеры отличаются в зависимости от типа ковша. См. таблицу эксплуатационных характеристик. Размеры отличаются в зависимости от типа ковша. См. таблицу эксплуатационных характеристик. Less

Вместимость заправочных емкостей

Бак с жидкостью DEF 4.22 галл. 16.0 л Less

Гусеничные погрузчики для работы с отходами

Прочность

Эксплуатационные характеристики

Безопасность

Техническое обслуживание

963K WH Стандартное оборудование

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ: ПОГРУЗЧИК ДЛЯ РАБОТЫ С ОТХОДАМИ — ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВКЛЮЧАЮТ:
  • Ходовая часть для тяжелых условий эксплуатации
  • Защита двухконусного уплотнения/направляющего колеса/бортового редуктора
  • Уплотнение между передней защитой и рамой вокруг гидролиний
  • Защелки дверцы вентилятора/задней защиты
  • Передний щиток для гидробака для тяжелых условий эксплуатации

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ: ПОГРУЗЧИК ДЛЯ РАБОТЫ С ОТХОДАМИ — ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРЕБУЮТ:
  • Фильтр предварительной очистки воздуха турбины на впускном отверстии двигателя
  • Защита направляющего колеса
  • Реверсивный наддувный вентилятор
  • Гусеничные ленты для тяжелых условий эксплуатации
  • Щиток гидроцилиндров подъема
  • Расширенный комплект для техобслуживания
  • Защита ветрового стекла

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ: ПОГРУЗЧИК ДЛЯ РАБОТЫ С ОТХОДАМИ — РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
  • Задние отбойные брусья
  • Гусеницы с центральным отверстием
  • Фильтр предварительной очистки воздуха в кабине
  • Защита бортового редуктора от износа (двух- или трехкомпонентная)
  • Щитки гидроцилиндров наклона

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ: ПОГРУЗЧИК ДЛЯ РАБОТЫ С ОТХОДАМИ — УЛУЧШЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ОЧИСТКИ ВКЛЮЧАЕТ:
  • Ходовая часть с увеличенной шириной колеи
  • Стандартная ширина башмаков

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ: ПОГРУЗЧИК ДЛЯ РАБОТЫ С ОТХОДАМИ — УЛУЧШЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ОЧИСТКИ ТРЕБУЕТ:
  • Фильтр предварительной очистки воздуха турбины на впускном отверстии двигателя
  • Защита направляющего колеса
  • Реверсивный наддувный вентилятор
  • Гусеничные ленты для тяжелых условий эксплуатации
  • Щиток гидроцилиндров подъема
  • Расширенный комплект для техобслуживания
  • Защита ветрового стекла
  • Фильтр предварительной очистки воздуха в кабине
  • Широкий ковш с установленными заподлицо зубьями

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ: ПОГРУЗЧИК ДЛЯ РАБОТЫ С ОТХОДАМИ — РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ВАРИАНТЫ УЛУЧШЕННОГО КОМПЛЕКТА ОЧИСТКИ:
  • Отбойные брусья и/или противовес
  • Щитки гидроцилиндров наклона
  • Защита бортового редуктора от износа (двух- или трехкомпонентная)
  • Щиток гусеничной ленты для тяжелых условий эксплуатации, по всей длине
  • Гусеницы с центральным отверстием

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ: ПОГРУЗЧИК ДЛЯ РАБОТЫ С ОТХОДАМИ — КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ КОМПЛЕКТ ПОГРУЗЧИКОВ ДЛЯ РАБОТЫ С ОТХОДАМИ ПЛЮС:
  • Бампер для тяжелых условий эксплуатации со сцепным устройством
  • Щитки гидроцилиндров подъема
  • Щитки гидроцилиндров наклона
  • Отбойные брусья

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ: ПОГРУЗЧИК ДЛЯ РАБОТЫ С ОТХОДАМИ — КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРЕБУЕТ:
  • Защита направляющего колеса
  • Фильтр предварительной очистки воздуха турбины на впускном отверстии двигателя
  • Реверсивный наддувный вентилятор
  • Расширенный комплект для техобслуживания
  • Без бампера
  • Гусеничные ленты для тяжелых условий эксплуатации
  • Фильтр предварительной очистки воздуха в кабине
  • Защита ветрового стекла

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ: ПОГРУЗЧИК ДЛЯ РАБОТЫ С ОТХОДАМИ — РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЛЕКТА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
  • Гусеницы с центральным отверстием
  • Многоцелевой ковш или ковш для закладки отходов
  • Щиток гусеничной ленты для тяжелых условий эксплуатации, по всей длине
  • Защита бортового редуктора от износа (двух- или трехкомпонентная)