Надежный, отличающийся низким уровнем шума и долговечный двигатель с высокой производительностью, обеспечивающий очистку выбросов в атмосферу
Эффективный двигатель Cat® C15 обеспечивает непревзойденное тяговое усилие при копании, откатке и транспортировке по крутым уклонам. Значения запаса по крутящему моменту соответствуют точкам переключения коробки передач, что обеспечивает максимальную производительность и сокращает продолжительность цикла. Насос-форсунка высокого давления с электронным управлением и механическим приводом (MEUI™) и система прямого впрыска топлива с помощью электроники отслеживает действия оператора и сигналы датчиков для оптимизации производительности двигателя. Воздушное последовательное охлаждение обеспечивает снижение расхода топлива за счет подачи более холодного и плотного воздуха в цилиндры. При этом происходит более полное сгорание топлива и уменьшенное образование вредных веществ. Масляное охлаждение поршней гарантирует улучшенный отвод тепла и увеличенный срок службы поршня. Кованый коленчатый вал имеет закаленную токами высокой частоты конструкцию, которая имеет длительный срок службы.
Соответствующий стандарту Stage V ЕС двигатель рекомендован к использованию в шахтах с самыми жесткими требованиями на выбросы загрязняющих веществ при подземных работах. Кроме того, он снижает содержание твердых примесей и NOx в выхлопных газах до минимального уровня и улучшает качество воздуха, сохраняя при этом высокую производительность. Компоненты системы очистки выхлопных газов надлежащим образом защищены и теплоизолированы. Для снижения токсичности выхлопных газов внутри модуля очистки выхлопных газов (CEM) система применяет регенерацию. Требует использования дизельного топлива с предельно низким содержанием серы (15 промилле) и малозольного моторного масла CJ-4.
Также доступен двигатель с дополнительным комплектом для уменьшения интенсивности вентиляции. Комплект уменьшения интенсивности вентиляции включает специально подобранные аппаратное и программное обеспечение двигателя, снижающие содержание твердых примесей в выхлопных газах. Дизельный сажевый фильтр Cat (настенная фильтрация потока или фильтрация со сквозной подачей) может использоваться на двигателях с комплектом для уменьшения интенсивности вентиляции. Фильтры дополняют комплект для уменьшения интенсивности вентиляции, что способствует дальнейшему сокращению выбросов твердых примесей в атмосферу. Требует использования дизельного топлива с предельно низким содержанием серы (15 промилле) и малозольного моторного масла CJ-4.
Также можно приобрести двигатель, соответствующий стандартам, эквивалентным Tier 3 и Stage IIIA.
Коробка передач с переключением под нагрузкой
Работа четырехступенчатой коробки передач Cat с переключением под нагрузкой согласована с работой дизельного двигателя Cat C15, что обеспечивает передачу постоянной мощности в широком диапазоне рабочих оборотов двигателя.
Прочная конструкция
Проверенная планетарная коробка передач с переключением под нагрузкой спроектирована специально для тяжелых условий эксплуатации в шахтах и отличается длительным сроком службы между капитальными ремонтами.
Муфта блокировки гидротрансформатора
Совмещает максимальное тяговое усилие привода гидротрансформатора и эффективность и производительность прямого привода с включенной блокирующей муфтой. Муфта блокировки обеспечивает передачу повышенной мощности на колеса, благодаря чему достигаются отличные эксплуатационные показатели силовой передачи.
Коробка передач с электронной функцией автоматического переключения
Коробка передач с электронной функцией автоматического переключения позволяет повысить эффективность действий оператора и увеличить производительность машины. Оператор может выбирать между ручным и автоматическим режимами переключения передач.
Устройство перевода коробки передач на нейтраль
С помощью левой педали тормоза оператор может задействовать рабочие тормоза и переключить коробку передач в нейтральное положение. При этом для обеспечения максимального расхода в гидросистеме сохраняются повышенные обороты двигателя, что позволяет выполнять операции выемки и погрузки материала.
Бортовые редукторы
Бортовые редукторы Cat работают согласованно с планетарной коробкой передач с переключением под нагрузкой, обеспечивая передачу максимального тягового усилия на колеса. Бортовые редукторы двойного понижения разработаны с расчетом на высокий крутящий момент и ударные нагрузки и обеспечивают значительное увеличение крутящего момента для снижения нагрузок на силовую передачу.
Гидросистема
Мощная гидросистема Cat обеспечивает превосходное усилие выемки и грузоподъемность, а также короткие рабочие циклы.
Система подъема и наклона ковша
Увеличенный расход в гидросистеме гарантирует быстрое перемещение гидроцилиндров и повышенную грузоподъемность. Гидроцилиндры подъема и наклона с увеличенным внутренним диаметром обеспечивают высокую прочность, долговечность и производительность.
Органы управления с сервоприводом
Джойстик управления навесным оборудованием не требует больших усилий при использовании и обеспечивает высокую производительность за счет одновременного управления подъемом и наклоном.
Дополнительная система плавного хода
Дополнительная система плавного хода использует заполненный азотом гидроаккумулятор, который установлен в гидравлическом контуре подъема. Этот гидроаккумулятор действует как амортизатор для ковша и подъемных рычагов. При движении по неровным участкам происходит сглаживание перемещений подъемных рычагов и ковша, что позволяет устранить продольное раскачивание, сократить рабочие циклы и улучшить удержание груза. Плавность и комфорт придают уверенность оператору при выполнении погрузочно-доставочных операций со скоростью 5 км/ч (3 миль/ч).
Гидравлические шланги Cat
Гидравлические шланги высокого давления Cat XT имеют исключительную прочность и гибкость, благодаря чему обеспечивается максимальная надежность и долговечность системы при работе в самых тяжелых условиях. Муфты повторного использования с торцевыми уплотнительными кольцами обеспечивают отсутствие утечек и длительный срок службы шлангов.
Конструкция рамы
Конструкция рамы рассчитана на высокие нагрузки, которые возникают при выполнении погрузки и откатки. Высокая точность изготовления каждого компонента гарантирует превосходное качество. При сварке рамы используются непрерывные сварные швы увеличенной глубины, которые гарантируют высокую надежность конструкции, являющейся опорой для рычажного механизма и мостов машины.
Шарнирное сочленение рамы
Разнесенная конструкция шарнирного сочленения имеет увеличенное расстояние между верхней и нижней пластинами сочленения. Это обеспечивает улучшенное распределение усилий и увеличенный срок службы подшипников. Благодаря увеличенной толщине пластины шарнирного сочленения менее подвержены деформациям. Широкий проем обеспечивает удобный доступ для технического обслуживания. Опорами верхнего и нижнего пальцев шарнирного сочленения являются роликовые подшипники, которые обеспечивают распределение осевых и радиальных нагрузок по увеличенной площади. Предварительный натяг подшипников регулируется с помощью прокладок, что позволяет сократить время технического обслуживания. Машины оснащаются пальцем фиксатора шарнирно-сочлененной рамы, который предотвращает перемещение рам во время технического обслуживания.
Герметичные пальцы
Герметичные собранные пальцы установлены во всех основных точках шарнира ковша и подъемной стрелы, что обеспечивает увеличенный срок службы пальцев и втулки. Благодаря этому также снижаются расходы на техническое обслуживание и увеличиваются интервалы технического обслуживания. Герметичная конструкция шарниров предотвращает вытекание смазки и попадание грязи.
Рычажный механизм с рычагом Z-образного профиля
Надежный рычажный механизм с брусом Z-образного профиля обеспечивает высокое вырывное усилие и увеличенный угол поворота ковша назад. Это позволяет улучшить показатели загрузки ковша и удержания материала. Усиленные стальные подъемные рычаги с литой поперечной трубой обеспечивают долгий срок службы и эффективное распределение высоких нагрузок, возникающих при погрузке и откатке.
Конструкция рамы со стороны двигателя была полностью переработана, что позволило усовершенствовать:
- Центр тяжести.
- Нагрузочные характеристики машины.
- Ходовые качества для комфорта оператора.
Рабочее место оператора имеет эргономичную планировку и представляет собой комфортную, удобную и безопасную среду для управления машиной. Удобное расположение органов управления, рычагов, переключателей и приборов повышает производительность труда и снижает утомляемость.
Защитные конструкции
Встроенные в кабину и раму конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) и конструкция для защиты от падающих предметов (FOPS) упруго закреплены на главной раме. Это позволяет изолировать оператора от вибраций и обеспечивает повышенный комфорт.
Закрытая кабина по дополнительному заказу
Устанавливаемая по заказу звукоизолированная кабина с конструкцией ROPS обеспечивает комфортные рабочие условия с пониженным уровнем шума. Увеличенные окна обеспечивают прекрасный обзор во всех направлениях. Закрытая конструкция кабины с избыточным давлением обеспечивает комфортные условия благодаря подаче и циркуляции свежего воздуха с нужной температурой через систему кондиционирования.
Комбинированная система управления коробкой передач и поворотом STIC™
Система STIC обеспечивает удобное управление машиной с помощью одного рычага управления. Поперечные перемещения рычага используются для поворота машины. Переключение направления движения (передний ход/нейтраль/задний ход) выполняется при помощи трехпозиционного кулисного переключателя. Для переключения передач используются кнопки на рычаге.
Органы управления с сервоприводом
Удобный джойстик с сервоприводом объединяет в себе функции управления поворотами машины, коробкой передач и навесным оборудованием. Это обеспечивает плавное и быстрое выполнение рабочих циклов и снижение усталости оператора. Благодаря дополнительной функции переключателя блокировки перевода коробки передач в нейтраль на джойстике оператор может передвигать самосвал сторону при загрузке без полного отпускания педали, тем самым обеспечивается улучшенное управление машиной.
Ковши
Ковши ПДМ Cat обеспечивают непревзойденную производительность и надежность конструкции, снижая удельные затраты на тонну груза.
Конструкция ковша также улучшена двумя типами угловых деталей, что делает более прочным соединение боковой пластины с режущей кромкой ковша и позволяет использовать различные режущие кромки.
Дополнительные комплекты изнашиваемых элементов
Приварные изнашиваемые пластины в областях повышенного износа являются стандартным оснащением. Дополнительные комплекты изнашиваемых элементов, например, изнашиваемых пластин и накладок на нижние углы ковша, обеспечивают защиту кромок от повреждений и позволяют избежать затрат на дорогостоящий капитальный ремонт ковшей.
Дополнительные режущие кромки
Режущие кромки и литые режущие кромки Cat половинной стреловидной формы позволяют увеличить срок службы ковша в условиях повышенного износа.
Доступна приварная оснастка для землеройных орудий, содержащая более износостойкий материал и обеспечивающая увеличение срока службы системы и защиты ковша. Время простоя также сокращается за счет равной скорости износа углов и сегментов базовой кромки, что позволяет менять их одновременно.
Система Cat Bolt-on Half Arrow (BOHA) для землеройных орудий — это еще один доступный вариант для землеройных орудий, разработанный для экстремальных режимов работы в абразивных средах. Эта система обеспечивает более длительный срок службы компонентов и значительно сокращает время замены по сравнению с системами с приваркой, что позволяет быстрее вернуть машину в производство.
Накладки Cat с механическим креплением (MAS) также доступны на ковшах R2900, что обеспечивает выбор необходимых для работ крепежных элементов без приваривания.
Накладки MAS можно дополнительно защитить, установив изнашиваемые пластины Cat с механическим креплением (MAWPS) для защиты базовой и режущей кромки ковша.
Доступ при обслуживании
Удобный доступ к точкам ежедневного обслуживания облегчает выполнение работ и позволяет сократить время регулярного технического обслуживания.
Доступ с уровня земли
Наличие удобного доступа ко всем бакам, фильтрам и сливным кранам. Топливоподкачивающий электронасос. Фильтр моторного масла и топливный фильтр устанавливаются на холодной стороне двигателя.
Воздушные фильтры
Воздушные фильтры с радиальным уплотнением обеспечивают более быструю замену и сокращение затрат времени на техническое обслуживание.
Смотровые указатели
Смотровые указатели обеспечивают удобную проверку уровней эксплуатационной жидкости.
Диагностика
Программа Caterpillar Electronic Technician (Cat ET) позволяет выполнить быструю диагностику производительности машины и получить необходимые данные для эффективного обслуживания машины и устранения неисправностей.
Герметичные электрические разъемы
Герметичные электрические разъемы защищены от попадания грязи и влаги. Жгуты проводов оснащены защитным покрытием. Все провода имеют цветовую и числовую маркировку, которая облегчает выполнение диагностики и ремонта.
Плановый отбор проб масла
Программа планового взятия проб масла S·O·SSM позволяет устранить небольшие неисправности до того, как они превратятся в серьезные проблемы. Переходники для отбора проб входят в стандартную комплектацию машины.
Возможности дилеров
Дилеры Cat предоставляют необходимое сервисное обслуживание во всем мире. Технический персонал дилеров обладает достаточным опытом, знаниями и инструментами, необходимыми для выполнения ремонта и обслуживания в любом месте и в любое время.
Техническая поддержка
Круглосуточная поддержка продукции Cat, находящейся в эксплуатации, обеспечивается быстрой и гарантированной доставкой запасных частей через специализированные центры, дилерскими сервисными центрами и техническими учебными центрами.
Услуги и поддержка
Оборудование Cat сконструировано в расчете на максимальную производительность и уменьшение эксплуатационных затрат в течение всего срока службы. Дилеры Cat обеспечивают поддержку клиентов на всех этапах эксплуатации машин за счет высокой квалификации персонала, договоров на поддержку и уникальной всемирной сети доставки запасных частей.
Передовые технологии
Дилеры Cat предлагают ассортимент современной технической продукции, которая разработана для повышения производительности и снижения расходов. Опции Product Link™ Elite и Command для подземных работ поставляются с завода.
Замена
Ремонт или восстановление? Ваш дилер Cat поможет вам подсчитать затраты и сделать правильный выбор.
www.cat.com
Более подробную информацию о продуктах Cat, услугах дилеров и продукции промышленного назначения можно найти на сайте www.cat.com.
Безопасность продукции
Компания Caterpillar постоянно совершенствует свои машины, которые не только соответствуют требованиям стандартов по безопасности, но и превышают их. Безопасность является неотъемлемой частью всех машин и конструкций компании.
Выключатель двигателя
Вспомогательный выключатель двигателя доступен с уровня земли.
Кабина со встроенной конструкцией ROPS
Встроенная в кабину и раму конструкция ROPS упруго закреплена на раме для защиты оператора от вибраций и повышения комфорта при движении машины.
Тормозные системы
Тормозная система с масляным охлаждением обеспечивает торможение на четыре колеса и гарантирует превосходную управляемость. Рабочая тормозная система включается под действием гидропривода с регулируемым давлением, а стояночный тормоз приводится в действие пружиной и выключается при помощи гидропривода. Такая система обеспечивает торможение даже в случае отказа гидросистемы.
Средства безопасности, входящие в стандартную комплектацию
Противоскользящие поверхности верхней платформы, нижние фонари кабины, смотровые указатели, доступные с уровня земли, улучшенная обзорность, группа входа в кабину с 3 точками опоры, выдавливаемое безопасное стекло, сиденье с подвеской, ремень безопасности с инерционной катушкой, стопорные пальцы ковша, нагревающаяся и холодная стороны двигателя, фиксатор шарнирного сочленения, нижние щитки с шарнирным креплением.
SAFETY.CAT.COM™
Более подробную информацию о безопасности можно найти на веб-сайте www.cat.com/safety.
Модель R2900 была спроектирована в городе Берни (Австралия, штат Тасмания) и производится в провинции Таиланда Районг.
В Берни также расположен испытательный полигон компании Caterpillar (Caterpillar Burnie Proving Grounds), где для клиентов открыт учебный и испытательный центр системы управления подземными работами Command. Видеоролик, посвященный данному центру, представлен на веб-сайте www.cat.com/underground.
Расположенный в провинции Районг завод Caterpillar является одним из новейших производственных объектов Caterpillar, на котором изготавливается оборудование только для подземных работ со скальными породами.
Завод в провинции Районг был спроектирован и построен компанией Caterpillar. На заводе работают высококвалифицированные сотрудники различного социального и культурного происхождения, впитавшие в себя культуру работы Cat.
Присоединившись к команде завода в Районге, сотрудник проходит обучение продолжительностью 250 часов и только после этого приступает к выполнению своих обязанностей на производственной линии. Наши специалисты по выполнению сварочных работ проходят значительно более глубокое обучение, чем обычно. Для гарантии успешности их работы мы предоставляем нашим специалистам по сварке самые передовые инструменты, чтобы они могли работать в максимально комфортных условиях и достигать необходимой глубины провара шва. Качество машин Cat в первую очередь зависит от них.
На каждом этапе производственного процесса осуществляется контроль качества, и каждый сотрудник может остановить работу производственной линии с целью непрерывного повышения безопасности и совершенствования производственного процесса.
Чистая производственная среда помогает предотвращать загрязнение компонентов и обеспечивает более комфортную рабочую обстановку. Как и на всех остальных предприятиях Caterpillar по всему миру, двери этого завода всегда открыты для посетителей, желающих ознакомиться с процессом производства машин.