AD22

Самосвалы для подземных горных работ AD22

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat® C11
Cat® C11
Номинальная полезная нагрузка
48501 фунт
22000 кг
Диаметр цилиндров
5.1 дюйм
130 мм

Обзор

КОМПАКТНЫЙ И МОЩНЫЙ САМОСВАЛ

Самосвал AD22 представляет собой машину нового размерного класса Caterpillar для самых тяжелых условий эксплуатации.

Преимущества

РАБОТА В ШАХТАХ И НА ВЫСОТЕ

В самосвале AD22 полностью реализованы возможности 22-тонной машины при работе на большой высоте в Перу и в глубоких шахтах Замбии, Канады и России.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Полный привод и шарнирное сцепное устройство позволяют этому самосвалу маневрировать в ограниченном пространстве, сохраняя отличную устойчивость.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Четыре различных размера кузова с широкими лотками. Дополнительно предоставляется выталкиватель для низкой крепи.

Характеристики продукции AD22

Модель двигателя Cat® C11 Cat® C11
Диаметр цилиндров 5.1 дюйм 130 мм
Рабочий объем 680 дюйм² 11.15 л
Примечание (1) Если испытания проводятся в условиях, регламентируемых указанным стандартом, номинальная мощность развивается при 2100 об/мин. Если испытания проводятся в условиях, регламентируемых указанным стандартом, номинальная мощность развивается при 2100 об/мин.
Примечание (2) Для условий, регламентированных стандартом SAE J1995: температура воздуха 25 °C (77 °F) и барометрическое давление 100 кПа (29,61 дюйма рт. ст.). Показатель мощности для топлива с плотностью по API 35 при 16 °C (60 °F) и с низшей теплотворной способностью 42 780 кДж/кг (18 390 БТЕ/фунт) для двигателя, работающего при 30 °C (86 °F). Для условий, регламентированных стандартом SAE J1995: температура воздуха 25 °C (77 °F) и барометрическое давление 100 кПа (29,61 дюйма рт. ст.). Показатель мощности для топлива с плотностью по API 35 при 16 °C (60 °F) и с низшей теплотворной способностью 42 780 кДж/кг (18 390 БТЕ/фунт) для двигателя, работающего при 30 °C (86 °F).
Примечание (3) Снижение мощности двигателя происходит на высоте 3353 м (11000 футов) над уровнем моря. Снижение мощности двигателя происходит на высоте 3353 м (11000 футов) над уровнем моря.
Ход поршня 5.5 дюйм 140 мм
Номинальная полезная нагрузка 48501 фунт 22000 кг
Полная масса машины 97488 фунт 44220 кг
Вместимость кузова 9–12 м³ (11,8–15,7 ярда³) 9–12 м³ (11,8–15,7 ярда³)
Без груза 47042 фунт 21338 кг
Без груза — на переднем мосту 35752 фунт 16217 кг
Без груза — на заднем мосту 11290 фунт 5121 кг
С грузом 97488 фунт 44220 кг
С грузом — на переднем мосту 46747 фунт 21204 кг
С грузом — на заднем мосту 50742 фунт 23016 кг
Без груза — на переднем мосту 76.00% 76.00%
Без груза — на заднем мосту 24.00% 24.00%
С грузом — на переднем мосту 48.00% 48.00%
С грузом — на заднем мосту 52.00% 52.00%
1-я передача переднего хода 3.5 миля/ч 5.6 км/ч
2-я передача переднего хода 6.7 миля/ч 10.7 км/ч
3-я передача переднего хода 9.9 миля/ч 16 км/ч
4-я передача переднего хода 15.7 миля/ч 25.3 км/ч
1-я передача заднего хода 3.5 миля/ч 5.7 км/ч
Примечание Максимальная скорость движения со стандартными шинами 18,00 × R25. Максимальная скорость движения со стандартными шинами 18,00 × R25.
Передаточное отношение главной передачи 5.429 5.429
Передаточное отношение бортовой передачи 4.765 4.765
Общее передаточное отношение 25.87 25.87
Подъем 13 с 13 с
Снижение 14 с 14 с
Общая продолжительность цикла 27 с 27 с
Кузов 1 – стандартный кузов 11.8 ярд³ 9 м³
Кузов 2 13.1 ярд³ 10 м³
Кузов 3 14.4 ярд³ 11 м³
Кузов 4 15.7 ярд³ 12 м³
Кузов с выталкивателем 12.7 ярд³ 9.7 м³
Примечание С "шапкой" с уклоном 2:1 по SAE С "шапкой" с уклоном 2:1 по SAE
Радиус поворота по внешней стороне кузова 294 дюйм 7469 мм
Габаритный радиус, внутренний 161.2 дюйм 4095 мм
Угол наклона полурам в вертикальной плоскости ±10° ±10°
Угол разворота рамы 45 ° 45 °
Картер двигателя с фильтром 7.1 галл. (США) 27 л
Коробка передач 5.3 галл. (США) 20 л
Гидробак 38.3 галл. (США) 145 л
Система охлаждения 15 галл. (США) 57 л
Передний дифференциал и бортовые редукторы 11.6 галл. (США) 44 л
Задний дифференциал и бортовые редукторы 11.6 галл. (США) 44 л
Топливный бак 95 галл. (США) 360 л
Редуктор отбора мощности 1.24 галл. (США) 4.7 л
Размер шин 18,00 × R25 18,00 × R25
Стандарты Кабина, соответствующая стандартам для конструкции ROPS/FOPS Кабина, соответствующая стандартам для конструкции ROPS/FOPS

AD22 Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Электрическая розетка в кабине, 12 В
  • Генератор переменного тока:
    – 95 А (открытая кабина)
    – 150 А (закрытая кабина)
  • Вспомогательная розетка для пуска двигателя
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи, доступный с уровня земли:
    – Передний левый
  • Автоматические выключатели:
    – Главный: 80 ампер
    – Переменного тока: 80 ампер (закрытая кабина)
    – Генераторы переменного тока: 105 ампер (открытый); 150 ампер (закрытый)
  • Аэрозоль для защиты от коррозии
  • Диагностические разъемы
  • Электростартер, 24 В
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли (левый)
    — Слева спереди
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли (правый):
    — Справа спереди
  • Освещение, светодиоды:
    – Стоп-сигналы и задние габаритные фонари
    – Фары с переключателем дальнего и ближнего света
    – Задние фонари рабочего освещения, установленные на кабине
    – Фонари заднего хода
  • Малообслуживаемые аккумуляторные батареи
  • Звуковой сигнал заднего хода.
  • Система пуска и зарядки
  • Указатели поворота

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Дизельный двигатель Cat C11 ACERT ATAAC, 6-цилиндровый
  • Режим автоматического переключения передач – четыре передачи переднего хода/одна передача заднего хода
  • Ручной топливоподкачивающий насос
  • Выхлопная система, защита отсека турбокомпрессора
  • Полный привод
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы
  • Ограничитель скорости поднятия кузова – 3–5 км/ч (2–3 мили/ч)
  • Ограничитель скорости опускания заднего борта кузова с выталкивателем – 3–5 км/ч (2–3 мили/ч)
  • Крышка радиатора с ручным механизмом
  • Радиатор с поперечным потоком в одной плоскости
  • Ободья, 5-элементные, для бескамерных шин
  • Маслоохлаждаемые многодисковые герметичные тормоза с полным гидравлическим приводом и обратным модулированием
  • Гидротрансформатор с автоматической блокировкой

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ

  • Подвижная сцепка
  • Самосвальный кузов (9,0м³ (11,8ярда³))
  • Каталитический нейтрализатор отработавших газов/глушитель
  • Предупреждающие таблички, международные пиктограммы
  • Нижние щитки двигателя и коробки передач
  • Крылья, стандартные с передними брызговиками
  • Противопожарный экран
  • Штуцер ручного отключения топливной системы
  • Подъемные проушины рамы
  • Пальцы переднего и заднего сцепных устройств
  • Рукоятка (подъем в кабину и спуск с нее, верхняя плоскость)
  • Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию:
    – Английский и другой язык на выбор
  • Отверстия для отбора проб S·O·S℠
    – Охлаждающая жидкость
    – Моторное масло
    – Гидравлическое масло
    – Масло коробки передач
  • Размещение шин:
    – Шины, Michelin 18,00 × R25 XKD1A
  • Функция ручного сброса давления гидравлической и тормозной систем
  • Фиксатор шарнирно-сочлененной рамы
  • Стопорные пальцы самосвального кузова
  • Стопорный палец кузова с выталкивателем

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Потолочный плафон.
  • Фонарь двери
  • Электрические звуковые сигналы
  • Открытая кабина с конструкциями ROPS/FOPS
  • Система определения присутствия оператора
  • Зеркала заднего вида
  • Подрессоренное сиденье Т-типа с механической подвеской и ремнем безопасности с инерционной катушкой
  • Рулевое колесо с регулируемым наклоном
  • USB-порт зарядки
  • Электронная система контроля:
    – Индикаторные лампы
    – Стояночный тормоз
    – Электрическая система зарядки
    – Сигнал давления масла двигателя
    – Сигнал температуры охлаждающей жидкости двигателя
    – Сигнал уровня охлаждающей жидкости двигателя
    – Сигнал температуры масла коробки передач
    – Сигнал температуры масла в гидротрансформаторе
    – Сигнал температуры гидравлического масла
    – Сигнал масляного фильтра коробки передач
    – Сигнал фильтра охлаждающего масла тормозов
    – Сигнал тормозной системы
    – Аварийный останов
    – Прихватывание тормозов
    – Желтый световой индикатор коробки передач
    – Желтый световой индикатор двигателя
    – Сигнал предстоящего торможения (IBA)
    – Вспомогательная система рулевого управления активна
    – Сигнал присутствия оператора
    – Сигнал уровня гидравлического масла
    – Красный индикатор неисправности двигателя
    – Красный индикатор неисправности коробки передач
    – Сигнал давления масла системы рулевого управления
    – Тормоз-замедлитель (вкл.)
    – Подъем кузова
    – Подъемник не в плавающем режиме
    – Дверь кабины открыта
    – Указатели поворота
    – Дальний свет
    – Лампа аварийной сигнализации
  • Датчики (на экране дисплея):
    – Температура охлаждающей жидкости двигателя
    – Температура масла коробки передач
    – Уровень топлива
    – Давление масла двигателя
    – Давление масла в системе рулевого управления
    – Давление масла в гидроаккумуляторе тормозной системы
    – Давление масла в рабочих тормозах
    – Давление масла в стояночном тормозе
    – Тахометр
    – Спидометр
    – Индикатор включенной передачи

AD22 Дополнительное оборудование

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Сброс кузова:
    – Кузов, 10,0 м³ (13,1 ярда³)
    – Кузов, 11,0 м³ (14,4 ярда³)
    – Кузов, 12,0 м³ (15,7 ярда³)
  • Выталкиватель кузова:
    – Кузов 9,7 м3 (12,7 ярда3)
  • Цветная камера заднего обзора
  • Выключатель двигателя в кабине
  • Эксплуатационные жидкости
    – Топливо для условий Крайнего Севера
    – Охлаждающая жидкость для условий Крайнего Севера
  • Щитки, сетка, открытая кабина
  • Щитки, сетка, закрытая кабина
  • Включение выключателя стояночного тормоза:
    – Нажмите для применения
  • Ободья
    – Идентификационные номера ободьев
    – Запасной, с покрышкой бескамерного типа
  • Чехол для сиденья:
    – Тройник
  • Вспомогательная система рулевого управления (с электроприводом)
  • Средства технического обслуживания:
    – Опоры гидроцилиндра подъемника (для снятия кузова)
  • Закрытое рабочее место оператора (входит в стандартную комплектацию):
    – Система кондиционирования воздуха (устойчивая к воздействию соли)
    – Система создания избыточного давления в кабине и фильтр кабины
    – Нагреватель (электрический)
    – Сдвижное окно, дверь кабины
    – Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла
  • Отражающая лента

Узнайте результаты сравнения AD22 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  AD22

Просмотреть дополнительные предложения