Стандартные технические данные линейного рештака забойного конвейера
Толщина нижней пластины | 1.18 in 30 mm |
Ключевые характеристики
Забойные конвейеры Cat® (AFC) предназначены для поддержания производственного процесса и равномерного перемещения максимального объема угля из забоя.
Толщина нижней пластины | 1.18 in 30 mm |
Толщина пластины | 1.96 in 50 mm |
Усилие на сдвиг | > 6000 кН (> 674,42 тонн-силы) > 6000 кН (> 674,42 тонн-силы) |
Высота профиля | 12.52 in 318 mm |
Корпус стяжки FoS | 1,5 раза 1,5 раза |
Горизонтальное шарнирное сочленение | 0,8°-1,2° 0,8°-1,2° |
Ветви цепи | DKB 42×146; DKB 48×160/144 DKB 42×146; DKB 48×160/144 |
Вертикальное шарнирное сочленение | до ±6° до ±6° |