Прочные несущие конструкции
Повышение вашей прибыли достигается путем применения особо прочных конструкций, которые выдерживают несколько капитальных ремонтов и самые сложные условия погрузки.
- Все элементы задней полурамы имеют коробчатое сечение для высокого сопротивления торсионным нагрузкам и скручивающим усилиям.
- Усиленные крепления гидроцилиндра рулевого управления обеспечивают эффективную передачу нагрузок на раму.
- Конструкция литых узлов на установочной поверхности обеспечивает улучшенные показатели распределения нагрузки и конструктивной целостности.
Стрелы
Ключом к достижению максимальной эксплуатационной готовности и производительности являются наши проверенные в реальных рабочих условиях стрелы.
- Отличный обзор ковша и рабочей площадки достигается благодаря конструкции с брусом Z-образного профиля.
- Высокие рабочие напряжения поглощаются подъемными рычагами из литой стали.
- Увеличенная прочность в главных шарнирных соединениях благодаря использованию цельных литых деталей.
Передний рычажный механизм
Для обеспечения долгого срока службы и надежности шарнирные соединения рычагов оснащены пальцами, подсоединенными к автоматической смазочной системе.
Планетарная коробка передач с переключением под нагрузкой Cat®
Успех вашего предприятия начинается с лучшей в своем классе коробки передач, разработанной специально с учетом требований горнодобывающей промышленности.
- Плавное и точное переключение и эффективность благодаря встроенным средствам электронного управления.
- Термообработанные зубчатые колеса и валы имеют увеличенный срок службы и обеспечивают повышенную надежность.
- Машина имеет четыре передачи переднего хода и четыре передачи заднего хода.
Двигатель Cat C15
Основой надежности и эффективности модели 986K является двигатель Cat® C15. Этот 6-цилиндровый двигатель с турбонаддувом обеспечивает максимальную производительность.
- Соответствует требованиям стандарта на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final и Stage IV или китайского стандарта для внедорожной техники Stage III и бразильского стандарта MAR-1, эквивалентных стандартам Tier 3 и Stage IIIA.
- Насос-форсунка с электронным управлением и механическим приводом (MEUI™) обеспечивает полный контроль двигателя C15 над продолжительностью, давлением и моментом впрыска.
- Электронный блок управления ADEM™ A4 (усовершенствованная система управления дизельным двигателем) управляет подачей топлива, обеспечивая высокую мощность и приемистость двигателя.
Педаль перевода на нейтраль коробки передач
- Обеспечивает увеличение срока службы рабочих тормозов за счет перевода коробки передач на нейтраль при включении рабочих тормозов.
- Способствует передаче полной мощности на навесное оборудование, когда машина неподвижна и выполняет погрузку материалов в самосвал.
Положение для переключения на нейтраль – начало модуляции давления в рабочих тормозах
Полный ход педали – максимальное давление в тормозной системе
Гидросистема с регулированием по нагрузке
Повышение эффективности с помощью гидросистемы с регулированием по нагрузке. Гидросистема с регулированием по нагрузке обеспечивает повышение производительности за счет подачи гидравлической жидкости к рабочему оборудованию и системе рулевого управления только при необходимости.
- Уменьшенный расход топлива.
- Стабильная производительность и КПД благодаря низкому нагреву системы.
Электрогидравлические органы управления
Повышение производительности операторов благодаря увеличенной чувствительности навесного оборудования
- Комфортная работа благодаря ограничителям хода гидроцилиндров.
- Простая в эксплуатации система органов управления с плавной фиксацией.
- Удобная настройка автоматических ограничителей навесного оборудования из кабины.
Система рулевого управления
Уверенная работа на погрузчике 986K гарантируется точным управлением машиной, которое обеспечивается гидросистемой рулевого управления с регулированием по нагрузке.
- Повышение эффективности с помощью поршневых насосов переменной производительности.
- Точное позиционирование для удобства погрузки в ограниченных пространствах с углом поворота шарнирного соединения на 35°.
- Повышенный комфорт оператора за счет объединения функций рулевого управления и управления коробкой передач в единый блок управления.
Система фильтрации
Ощутите преимущества, которые предоставляет гидросистема с увеличенными характеристиками производительности и надежности, оснащенная улучшенной системой фильтрации.
- Возвратный фильтр охладителя гидравлического масла.
- Управляющий фильтр.
- Сетчатый фильтр слива картера и возвратный сетчатый фильтр внутри гидробака.
- Фильтры маслоохладителя моста (при наличии).
Операторы могут работать эффективнее и с большей степенью комфорта благодаря функциям нашей кабины, которая спроектирована с учетом пожеланий заказчиков.
Вход и выход из кабины
Вход и выход из кабины отличаются безопасностью, которую обеспечивают новые эргономичные функции.
- Складной руль системы STIC™/подлокотник.
- Более пологие лестницы в кабину.
- Стандартное освещение лестницы.
Сиденье Cat Comfort серии III
Сиденье Cat Comfort серии III обеспечивает комфорт и снижает утомляемость оператора.
- Конструкция со средней спинкой и сверхтолстыми рельефными подушками.
- Система пневмоподвески.
- Легкодоступные рычаги регулировки сиденья и органы для регулировки в шести направлениях.
- Интегрированный с сиденьем пульт управления навесным оборудованием и руль системы STIC, который перемещается вместе с сиденьем.
- Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма).
- Опциональный 4-точечный ремень безопасности.
Панель управления
Эргономичное расположение переключателей и информационного дисплея позволяет операторам чувствовать себя комфортно круглосуточно и каждый день.
- Большие мембранные переключатели с задней подсветкой оснащены индикаторами активации светодиодов.
- На переключателях используются пиктограммы в соответствии с международными стандартами ISO, что позволяет быстро идентифицировать функции.
- Для включения электрогидравлического стояночного тормоза используется двухпозиционный кулисный переключатель.
Рабочая среда
Производительность работы оператора повышается благодаря чистой и комфортной рабочей среде в кабине.
- Снижение вибраций кабины с помощью изолирующих опор кабины и пневмоподвески сиденья.
- Поддержание требуемой температуры в кабине с помощью автоматических органов управления температурой.
- Герметичная кабина с фильтрацией воздуха.
- Пониженный уровень шума, воздействующего на оператора.
- Удобный напольный отсек для хранения вещей/контейнера с едой.
Встроенная электроника предоставляет оператору полезную информацию. Эта интеграция обеспечивает "интеллектуальность" машины и увеличивает информированность оператора, что максимально повышает производительность оборудования и персонала.
Информационный дисплей
Мы сделали все возможное, чтобы помочь нашим клиентам и их операторам максимально эффективно выполнять свою работу с помощью нашего нового усовершенствованного сенсорного информационного дисплея.
- Интуитивно понятные принципы эксплуатации и простая навигация обеспечиваются нашим усовершенствованным пользовательским интерфейсом.
- Продолжительность технического обслуживания машины сокращается за счет того, что оператор получает подробные и своевременные сведения о системах машины.
Система Cat Production Measurement
Передает данные об измеренной грузоподъемности в кабину и позволяет выполнять взвешивание груза во время загрузки. Грузы взвешиваются при подъеме ковша в ходе цикла подъема, что устраняет необходимость прерывания цикла загрузки и повышает эффективность загрузки.
- Оператор может просматривать данные о нагрузке на информационном дисплее.
- Система мгновенно предоставляет оператору необходимую информацию и позволяет увеличивать эффективность работы.
- Операторы могут отслеживать на дисплее записанные значения массы и циклы.
Система контроля давления в шинах
Контроль давления в шинах является полностью интегрированной функцией, позволяющей операторам следить за давлением в шинах. Данные о давлении выводятся на информационный дисплей. Оператор может быстро просматривать текущую уставку давления и температуру каждой шины.
Cat Product Link™ Elite
С дистанционным мониторингом Product Link вам не придется вслепую управлять вашим имуществом.
- Приложение Advanced Productivity (доступно по подписке) помогает оптимизировать рабочие операции за счет предоставления подробной информации о полезной нагрузке, цикле, расходе топлива и дистанционного управления списком материалов/машин.
- Удаленный доступ к информации при помощи простого в использовании интерфейса VisionLink®.
- Максимальное время безотказной эксплуатации за счет своевременного получения информации о системах машины и диагностических кодах.
- Отслеживайте время работы машины, расход топлива и полезную нагрузку при помощи соответствующих отчетов.
- Будьте в курсе местоположения и состояния машины, а также показаний счетчика моточасов.
Мы постоянно совершенствуем продукцию, чтобы обеспечить безопасные условия работы оператора и всего персонала на рабочей площадке.
Доступ в машину
- Машины оснащены лестницами, расположенными с левой и правой стороны под углом 45 градусов, благодаря чему операторы могут безопасно входить в кабину 986K и выходить из нее.
- Для обслуживания машины предназначены сплошные платформы с нескользкими поверхностями.
- Соблюдайте правило трех точек опоры при обслуживании машины.
Обзор
- Наружные зеркала заднего вида, установленные на ограждение, улучшают обзор и повышают безопасность работы.
- Система Cat Vision или дополнительная система Cat Detect с радаром улучшают обзор рабочей площадки рядом с машиной.
- Галогенные, газоразрядные или светодиодные фонари обеспечивают превосходный обзор рабочего пространства.
- Предупреждающие светодиодные проблесковые маячки на кабине.
Кабина оператора
- Сокращение вибраций, передающихся на оператора, благодаря изолированным креплениям кабины и встроенным в сиденье органам управления рабочим оборудованием и рулевого управления.
- Низкий уровень шума в кабине.
- Герметичная кабина с фильтрацией воздуха.
- Стандартные ремни безопасности шириной 76 мм (3 дюйма) на сиденье оператора.
Легендарная дилерская поддержка Cat
Надежный партнер — ваш дилер Cat — поможет тогда, когда это необходимо.
- Программы профилактического обслуживания и договоры на техническое обслуживание с гарантией.
- Лучшая в отрасли доступность запасных частей.
- Повысьте эффективность, обучая операторов.
- Восстановленные оригинальные детали Cat.
Снижение воздействия на окружающую среду
Функции модели 986K учитывают принципы устойчивого развития.
- Остановка двигателя на холостом ходу поможет экономить топливо, предотвращая ненужную работу двигателя на холостом ходу.
- Сокращение вредного воздействия на окружающую среду благодаря нашим необслуживаемым или имеющим увеличенные интервалы обслуживания аккумуляторным батареям.
- Для обеспечения максимального срока эксплуатации машины компания Caterpillar предлагает ряд эффективных решений, например программу восстановления Reman и программу сертифицированного капитального ремонта Certified Rebuild. Данные программы могут сократить объем расходов на 40–70% за счет использования бывших в употреблении или восстановленных деталей. Благодаря этому снижаются эксплуатационные расходы и вредное воздействие на окружающую среду.
- Компания Caterpillar предлагает комплекты для модернизации старых машин, позволяющие сэкономить ваши ресурсы. Если вы участвуете в программе сертифицированного капитального ремонта Certified Rebuild, то данные комплекты используются в процессе восстановления машины.
Серия высокопроизводительных ковшей
Высокопроизводительные ковши имеют усовершенствованный профиль, который обеспечивает улучшенное удержание материала и сокращение времени копания. Это позволяет значительно повысить производительность и топливную эффективность. Все ковши для машин 986K поставляются в высокопроизводительном исполнении.
Скальные ковши
Разработаны для торцевой загрузки известняка и других необработанных скальных пород. Также используются для загрузки различных карьерных материалов в самосвалы и бункеры. Оснастка для землеройных орудий включает лопатообразную режущую кромку с переходниками, половинные стреловидные элементы, нижние изнашиваемые пластины и боковые защитные брусья.
Скальные ковши для тяжелых условий эксплуатации
Разработаны для таких операций, как торцевая загрузка сильно спрессованных горных пород или работа с материалами в условиях умеренного износа и высоких ударных нагрузок. Оснастка для землеройных орудий аналогична скальному ковшу с добавлением футеровки дна, футеровочных пластин в половину радиуса и нижних изнашиваемых краевых пластин на болтовом креплении. Изнашиваемые пластины с механическим креплением (MAWPS) серии 20 обеспечивают опциональную защиту от износа и повышают удобство технического обслуживания. Также имеются: защита торца базовой кромки, пластины днища, опциональные боковые футеровки, боковые пластины и опциональный комплект боковых защитных брусьев.
Ковши общего назначения
В основном предназначены для укладки материала в отвалы, выполнения перегрузки и работы с сыпучими материалами. Оснастка для землеройных орудий включает в себя прямую базовую кромку с системой болтового крепления режущей кромки. Изогнутые боковые брусья помогают облегчить удержание материала.
Угольные ковши
Конструкция с увеличенной вместимостью для работы с неплотными и неабразивными материалами. Оснастка для землеройных орудий включает в себя прямую базовую кромку с системой болтового крепления режущей кромки.
Оснастка для землеройных орудий Cat Advansys™
Защита дорогостоящих компонентов. Сокращение эксплуатационных расходов. Используйте производительность вашей машины по максимуму. Выберите оборудование из широкого ассортимента высокопроизводительной оснастки для землеройных орудий Advansys в соответствии с вашими рабочими условиями.
Технология фиксации CapSure™
Упростите замену оснастки для землеройных орудий при помощи безударной системы крепления CapSure, обеспечивающей быструю, простую и безопасную установку. Зубья, накладки и защитные элементы боковых брусьев CapSure легко блокируются и разблокируются поворотом 3∕4-дюймового (19 мм) ключа с трещоткой на 180 градусов.
Рациональное сочетание
Для полной полезной нагрузки самосвалов с минимальным временем загрузки важна правильно подобранная комбинация погрузочно-транспортного оборудования. Колесные погрузчики Cat в сочетании с самосвалами с шарнирно-сочлененной рамой и внедорожными самосвалами Cat обеспечивают максимальное увеличение объема перемещаемого материала при минимальных удельных затратах на тонну.
Модель 986H, оборудованная стандартным рычажным механизмом, является идеальным вариантом для загрузки самосвала 770G (38,6 т/42,6 амер. тонны) за четыре подхода. Машина 986K, оборудованная рычажным механизмом высокого подъема, способна выполнить загрузку самосвала 772G массой 47,7 т (52 амер. тонны) за 5 подходов, а самосвала 773E или 773G массой 56 т (61,7 амер. тонны) за 6 подходов.