990

Колесные погрузчики большой мощности 990

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
C27 Cat®
C27 Cat®
Номинальная частота вращения
1800 об/мин
1800 об/мин
Мощность двигателя — ISO 14396
752 л. с.
561 кВт

Обзор

Повышение стандартов производительности и мощности

Колёсные погрузчики Cat большой мощности отличаются комплексной прочностью, обеспечивающей максимальную техническую готовность на протяжении нескольких сроков службы. Наши машины отличаются улучшенными эксплуатационными характеристиками, простотой технического обслуживания и позволяют повысить производительность и безопасность работ по перемещению материала при меньших удельных затратах на тонну. Колесный погрузчик Cat 990 успешно применяется в шахтах, карьерах и на других промышленных объектах по всему миру. Модель 990 обеспечивает новый уровень производительности, безопасности, комфорта оператора и эффективности.

Преимущества

ДО 54% ПОВЫШЕННАЯ ТОПЛИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Перемещайте больше материала при пониженном расходе топлива, используя экономичный режим

ДО 10% СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сгруппированные точки обслуживания обеспечивают удобство регулярного технического обслуживания

ДО 10% ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Более высокая производительность при выполнении загрузки самосвалов в большинстве случаев с использованием серии высокопроизводительных ковшей с увеличенной производительностью

Характеристики продукции 990

Модель двигателя C27 Cat® C27 Cat®
Номинальная частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Мощность двигателя — ISO 14396 752 л. с. 561 кВт
Полная мощность согласно SAE J1995 766 л. с. 571 кВт
Полезная мощность — SAE J1349 — стандартная температура окружающей среды 699 л. с. 521 кВт
Полезная мощность — SAE J1349 — высокая температура окружающей среды 648 л. с. 483 кВт
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137.2 мм
Ход поршня 6 дюймы 152.4 мм
Рабочий объем 1649.5 дюймов³ 27.03 л
Максимальное значение крутящего момента – 1200 об/мин 2624 фунт/фут 3557 Н·м
Запас крутящего момента 18 % 18 %
Выбросы загрязняющих веществ Стандарты на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final EPA США или Tier 2 EPA США и стандарты, эквивалентные Stage II ЕС Стандарты на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final EPA США или Tier 2 EPA США и стандарты, эквивалентные Stage II ЕС
Тип коробки передач Планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой Планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой
1-я передача переднего хода 4.5 миля/ч 7.3 км/ч
2-я передача переднего хода 8.3 миля/ч 13.3 км/ч
3-я передача переднего хода 14.2 миля/ч 22.9 км/ч
1-я передача заднего хода 4.9 миля/ч 7.9 км/ч
2-я передача заднего хода 9.1 миля/ч 14.7 км/ч
3-я передача заднего хода 15.5 миля/ч 24.9 км/ч
Прямой привод — 1-я передача переднего хода Блокировка отключена Блокировка отключена
Прямой привод — 2-я передача переднего хода 8.5 миля/ч 13.7 км/ч
Прямой привод — 3-я передача переднего хода 15.2 миля/ч 24.5 км/ч
Прямой привод — 1-я передача заднего хода 5.4 миля/ч 8.7 км/ч
Прямой привод — 2-я передача заднего хода 9.6 миля/ч 15.4 км/ч
Прямой привод — 3-я передача заднего хода 16.4 миля/ч 26.4 км/ч
Примечание Значения скорости хода указаны для шин Michelin 45/65R39 LD D2**L5. Значения скорости хода указаны для шин Michelin 45/65R39 LD D2**L5.
Эксплуатационная масса 178517 фунты 80974 кг
Номинальная полезная нагрузка — стандартная 17.5 т (США) 15.9 т
Номинальная полезная нагрузка — модификация с высоким подъемом 17.5 т (США) 15.9 т
Диапазон емкости ковша 8,6–10,0 м³ (11,25–13,0 ярда³) 8,6–10,0 м³ (11,25–13,0 ярда³)
Совместимость с самосвалами Cat — стандартная комплектация 773-775 773-775
Совместимость с самосвалами Cat — модификация с высоким подъемом 775-777 775-777
Система подъема/наклона — контур Регулирование положительного потока Регулирование положительного потока
Система подъема/наклона Поршневой насос переменной производительности Поршневой насос переменной производительности
Максимальный расход при 1800 об/мин (1) 240 галлонов/мин 910 л/мин
Цилиндры двустороннего действия — подъем, диаметр цилиндра и ход поршня 235 × 1287 мм (9,3 × 50,7 дюйма) 235 × 1287 мм (9,3 × 50,7 дюйма)
Цилиндры двустороннего действия — наклон, диаметр цилиндра и ход поршня 292,1 × 820 мм (11,5 × 32,3 дюйма) 292,1 × 820 мм (11,5 × 32,3 дюйма)
Система управления Разомкнутый контур и редуктор давления Разомкнутый контур и редуктор давления
Настройка предохранительного клапана — главный параметр 507 фунтов на кв. дюйм 3500 кПа
Настройка предохранительного клапана — подъем/наклон 4786 фунтов на кв. дюйм 33000 кПа
Поворот ковша назад 4.3 с 4.3 с
Подъем 8.2 с 8.2 с
Разгрузка 2.9 с 2.9 с
Снижение 3.7 с 3.7 с
Опускание под действием собственного веса 3.6 с 3.6 с
Общая продолжительность гидравлического цикла — пустой ковш 13.8 с 13.8 с
Система рулевого управления — контур Контур управления, регулирование по нагрузке Контур управления, регулирование по нагрузке
Система рулевого управления — насос Поршневой, переменной производительности Поршневой, переменной производительности
Максимальная производительность насоса при 1400 об/мин 96.2 галлонов/мин 364 л/мин
Давление срабатывания предохранительного клапана — рулевое управление 5004 фунтов на кв. дюйм 34500 кПа
Общий угол поворота полурам 70° 70°
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 2,7 кг хладагента, что соответствует 3,861 метрической тонны CO2 (4,256 американской тонны). Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 2,7 кг хладагента, что соответствует 3,861 метрической тонны CO2 (4,256 американской тонны).
Прямая лопата Фиксированное Фиксированное
Задняя ось Цапфа Цапфа
Угол качания 8.5° 8.5°
Тормоза ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
Топливный бак 294.3 галлонов (США) 1114 л
Система охлаждения 54.9 галлонов (США) 208 л
Картер двигателя 20 галлонов (США) 75.7 л
Коробка передач 29.1 галлонов (США) 110 л
Дифференциал — бортовые редукторы — передние 71.6 галлонов (США) 271 л
Дифференциал — бортовые редукторы — задние 68.9 галлонов (США) 261 л
Гидросистема (объем, залитый изготовителем) 210 галлонов (США) 795 л
Гидробак — навесное оборудование и гидравлический вентилятор 68.9 галлонов (США) 261 л
Гидробак — рулевое управление и тормозная система 34.9 галлонов (США) 132 л
Примечание Все дизельные двигатели внедорожных машин, соответствующие требованиям стандарта Tier 4 Агентства по охране окружающей среды США, должны работать только на дизельном топливе со сверхнизким содержанием серы (ULSD) 15 или менее частей на миллион (мг/кг). Могут использоваться смеси топлива с биодизельным вплоть до B20 (20% объемной доли) при смешивании с ультранизкосернистым, 15 или менее промилле (мг/кг) серы, дизельным топливом (ULSD). Класс B20 должен соответствовать техническим условиям ASTM D7467 (биодизельное кормовое сырье должно соответствовать техническим условиям Cat на дизельное биотопливо, ASTM D6751 или EN 14214). Необходимо использовать Cat DEO-ULS™ или масла, соответствующие требованиям Cat ECF-3, API CJ-4 и ACEA E9. Другие технические характеристики жидкостей и указания приведены в документе http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf. Все дизельные двигатели внедорожных машин, соответствующие требованиям стандарта Tier 4 Агентства по охране окружающей среды США, должны работать только на дизельном топливе со сверхнизким содержанием серы (ULSD) 15 или менее частей на миллион (мг/кг). Могут использоваться смеси топлива с биодизельным вплоть до B20 (20% объемной доли) при смешивании с ультранизкосернистым, 15 или менее промилле (мг/кг) серы, дизельным топливом (ULSD). Класс B20 должен соответствовать техническим условиям ASTM D7467 (биодизельное кормовое сырье должно соответствовать техническим условиям Cat на дизельное биотопливо, ASTM D6751 или EN 14214). Необходимо использовать Cat DEO-ULS™ или масла, соответствующие требованиям Cat ECF-3, API CJ-4 и ACEA E9. Другие технические характеристики жидкостей и указания приведены в документе http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf.
Уровень шума, воздействующего на оператора (ISO 6396:2008) 65.5 дБ(А) 65.5 дБ(А)
Уровень шума машины (ISO 6395:2008) 115 дБ(А) 115 дБ(А)
Уровень шума, воздействующего на оператора (ISO 6396:2008) 65.5 дБ(А) 65.5 дБ(А)
Уровень шума машины (ISO 6395:2008) 113 дБ(А) 113 дБ(А)
Вместимость ковша 8,6–10,0 м³ (11,25–13,0 ярда³) 8,6–10,0 м³ (11,25–13,0 ярда³)

990 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Система кондиционирования воздуха и отопитель с автоматическим климат-контролем
  • Шумоизолированная кабина с избыточным давлением, защитные конструкции (ROPS/FOPS)
  • Разъем 12 В для подключения мобильного телефона или ноутбука
  • Cat Vision, система камер заднего вида
  • Прикуриватель и пепельница
  • Крючок для одежды
  • Электрогидравлический привод наклона и органы управления подъемником (установленные на сиденье)
  • Откидной подлокотник
  • Нагреватель и оттаиватель
  • Электрический звуковой сигнал
  • Блокировка гидросистемы рабочего оборудования
  • Приборная панель, указатели
    – Температура охлаждающей жидкости двигателя
    – Уровень топлива
    – Скорость движения
    – Передача
    – Температура гидравлического масла
    – Спидометр/тахометр
    – Температура в гидротрансформаторе
  • Приборная панель, предупредительные индикаторы
    – Система предупреждений, три категории
    – Состояние активации режима автоматического переключения передач
    – Неисправность тормозной системы
    – Состояние плавающего положения ковша
    – Состояние отсроченного останова двигателя
    – Состояние останова двигателя на холостых оборотах
    – Неисправность двигателя
    – Состояние активации режима экономии топлива
    – Блокировка гидросистемы
    – Состояние активации муфты блокировки
    – Низкий уровень топлива
    – Состояние стояночного тормоза
    – Состояние активации управления тяговым усилием
    – Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности
    – Вспомогательное рулевое управление (при наличии)
    – Состояние блокировки дроссельной заслонки
    – Включенная передача
  • Клавиатура, управление с сигнальными лампами
    – Диапазон скоростей в режиме автоматического переключения передач
    – Режим автоматического/ручного переключения передач
    – Режим экономии топлива
    – Отключение подъема навесного оборудования на заданной высоте
    – Муфта блокировки
    – Пониженное тяговое усилие
    – Блокировка дроссельной заслонки
  • Потолочный фонарь кабины
  • Держатель для контейнера с едой и подстаканник
  • Зеркала заднего вида (наружные)
  • Сиденье, кожа/ткань, пневматическая подвеска, с подогревом/охлаждением
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Система управления STIC с блокировкой рулевого управления
  • Тонированное стекло
  • Сиденье для инструктора с поясным ремнем
  • Система обработки основной информации (VIMS) 3G с графическим информационным дисплеем: внешний порт данных, настраиваемые профили операторов, счетчики циклов и встроенная система измерения производительности Cat Production Measurement
    – Стеклоочистители и вмонтированные в рычаги стеклоочистителей омыватели (передний, задний и угловой), стеклоочистители ветрового стекла с прерывистым режимом работы

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Тормоза, с полным гидравлическим приводом, герметичные, дисковые маслоохлаждаемые
  • Установленные на полуосях мостов маслоохлаждаемые дисковые рабочие тормоза
  • Электрогидравлический стояночный тормоз
  • Фильтры слива картера
  • Модуль непрерывного контроля выбросов Cat (только Tier 4)
  • Автоматический вентилятор
  • Двигатель Cat C27:
  • Топливоподкачивающий насос (электрический)
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли, бампер
  • Глушители (под капотом) (только стандарты, эквивалентные Tier 2)
  • Воздухозаборник предварительной очистки двигателя
  • Радиатор, модульный, алюминиевый (AMR)
  • Изолированная система охлаждения
  • Ручное включение устройства облегчения пуска двигателя (эфир)
  • Блокировка дроссельной заслонки
  • Гидротрансформатор, муфта насосного колеса с системой управления блокировкой муфты и тягового момента
  • Коробка передач, 534 мм (21 дюйм) планетарная, с переключением под нагрузкой, 3 передачи переднего и 3 передачи заднего хода, с электронным управлением

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Генератор, 150 А
  • Аккумуляторные батареи, необслуживаемые (2 шт.), сила тока для холодного пуска двигателя 1400 А
  • Преобразователь напряжения, 10/15 А, с 24 В на 12 В
  • Разъемы компонентов Deutsch
  • Электрическая система, 24 В
  • Электронное управление коробкой передач
  • Система освещения, галогенные фонари (передние и задние), освещение лестницы кабины, моторного отсека
  • Стартер, электрический
  • Переключатель блокировки стартера в бампере
  • Розетка для аварийного запуска двигателя от внешнего источника
  • Выключатель блокировки коробки передач в бампере

ПРОЧЕЕ

  • Автоматические ограничители наклона и подъема ковша с электронной настройкой из кабины
  • Датчик температуры масла моста
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи и разъем для запуска двигателя от внешнего источника питания, на бампере
  • Муфта, торцевые уплотнительные кольца Caterpillar
  • Экономичный режим с функцией открывания дроссельной заслонки по необходимости
  • Аварийный выход на платформу
  • Интервал замены моторного масла — 500 часов, масло — CH4
  • Функции системы управления холостым ходом двигателя
    – Автоматическое включение режима холостого хода
    – Функция отсроченного останова двигателя
    – Остановка двигателя на холостых оборотах
  • Крылья, стальные (передние)
  • Щитки картера и силовой передачи
  • Сгруппированные и обозначенные точки смазки
  • Сцепное устройство с тяговым брусом и пальцем
  • Шланги, Cat XT™
  • Клапаны для отбора проб масла
  • Гидросистема с регулированием положительного потока
  • Система связи Product Link
  • Смотровые указатели: гидробаки, система управления и вентилятор, навесное оборудование или тормозная система и коробка передач
  • Лестницы с правой и левой стороны машины для доступа к задней части
  • Система рулевого управления с регулированием по нагрузке
  • Ограждение
  • Замки крышек для защиты от вандализма
  • Выхлопная труба типа Вентури
  • Готовая смесь с 50-процентным содержанием охлаждающей жидкости с увеличенным сроком службы и температурой замерзания –34°C (–29 °F)

990 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Антифриз, –50 °C (–58 °F)
  • Устройство быстрой замены моторного масла (Wiggins)
  • Нагреватель блока цилиндров двигателя — 120 или 240 В
  • Комплектация системы охлаждения для работы при высоких температурах — программное обеспечение

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Фильтр предварительной очистки кабины, с механическим приводом
  • Радиоприемник AM/FM/CD/MP3
  • Радиоприемник Satellite Sirius с системой Bluetooth
  • Предупреждающий светодиодный мигающий фонарь
  • Комплект для подключения CB-радиостанции
  • Солнцезащитные жалюзи

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Передние и задние крылья для движения по дорогам
  • Система быстрой заправки топливом (Shaw-Aero)
  • Ограничитель качания моста
  • Крепления кабины для тяжелых условий эксплуатации

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • Cat Remote Flash

    С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

Галерея изображений

Колесный погрузчик большой мощности 990

Колесный погрузчик большой мощности 990

Колесный погрузчик большой мощности 990

Колесный погрузчик большой мощности 990 для складов лесоматериалов

Колесный погрузчик большой мощности 990 для складов лесоматериалов

Колесный погрузчик большой мощности 990 для складов лесоматериалов

Колесный погрузчик большой мощности 990 для сталелитейного производства

Колесный погрузчик большой мощности 990 для сталелитейного производства

Колесный погрузчик большой мощности 990 для сталелитейного производства

Колесный погрузчик большой мощности 990
Колесный погрузчик большой мощности 990
Колесный погрузчик большой мощности 990
Колесный погрузчик большой мощности 990 для складов лесоматериалов
Колесный погрузчик большой мощности 990 для складов лесоматериалов
Колесный погрузчик большой мощности 990 для складов лесоматериалов
Колесный погрузчик большой мощности 990 для сталелитейного производства
Колесный погрузчик большой мощности 990 для сталелитейного производства
Колесный погрузчик большой мощности 990 для сталелитейного производства

Узнайте результаты сравнения 990 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ