Прочные несущие конструкции
Повышение вашей прибыли достигается путем применения особо прочных конструкций, которые выдерживают несколько капитальных ремонтов и самые сложные условия погрузки.
- Все элементы задней полурамы имеют коробчатое сечение для высокого сопротивления торсионным нагрузкам и скручивающим усилиям.
- Усиленные крепления гидроцилиндра рулевого управления обеспечивают эффективную передачу нагрузок на раму.
- Конструкция литых узлов на установочной поверхности обеспечивает улучшенные показатели распределения нагрузки и конструктивной целостности.
Стрелы
Ключом к достижению максимальной эксплуатационной готовности и производительности являются наши проверенные в реальных рабочих условиях стрелы.
- Отличный обзор ковша и рабочей площадки достигается благодаря конструкции с брусом Z-образного профиля.
- Высокие рабочие напряжения поглощаются подъемными рычагами из литой стали.
- Увеличенная прочность в главных шарнирных соединениях благодаря использованию цельных литых деталей.
Передний рычажный механизм
Для обеспечения долгого срока службы и надежности шарнирные соединения рычагов оснащены пальцами, подсоединенными к автоматической смазочной системе.
Планетарная коробка передач с переключением под нагрузкой Cat®
Успех вашего предприятия начинается с лучшей в своем классе коробки передач, разработанной специально с учетом требований горнодобывающей промышленности.
- Плавное и точное переключение и эффективность благодаря встроенным средствам электронного управления.
- Термообработанные зубчатые колеса и валы имеют увеличенный срок службы и обеспечивают повышенную надежность.
- Машина имеет четыре передачи переднего хода и четыре передачи заднего хода.
Двигатель Cat C15
Основой надежности и эффективности модели 986K является двигатель Cat C15. Этот 6-цилиндровый двигатель с турбонаддувом обеспечивает максимальную производительность.
- Соответствие требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final и Stage IV или китайского стандарта для внедорожной техники Stage III и бразильского стандарта MAR-1, а также стандартов, эквивалентных Tier 3 и Stage IIIA.
- Насос-форсунка с электронным управлением и механическим приводом (MEUI™) обеспечивает полный контроль двигателя C15 над продолжительностью, давлением и моментом впрыска.
- Электронный блок управления ADEM™ A4 (усовершенствованная система управления дизельным двигателем) управляет подачей топлива, обеспечивая высокую мощность и приемистость двигателя.
Педаль перевода на нейтраль коробки передач
- Обеспечивает увеличение срока службы рабочих тормозов за счет перевода коробки передач на нейтраль при включении рабочих тормозов.
- Способствует передаче полной мощности на навесное оборудование, когда машина неподвижна и выполняет погрузку материалов в самосвал.
Положение для переключения на нейтраль – начало модуляции давления в рабочих тормозах
Полный ход педали – максимальное давление в тормозной системе
Гидросистема с регулированием по нагрузке
Повышение эффективности с помощью гидросистемы с регулированием по нагрузке. Гидросистема с регулированием по нагрузке обеспечивает повышение производительности за счет подачи гидравлической жидкости к рабочему оборудованию и системе рулевого управления только при необходимости.
- Уменьшенный расход топлива.
- Стабильная производительность и КПД благодаря низкому нагреву системы.
Электрогидравлические органы управления
Повышение производительности операторов благодаря увеличенной чувствительности навесного оборудования
- Комфортная работа благодаря ограничителям хода гидроцилиндров.
- Простая в эксплуатации система органов управления с плавной фиксацией.
- Удобная настройка автоматических ограничителей навесного оборудования из кабины.
Система рулевого управления
Уверенная работа на погрузчике 986K гарантируется точным управлением машиной, которое обеспечивается гидросистемой рулевого управления с регулированием по нагрузке.
- Повышение эффективности с помощью поршневых насосов переменной производительности.
- Точное позиционирование для удобства погрузки в ограниченных пространствах с углом поворота шарнирного соединения на 35°.
- Повышенный комфорт оператора за счет объединения функций рулевого управления и управления коробкой передач в единый блок управления.
Система фильтрации
Ощутите преимущества, которые предоставляет гидросистема с увеличенными характеристиками производительности и надежности, оснащенная улучшенной системой фильтрации.
- Возвратный фильтр охладителя гидравлического масла.
- Управляющий фильтр.
- Сетчатый фильтр слива картера и возвратный сетчатый фильтр внутри гидробака.
- Фильтры маслоохладителя моста (при наличии).
Операторы могут работать эффективнее и с большей степенью комфорта благодаря функциям нашей кабины, которая спроектирована с учетом пожеланий заказчиков.
Вход и выход из кабины
Вход и выход из кабины отличаются безопасностью, которую обеспечивают новые эргономичные функции.
- Складной руль системы STIC™/подлокотник.
- Более пологие лестницы в кабину.
- Стандартное освещение лестницы.
Сиденье Cat Comfort серии III
Сиденье Cat Comfort серии III обеспечивает комфорт и снижает утомляемость оператора.
- Конструкция со средней спинкой и сверхтолстыми рельефными подушками.
- Система пневмоподвески.
- Легкодоступные рычаги регулировки сиденья и органы для регулировки в шести направлениях.
- Интегрированный с сиденьем пульт управления навесным оборудованием и руль системы STIC, который перемещается вместе с сиденьем.
- Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма).
- Опциональный 4-точечный ремень безопасности.
Панель управления
Эргономичное расположение переключателей и информационного дисплея позволяет операторам чувствовать себя комфортно круглосуточно и каждый день.
- Большие мембранные переключатели с задней подсветкой оснащены индикаторами активации светодиодов.
- На переключателях используются пиктограммы в соответствии с международными стандартами ISO, что позволяет быстро идентифицировать функции.
- Для включения электрогидравлического стояночного тормоза используется двухпозиционный кулисный переключатель.
Рабочая среда
Производительность работы оператора повышается благодаря чистой и комфортной рабочей среде в кабине.
- Снижение вибраций кабины с помощью изолирующих опор кабины и пневмоподвески сиденья.
- Поддержание требуемой температуры в кабине с помощью автоматических органов управления температурой.
- Герметичная кабина с фильтрацией воздуха.
- Пониженный уровень шума, воздействующего на оператора.
- Удобный напольный отсек для хранения вещей/контейнера с едой.
Встроенная электроника предоставляет оператору полезную информацию. Эта интеграция обеспечивает "интеллектуальность" машины и увеличивает информированность оператора, что максимально повышает производительность оборудования и персонала.
Информационный дисплей
Мы сделали все возможное, чтобы помочь нашим клиентам и их операторам максимально эффективно выполнять свою работу с помощью нашего нового усовершенствованного сенсорного информационного дисплея.
- Интуитивно понятные принципы эксплуатации и простая навигация обеспечиваются нашим усовершенствованным пользовательским интерфейсом.
- Продолжительность технического обслуживания машины сокращается за счет того, что оператор получает подробные и своевременные сведения о системах машины.
Система Cat Production Measurement
Передает данные об измеренной грузоподъемности в кабину и позволяет выполнять взвешивание груза во время загрузки. Грузы взвешиваются при подъеме ковша в ходе цикла подъема, что устраняет необходимость прерывания цикла загрузки и повышает эффективность загрузки.
- Оператор может просматривать данные о нагрузке на информационном дисплее.
- Система мгновенно предоставляет оператору необходимую информацию и позволяет увеличивать эффективность работы.
- Операторы могут отслеживать на дисплее записанные значения массы и циклы.
Система контроля давления в шинах
Контроль давления в шинах является полностью интегрированной функцией, позволяющей операторам следить за давлением в шинах. Данные о давлении выводятся на информационный дисплей. Оператор может быстро просматривать текущую уставку давления и температуру каждой шины.
Cat Product Link™ Elite
С дистанционным мониторингом Product Link вам не придется вслепую управлять вашим имуществом.
- Приложение Advanced Productivity (доступно по подписке) помогает оптимизировать рабочие операции за счет предоставления подробной информации о полезной нагрузке, цикле, расходе топлива и дистанционного управления списком материалов/машин.
- Удаленный доступ к информации при помощи простого в использовании интерфейса VisionLink®.
- Максимальное время безотказной эксплуатации за счет своевременного получения информации о системах машины и диагностических кодах.
- Отслеживайте время работы машины, расход топлива и полезную нагрузку при помощи соответствующих отчетов.
- Будьте в курсе местоположения и состояния машины, а также показаний счетчика моточасов.
Мы постоянно совершенствуем продукцию, чтобы обеспечить безопасные условия работы оператора и всего персонала на рабочей площадке.
Доступ в машину
- Машины оснащены лестницами, расположенными с левой и правой стороны под углом 45 градусов, благодаря чему операторы могут безопасно входить в кабину 986K и выходить из нее.
- Для обслуживания машины предназначены сплошные платформы с нескользкими поверхностями.
- Соблюдайте правило трех точек опоры при обслуживании машины.
Обзор
- Наружные зеркала заднего вида, установленные на ограждение, улучшают обзор и повышают безопасность работы.
- Система Cat Vision или дополнительная система Cat Detect с радаром улучшают обзор рабочей площадки рядом с машиной.
- Галогенные, газоразрядные или светодиодные фонари обеспечивают превосходный обзор рабочего пространства.
- Предупреждающие светодиодные проблесковые маячки на кабине.
Кабина оператора
- Сокращение вибраций, передающихся на оператора, благодаря изолированным креплениям кабины и встроенным в сиденье органам управления рабочим оборудованием и рулевого управления.
- Низкий уровень шума в кабине.
- Герметичная кабина с фильтрацией воздуха.
- Стандартные ремни безопасности шириной 76 мм (3 дюйма) на сиденье оператора.
Легендарная дилерская поддержка Cat
Надежный партнер — ваш дилер Cat — поможет тогда, когда это необходимо.
- Программы профилактического обслуживания и договоры на техническое обслуживание с гарантией.
- Лучшая в отрасли доступность запасных частей.
- Повысьте эффективность, обучая операторов.
- Восстановленные оригинальные детали Cat.
Снижение воздействия на окружающую среду
Функции модели 986K учитывают принципы устойчивого развития.
- Остановка двигателя на холостом ходу поможет экономить топливо, предотвращая ненужную работу двигателя на холостом ходу.
- Сокращение вредного воздействия на окружающую среду благодаря нашим необслуживаемым или имеющим увеличенные интервалы обслуживания аккумуляторным батареям.
- Для обеспечения максимального срока эксплуатации машины компания Caterpillar предлагает ряд эффективных решений, например программу восстановления Reman и программу сертифицированного капитального ремонта Certified Rebuild. Данные программы могут сократить объем расходов на 40–70% за счет использования бывших в употреблении или восстановленных деталей. Благодаря этому снижаются эксплуатационные расходы и вредное воздействие на окружающую среду.
- Компания Caterpillar предлагает комплекты для модернизации старых машин, позволяющие сэкономить ваши ресурсы. Если вы участвуете в программе сертифицированного капитального ремонта Certified Rebuild, то данные комплекты используются в процессе восстановления машины.
Противовес
Погрузчик блоков 986K отличается повышенной устойчивостью и прочностью благодаря оптимизированному противовесу для перемещения блоков.
Включение устройства для быстрой смены навесного оборудования
Подвозчик баланса оснащен дополнительным гидрораспределителем с устройством быстрой смены навесного оборудования, что позволяет оператору быстро менять и фиксировать навесное оборудование во время выполнения работ по погрузке и перемещению.
Гидроцилиндры наклона и подъема для конкретных областей применения
Подвозчик баланса 986K поставляется с увеличенными гидроцилиндрами наклона на рычажном механизме, что позволяет улучшить управление нагрузкой и обеспечить безопасность и долговечность.
Система гидравлического подрессоривания фронтального рабочего оборудования
Основным компонентом системы регулирования плавности хода является гидроаккумулятор, который используется в качестве амортизатора, сглаживающего перемещения рычажного механизма. Система плавности хода обеспечивает повышенный комфорт оператора при движении по неровным участкам и при движении с повышенной скоростью.
Передний рычажный механизм погрузчика блоков
Рычажный механизм погрузчика блоков 986K разработан специально для работ по перемещению блоков. Конструкция рычажного механизма обеспечивает максимальную устойчивость машины за счет удержания полезной нагрузки близко к передним шинам. Кроме того, расположение контактов позволяет оптимизировать производительность благодаря вилам и устройству для быстрой смены навесного оборудования.
Усовершенствованный Z-образный рычажный механизм
- Расположение рычажного механизма обеспечивает максимальную грузоподъемность при перемещении блоков.
- Высокие нагрузки поглощаются цельными стальными стрелами.
- Увеличенная прочность в главных шарнирных соединениях достигается благодаря использованию цельных литых деталей.
- Стрелы со снятым остаточным напряжением повышают прочность и увеличивают время безотказной работы.
Оборудование для перемещения блоков
Оборудование Caterpillar для перемещения блоков идеально подходит для перемещения крупных блоков и валунов в тяжелых условиях эксплуатации на карьерах. Разные виды оборудования с возможностью простой смены дополняют друг друга и позволяют найти необходимые решения.
Устройство быстрой смены навесного оборудования для перемещения блоков
Может использоваться на конфигурациях для погрузки блоков, оборудованных гидросистемой с третьим распределительным клапаном. Это устройство для быстрой смены навесного оборудования разработано для оптимального использования подъемного усилия и усилия отрыва и оснащено цилиндром Caterpillar, предохранительными и отсечными клапанами, клапанами давления, защитными крышками и индикаторами блокировки. Оно отличается улучшенной обзорностью и оптимально подходит для работ по перемещению и погрузке породы и блоков.
Вилы
Усиленные вилы для поддонов способны выдерживать высокие нагрузки, возникающие при маневрировании и перемещении блоков в карьерах. Вилы с двумя зубьями позволяют расположить перемещаемый блок близко к машине для улучшения устойчивости и безопасной перевозки.
Скальные ковши
Ковш для тяжелых условий эксплуатации гарантирует непревзойденную долговечность, безопасность и производительность при работе со скальной и вскрышной породой в карьерах. Ковш оснащается увеличенными зубьями и сегментами. Металлический корпус и днище ковша характеризуются высокой износоустойчивостью, максимальной прочностью, долговечностью и стойкостью к износу.