Комплектация подвозчика баланса Cat 988K

Колесные погрузчики большой мощности Комплектация подвозчика баланса Cat 988K

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность
541 л. с.
403 кВт
Эксплуатационная масса
135602 фунт
61508 кг
Модель двигателя
Cat® C18
Cat® C18

Обзор

Долговечность при работе в самых сложных условиях погрузки

Впервые представленная в 1963 г. модель 988 занимает ведущие позиции на мировом рынке в своем классе на протяжении 50 лет. Мы активно стремимся помочь нашим клиентам в достижении успеха и поэтому продолжаем совершенствовать наши машины. Модель 988K создана на основе традиционных преимуществ нашей техники, таких как надежность, производительность, безопасность, комфорт оператора, удобство технического обслуживания и эффективность. Подвозчик баланса Cat 988K спроектирован с учетом жестких и тяжелых условий эксплуатации, связанных с погрузкой блоков. Все характеристики подвозчика баланса 988K позволяют этой прочной и надежной машине полностью соответствовать вашим потребностям при работе с блоками.

Характеристики продукции Комплектация подвозчика баланса Cat 988K

Полезная мощность 541 л. с. 403 кВт
Модель двигателя Cat® C18 Cat® C18
Полезная мощность согласно SAE J1349 541 л. с. 403 кВт
Диаметр цилиндров 5.7 дюйм 145 мм
Ход поршня 7.2 дюйм 183 мм
Рабочий объем 1105 дюйм³ 18.1 л
Запас крутящего момента 58 % 58 %
Частота вращения при максимальной мощности, полная — SAE J1995 588 л. с. 439 кВт
Частота вращения при максимальной мощности 1500 об/мин 1500 об/мин
Частота вращения при максимальной мощности, полная — ISO 14396 580 л. с. 432 кВт
Максимальное значение крутящего момента – 1,200 об/мин 2104 фунт/фут 2852 Н·м
Частота вращения при максимальной мощности: полезная мощность — SAE J1349 541 л. с. 403 кВт
Номинальная частота вращения 1700 об/мин 1700 об/мин
Полная мощность — ISO 14396 580 л. с. 432 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Технология, соответствующая стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage IV ЕС — эквивалент стандарта Tier 2 Технология, соответствующая стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage IV ЕС — эквивалент стандарта Tier 2
Эксплуатационная масса 135602 фунт 61508 кг
Тип коробки передач Планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой Планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой
1-я передача переднего хода 3.6 миля/ч 5.8 км/ч
2-я передача переднего хода 4.5 миля/ч 10.3 км/ч
3-я передача переднего хода 11.4 миля/ч 18.3 км/ч
4-я передача переднего хода 19 миля/ч 30.5 км/ч
1-я передача заднего хода 4.1 миля/ч 6.6 км/ч
2-я передача заднего хода 7.3 миля/ч 11.8 км/ч
3-я передача заднего хода 13 миля/ч 20.8 км/ч
Прямой привод — 4-я передача переднего хода 21 миля/ч 34 км/ч
Прямой привод — 2-я передача заднего хода 7.7 миля/ч 12.4 км/ч
Прямой привод — 1-я передача заднего хода 4.3 миля/ч 6.9 км/ч
Прямой привод — 2-я передача переднего хода 6.7 миля/ч 10.8 км/ч
Прямой привод — 3-я передача переднего хода 11.9 миля/ч 19.2 км/ч
Прямой привод — 1-я передача переднего хода Блокировка отключена Блокировка отключена
Прямой привод — 3-я передача заднего хода 13.7 миля/ч 22 км/ч
Максимальный расход при 1400–1860 об/мин 153 галл./мин 580 л/мин
Цилиндры двустороннего действия — подъем, диаметр цилиндра и ход поршня 235 х 976 мм (9,3 х 38,4 дюйма) 235 х 976 мм (9,3 х 38,4 дюйма)
Цилиндры двустороннего действия — наклон, диаметр цилиндра и ход поршня 291 × 671 мм (11,5 × 26,4 дюйма) 291 × 671 мм (11,5 × 26,4 дюйма)
Настройка предохранительного клапана — главный параметр 551 фунт на кв. дюйм 3800 кПа
Максимальная производительность насоса при 1700 об/мин 13.7 галл./мин 52 л/мин
Система управления Поршневой насос переменной производительности Поршневой насос переменной производительности
Настройка предохранительного клапана — подъем/наклон 4757 фунт на кв. дюйм 32800 кПа
Система подъема/наклона Поршневой насос переменной производительности Поршневой насос переменной производительности
Система подъема/наклона — контур С сервоприводом — электрогидравлическое управление, распределение потоков С сервоприводом — электрогидравлическое управление, распределение потоков
Опускание под действием собственного веса 3.5 с 3.5 с
Поворот ковша назад 4.5 с 4.5 с
Общая продолжительность гидравлического цикла — пустой ковш 18.2 с 18.2 с
Разгрузка 2.2 с 2.2 с
Подъем 8 с 8 с
Максимальный расход 74 галл./мин 280 л/мин
Продолжительность цикла рулевого управления — максимальные обороты двигателя на холостом ходу 3.4 с 3.4 с
Общий угол поворота полурам 86 ° 86 °
Система рулевого управления — контур Контур управления, регулирование по нагрузке Контур управления, регулирование по нагрузке
Продолжительность цикла рулевого управления — минимальная частота вращения на холостом ходу 5.6 с 5.6 с
Давление срабатывания предохранительного клапана — рулевое управление 4641 фунт на кв. дюйм 32000 кПа
Система рулевого управления — насос Поршневой, переменной производительности Поршневой, переменной производительности
Система охлаждения 31.7 галл. (США) 120 л
Коробка передач 31.7 галл. (США) 120 л
Дифференциал — бортовые редукторы — задние 49.1 галл. (США) 186 л
Топливный бак 188.1 галл. (США) 712 л
Картер двигателя 15.9 галл. (США) 60 л
Бак для жидкости, удерживающей вредные вещества, образованные от сгорания дизельного топлива 8.7 галл. (США) 33 л
Дифференциал — бортовые редукторы — передние 49.1 галл. (США) 186 л
Гидросистема (объем, залитый изготовителем) 125.5 галл. (США) 475 л
Гидросистема – Только бак 63.4 галл. (США) 240 л
Передняя ось Фиксированное Фиксированное
Задняя ось Цапфа Цапфа
Угол качания 13 ° 13 °
Тормоза SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992
Уровень шума внутри кабины 71 дБ(А) 71 дБ(А)
Уровень внешнего шума 111 дБ(А) 111 дБ(А)
Уровень шума внутри кабины 70 дБ(А) 70 дБ(А)
Уровень внешнего шума 109 дБ(А) 109 дБ(А)

Комплектация подвозчика баланса Cat 988K Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Генератор, одиночный, 150 А
  • Аккумуляторные батареи, сухого типа
  • Преобразователь напряжения, 10/15 А, с 24 В на 12 В
  • Система освещения, (галогенные фонари, рабочее освещение, освещение подъемной платформы и площадки обслуживания)
  • Система пуска и зарядки, 24 В
  • Разъем для аварийного запуска двигателя от внешнего источника
  • Переключатель блокировки стартера в бампере
  • Выключатель блокировки коробки передач в бампере

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Дисплей графической информации отображает эксплуатационные данные в режиме реального времени, позволяет выполнять калибровки и изменения личных настроек оператора
  • Кондиционер
  • Система обнаружения Cat Detect Vision, камера заднего вида
  • Шумоизолированная кабина с избыточным давлением, со встроенными конструкциями защиты при опрокидывании и защиты от падающих предметов (ROPS/FOPS), с комплектом для подключения радиоприемника с антенной, динамиками, преобразователем (12 В, 5 А) и электрической розеткой.
  • Рычаги управления подъемом стрелы и наклоном ковша
  • Отопитель, оттаиватель
  • Электрический звуковой сигнал
  • КИП, указатели: – Температура охлаждающей жидкости – Счетчик продолжительности работы двигателя – Температура гидравлического масла – Температура масла силовой передачи
  • Освещение кабины, потолочный фонарь
  • Держатели для контейнера с едой, подстаканники
  • Зеркала заднего вида (наружные)
  • Система регулирования тягового усилия
  • Сиденье Cat Comfort (тканевая обивка) на пневмоподвеске, шесть регулируемых положений
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Система управления STIC
  • Ультрафиолетовое стекло
  • индикатор включенной передачи
  • Система обработки основной информации (VIMS) с графическим информационным дисплеем: внешний порт данных, настраиваемые профили операторов, продолжительность цикла, встроенная система управления полезной нагрузкой
  • Стеклоочистители и вмонтированные в рычаги стеклоочистителей омыватели (передний и задний) – Передний и задний стеклоочистители с прерывистым режимом работы
  • Указатели поворота

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Тормоза многодисковые, маслоохлаждаемые, рабочие/вспомогательные
  • Фильтры слива картера
  • Защитное ограждение картера
  • Электрогидравлический стояночный тормоз
  • Дизельный двигатель C18 MEUI, турбонаддув/промежуточное охлаждение наддувного воздуха
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Фильтр предварительной очистки воздуха для турбины, воздухозаборник двигателя
  • Модульный радиатор нового поколения (NGMR)
  • Автоматическое устройство облегчения пуска двигателя с впрыском эфира
  • Блокировка дроссельной заслонки, электронная
  • Гидротрансформатор, муфта крыльчатки (ICTC) с муфтой блокировки (LUC), система регулирования тягового усилия
  • Коробка передач, планетарное переключение, 4ПХ/3ЗХ электронное управление

ПРОЧЕЕ

  • Автоматическое отключение подъема ковша на заданной высоте/позиционирующие устройства подъема ковша
  • В базовой стоимости машины учтена возможная стоимость шин
  • Автоматический вентилятор с гидроприводом
  • Муфты с торцевыми уплотнительными кольцами Cat
  • Дверцы для доступа (с замком)
  • Экологически безопасные сливные краны двигателя, радиатора, гидробака
  • Топливный бак, 731 л (188 галл.)
  • Сцепное устройство с тяговым брусом и пальцем
  • Шланги, Cat XT™
  • Гидравлика, система фильтрации контура рулевого управления и тормозного контура
  • Модуль непрерывного контроля выбросов Cat
  • Клапаны для отбора проб масла
  • Готовая смесь с 50% содержанием охлаждающей жидкости с увеличенным сроком службы и температурой замерзания -34 °C (-29 °F)
  • Задний лючок в кабину и площадка обслуживания
  • Система рулевого управления с регулированием по нагрузке
  • Ограждение
  • Особо прочные запирающиеся крышки

Комплектация подвозчика баланса Cat 988K Дополнительное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Антифриз, -50 °C (-58 °F)
  • Устройство быстрой замены моторного масла (Wiggins)
  • Нагреватель блока цилиндров двигателя — 120 или 240 В
  • Система охлаждения для работы при высоких температурах — программное обеспечение
  • Система контроля полезной нагрузки (PCS)

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Фильтр предварительной очистки кабины
  • Радиоприемник AM/FM/CD/MP3
  • Радиоприемник Satellite Sirius с системой Bluetooth
  • Предупреждающий светодиодный мигающий фонарь
  • Комплект для подключения CB-радиостанции
  • Опускающийся оконный козырек

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Передние и задние крылья для движения по дорогам
  • Система быстрой заправки топливом (Shaw-Aero)

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Система Cat Command для загрузки

    Колесным погрузчикам в горнодобывающей промышленности, карьерных и шахтных разработках, приходится работать в потенциально опасных условиях, например на участках с высокими стенами, отвалами, крутыми склонами, неустойчивыми поверхностями, зонами с опасными материалами или падающим мусором. Система Cat® Command позволяет дистанционно контролировать загрузку колесных погрузчиков в зоне прямой видимости, вдали от потенциально опасных ситуаций. В системе Command для загрузки применяются беспроводные технологии и бортовые электронные системы, которые позволяют управлять машиной без оператора в кабине.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Колесным погрузчикам в горнодобывающей промышленности, карьерных и шахтных разработках, приходится работать в потенциально опасных условиях, например на участках с высокими стенами, отвалами, крутыми склонами, неустойчивыми поверхностями, зонами с опасными материалами или падающим мусором. Система Cat® Command позволяет дистанционно контролировать загрузку колесных погрузчиков в зоне прямой видимости, вдали от потенциально опасных ситуаций. В системе Command для загрузки применяются беспроводные технологии и бортовые электронные системы, которые позволяют управлять машиной без оператора в кабине.

Ознакомиться с технологиями
  • Система обнаружения объектов позади машины для колесных погрузчиков

    Система обнаружения объектов позади машины для колесных погрузчиков — двухкомпонентная система, предоставляющая дополнительную информацию о слепых зонах. Радар обеспечивает визуальные и звуковые оповещения, когда объекты оказываются в опасной близости от машины, а камера позволяет оператору видеть, что происходит позади машины, не оборачиваясь.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система обнаружения объектов позади машины для колесных погрузчиков — двухкомпонентная система, предоставляющая дополнительную информацию о слепых зонах. Радар обеспечивает визуальные и звуковые оповещения, когда объекты оказываются в опасной близости от машины, а камера позволяет оператору видеть, что происходит позади машины, не оборачиваясь.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • Cat Remote Flash

    С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения Комплектация подвозчика баланса Cat 988K с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ