- Новая система Autodig с Auto Set Tires обеспечивает стабильно высокие коэффициенты заполнения ковша и повышение производительности по сравнению с предыдущей моделью Cat, которое может достигать 10%.
- Коробка передач с переключением под нагрузкой с блокирующей муфтой повышает топливную эффективность без потерь производительности.
- Однодисковая муфта и блокировка для фиксации переключения передач обеспечивают более быстрый разгон и повышение скорости на подъемах.
- Профили приложения позволяют оптимизировать настройки машины для различных областей применения одним нажатием кнопки.
- Вспомогательные средства помогают операторам улучшить и оптимизировать навыки работы.
- В ковшах серии Performance используется системный подход, позволяющий сбалансировать форму ковша и рычажный механизм машины, что обеспечивает более высокий коэффициент заполнения и лучшее удержание материала по сравнению с другими ковшами той же номинальной емкости.
- Система автоматического выключения двигателя на холостом ходу значительно сокращает время простоя, общее количество рабочих часов и расход топлива.
- Дополнительные дифференциалы повышенного трения повышают тягу и уменьшают проскальзывание шин, снижая эксплуатационные расходы.
- Дополнительная конфигурация погрузчика сыпучих материалов обеспечивает улучшенную характеристику грузоподъемности для работ с рыхлыми заполнителями.**
- Полная интеграция двигателя, силовой передачи и гидравлических систем обеспечивают непревзойденную производительность и топливную эффективность.
** Дополнительные конфигурации и оборудование могут отличаться в зависимости от региона и должны соответствовать методам определения полезной нагрузки Caterpillar. Подробную информацию можно получить у дилера или представителя Caterpillar.
- Стандартные технологии Cat для контроля, управления и улучшенного функционирования на рабочей площадке
— Технология Cat Payload с Assist обеспечивает точное взвешивание*** полезных нагрузок ковша. Данные отображаются в реальном времени для повышения производительности и точности загрузки при сбрасывании материала вручную.
— Система Product Link™ обеспечивает беспроводное соединение машины с офисом, предоставляя вам доступ к важной информации о производительности и состоянии, необходимой для принятия своевременных, основанных на фактах решений, которые помогут лучше управлять бизнесом.
— Новая система Autodig позволяет оператору полностью автоматизировать загрузку ковша для улучшения коэффициентов заполнения и времени загрузки.
— Система Auto Set Tires обеспечивает правильную технику загрузки, значительно уменьшая пробуксовку и износ шин.
— Бортовые системы и органы управления оператора облегчают эксплуатацию.
- Дополнительная система Cat Advanced Payload с Assist:
— Система Tip Off Assist автоматизирует загрузку последнего ковша в соответствии с целевой нагрузкой транспортного средства.
— Улучшенная работа со списками, интеграция площадки и расширенные функции взвешивания помогают в управлении и повышают производительность и прибыльность работы.
- Дополнительные отчеты системы улучшения производительности Cat содержат всеобъемлющую актуальную информацию, которая поможет вам в управлении и повышении производительности и прибыльности вашей работы.
***Коммерческие операции запрещены законом
- Увеличенные интервалы замены жидкостей и фильтров обеспечивают снижение затрат на техническое обслуживание, которое может составлять до 12%.*
- Удобный доступ к узлам технического обслуживания гидравлического и электрического оборудования позволяет выполнять обслуживание быстро и безопасно.
- Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей Remote Troubleshoot позволяет подключить машину к отделу техобслуживания дилера и быстро диагностировать проблему, чтобы вы могли вернуться к работе.
- Функция дистанционной перепрошивки Remote Flash обновляет программное обеспечение вашей машины для оптимальной производительности, не мешая вашей работе.
- Приложение Cat помогает отслеживать местоположение машин, моточасы и график технического обслуживания, а также уведомит вас о необходимости проведения обслуживания и предложит записаться к вашему дилеру компании Cat.
- Встроенная система автоматической смазки Autolube продлевает срок службы компонентов и интервал обслуживания.
- Цельный откидной капот обеспечивает простой и быстрый доступ к двигателю.
- С помощью устройства для быстрой смены навесного оборудования Fusion™ Quick Coupler можно менять ковши и навесное оборудование прямо из кабины, быстро переключаясь с выполнения одной задачи на другую.
*Только эксплуатационных жидкостей и запасных частей
- Предназначенные для конкретного применения заводские комплектации обладают оптимизированной производительностью и повышенной надежностью при работе в самых тяжелых условиях эксплуатации. К ним относятся следующие модели.
— Модели для промышленности и работы с отходами имеют защиту и усиление для условий перевалочных станций, перерабатывающих заводов, свалок и площадок сноса строений
— Модель для лесозаготовительных работ обладает увеличенными подъемным усилием и грузоподъемностью при наклоне для эффективной и производительной обработки бревен и щепы на целюлозо-бумажных, пеллетных и лесопильных предприятиях.
— Модель для сталелитейного производства разработанная для сложных условий металлургических предприятий и перевалки шлака, имеет дополнительный уровень безопасности.
— Модель для погрузки блоков обладает прочностью и устойчивостью, необходимыми для работы в карьерах.