982

Колесные погрузчики средней мощности 982

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность при 1800 об/мин согласно ISO 9249:2007, SAE J1349:2011
378 л.с.
282 кВт
Эксплуатационная масса
78264 фунт
35510 кг
Вместимость ковша
4,8–17,2 м³ (6,25–22,5 ярдов³)
4,8–17,2 м³ (6,25–22,5 ярдов³)

Обзор

Универсальное исполнение

Колесный погрузчик Cat® 982 отличается высочайшей производительностью и простыми в использовании технологиями в стандартной комплектации, что повышает эффективность и продуктивность работы оператора. Благодаря своей производительности, надежности, долговечности и универсальности эта машина является идеальным вариантом для любых видов работ.

Преимущества

До 12% Снижение затрат на техническое обслуживание

Увеличенные и лучше синхронизированные интервалы технического обслуживания позволяют увеличить производительность и снизить расходы по сравнению с аналогичными показателями предыдущей модели.

Интеллектуальная машина для эффективной работы

Широчайший выбор технологий в сочетании с новыми функциями помощи оператору способствует повышению производительности.

До 10% Повышенная производительность

Делайте больше за счет стабильно высоких коэффициентов заполнения ковша для повышения производительности.

Характеристики продукции 982

Полезная мощность при 1800 об/мин согласно ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 378 л.с. 282 кВт
Полная мощность при 1800 об/мин согласно SAE J1995:2014 412 л.с. 307 кВт
Модель двигателя Cat C13 Cat C13
Мощность двигателя при 1800 об/мин согласно ISO 14396:2002 406 л.с. 303 кВт
Примечание (1) Двигатель Cat соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final, Stage V ЕС, корейского Tier 4 Final и японского стандарта 2014 г. Двигатель Cat соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final, Stage V ЕС, корейского Tier 4 Final и японского стандарта 2014 г.
Примечание (2) Объявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, генератором, воздухоочистителем и системой очистки выхлопных газов. Объявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, генератором, воздухоочистителем и системой очистки выхлопных газов.
Крутящий момент двигателя при 1300 об/мин согласно ISO 14396:2002 1602 фунт/фут 2172 Н·м
Полезный крутящий момент при 1100 об/мин согласно ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1515 фунт/фут 2054 Н·м
Полный крутящий момент при 1300 об/мин согласно SAE J1995:2014 1617 фунт/фут 2192 Н·м
Эксплуатационная масса 78264 фунт 35510 кг
Примечание Масса приведена для машины в конфигурации с радиальными шинами Bridgestone 875/65R29 VLTS L4, полной заправкой жидкостями, оператором, стандартным противовесом, системой гидравлического подрессоривания фронтального рабочего оборудования, устройством облегчения холодного пуска, крыльями для движения по дороге, системой Product Link, мостами с открытым дифференциалом (передним и задним), вспомогательным рулевым управлением, шумоизоляцией и универсальным ковшом с режущий кромкой на болтах 6,1 м3 (8,0 ярда3). Масса приведена для машины в конфигурации с радиальными шинами Bridgestone 875/65R29 VLTS L4, полной заправкой жидкостями, оператором, стандартным противовесом, системой гидравлического подрессоривания фронтального рабочего оборудования, устройством облегчения холодного пуска, крыльями для движения по дороге, системой Product Link, мостами с открытым дифференциалом (передним и задним), вспомогательным рулевым управлением, шумоизоляцией и универсальным ковшом с режущий кромкой на болтах 6,1 м3 (8,0 ярда3).
1-я передача переднего хода 3.9 миля/ч 6.2 км/ч
2-я передача переднего хода 7.4 миля/ч 11.9 км/ч
3-я передача переднего хода 13.1 миля/ч 21.1 км/ч
4-я передача переднего хода 23.3 миля/ч 37.5 км/ч
Примечание Максимальная скорость хода для машины в стандартной комплектации с пустым ковшом и стандартными шинами L4 с радиусом качения 914 мм (36 дюймов). Максимальная скорость хода для машины в стандартной комплектации с пустым ковшом и стандартными шинами L4 с радиусом качения 914 мм (36 дюймов).
1-я передача заднего хода 4.3 миля/ч 7 км/ч
2-я передача заднего хода 8.5 миля/ч 13.6 км/ч
3-я передача заднего хода 15 миля/ч 24.1 км/ч
4-я передача заднего хода 24.5 миля/ч 39.5 км/ч
Примечание (1) ** Для машин, поставляемых в страны Европейского союза и в страны, в которых действуют Директивы ЕС. ** Для машин, поставляемых в страны Европейского союза и в страны, в которых действуют Директивы ЕС.
Примечание (2) ***Директива Европейского союза 2000/14/EC, дополненная редакцией 2005/88/EC. ***Директива Европейского союза 2000/14/EC, дополненная редакцией 2005/88/EC.
При 70% от максимального значения частоты вращения вентилятора системы охлаждения — уровень внешней звуковой мощности* 109 109
Максимальное значение скорости вращения вентилятора системы охлаждения — уровень внешнего звукового давления (SAE J88:2013) 78 78
Система кондиционирования воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). В системе содержится 1,9 кг (4,2 фунта) хладагента, что соответствует 2,717 метрической тонны (2,995 тонны) оксида углерода. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). В системе содержится 1,9 кг (4,2 фунта) хладагента, что соответствует 2,717 метрической тонны (2,995 тонны) оксида углерода.
Вырывное усилие 59060 фунт-сила 262 кН
Примечание (1) Для конфигурации машины в соответствии с определением "масса". Для конфигурации машины в соответствии с определением "масса".
Примечание (2) Полное соответствие требованиям разделов 1–6 стандарта ISO 14397-1:2007, согласно которым расхождение между расчетными и экспериментальными данными не должно превышать 2%. Полное соответствие требованиям разделов 1–6 стандарта ISO 14397-1:2007, согласно которым расхождение между расчетными и экспериментальными данными не должно превышать 2%.
Статическая опрокидывающая нагрузка при полном повороте 40° — без деформации шин 22418 кг 49410 фунт
Статическая опрокидывающая нагрузка при полном повороте 40° — с деформацией шин 46526 фунт 21110 кг
Система охлаждения 13.7 галл. (США) 52 л
Картер двигателя 9.8 галл. (США) 37 л
Бак реагента DEF 5.5 галл. (США) 21 л
Дифференциал — бортовые редукторы — передние 24.3 галл. (США) 92 л
Дифференциал — бортовые редукторы — задние 24.3 галл. (США) 92 л
Топливный бак 112.5 галл. (США) 426 л
Гидробак 40.4 галл. (США) 153 л
Коробка передач 20.3 галл. (США) 77 л
Система навесного оборудования — максимальное рабочее давление 4975 фунт на кв. дюйм 34300 кПа
Система рабочего оборудования: максимальная производительность насоса (2250 об/мин) 119 галл./мин 449 л/мин
Примечание Все размеры указываются приблизительно на основе машины, оснащенной универсальным ковшом с режущей кромкой на болтах и вместимостью 6,1 м3 (8,0 ярда3) и радиальными шинами Bridgestone 875/65R29 VLTS L4. Все размеры указываются приблизительно на основе машины, оснащенной универсальным ковшом с режущей кромкой на болтах и вместимостью 6,1 м3 (8,0 ярда3) и радиальными шинами Bridgestone 875/65R29 VLTS L4.
Расстояние от осевой линии заднего моста до краяпротивовеса 9.4 фут 2843 мм
Расстояние от осевой линии заднего моста до сцепного устройства 6.3 фут 1900 мм
Дорожный просвет 1.4 фут 428 мм
Высота до верха выхлопной трубы 12.4 фут 3736 мм
Высота до верха капота 10 фут 3036 мм
Высота до верха конструкции ROPS 12.6 фут 3801 мм
Высота оси шарнира в транспортном положении 2.11 фут 896 мм
Высота оси шарнира при максимальном подъеме 16.1 фут 5150 мм
Зазор стрелы при максимальном подъеме 13.4 фут 4069 мм
Габаритная длина (без ковша) 29.11 фут 9104 мм
Ширина колеи 8.4 фут 2540 мм
Колесная база 12.6 фут 3800 мм
Габаритная ширина по шинам (с грузом) 11.5 фут 3471 мм
Расстояние от осевой линии заднего моста до сцепного устройства 6.3 фут 1900 мм
Дорожный просвет 428 мм 1.4 фут
Высота до верха выхлопной трубы 3736 мм 12.4 фут
Высота до верха капота 3036 мм 10 фут
Высота до верха конструкции ROPS 3801 мм 12.6 фут
Высота оси шарнира в транспортном положении 2.7 фут 791 мм
Высота оси шарнира при максимальном подъеме 4741 мм 15.6 фут
Зазор стрелы при максимальном подъеме 3902 мм 12.9 фут
Габаритная длина (без ковша) 8597 мм 28.3 фут
Ширина колеи 8.4 фут 2540 мм
Колесная база 3800 мм 12.6 фут
Габаритная ширина по шинам (с грузом) 11.5 фут 3471 мм
Вместимость ковша 4,8–17,2 м³ (6,25–22,5 ярдов³) 4,8–17,2 м³ (6,25–22,5 ярдов³)

982 Стандартное оборудование

Кабина оператора

  • Кабина с избыточным давлением и шумоизоляцией
  • Электрогидравлические органы управления навесным оборудованием
  • Джойстик рулевого управления
  • Сиденье с тканевой обивкой и пневматической подвеской
  • Дисплей с сенсорным экраном
  • Обзор: зеркала, камера заднего вида
  • Система кондиционирования, нагреватель, обогреватель стекол (автоматическая регулировка температуры и частоты вращения вентилятора)
  • Солнцезащитный козырек, передний, складной
  • Солнцезащитный козырек задний складной
  • Площадка для очистки переднего стекла
  • Передние окна из безопасного многослойного закругленного стекла

БОРТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  • Система взвешивания Cat Payload
  • Система Autodig с Auto Set Tires
  • Идентификационный номер оператора и безопасность машины
  • Профили области применения
  • Вспомогательные средства
  • Справка и электронные инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию органов управления

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Двигатель Cat C13
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Водоотделитель топливной системы и топливный фильтр тонкой очистки.
  • Двигатель, фильтр предварительной очистки воздуха
  • Мосты, открытые дифференциалы
  • Автоматическая коробка передач с переключением под нагрузкой
  • Гидротрансформатор с блокировкой
  • Рабочие тормоза, гидравлические, дисковые полностью закрытые мокрого типа, индикаторы износа
  • Объединенная тормозная система (IBS)
  • Стояночный тормоз, суппорт на передней оси, пружинное включение и пневматическое выключение

ГИДРАВЛИКА

  • Система навесного оборудования с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью
  • Система рулевого управления с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью
  • Система гидравлического подрессоривания фронтального рабочего оборудования с двумя гидроаккумуляторами
  • Клапаны для взятия проб масла, шланги Cat XT™

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Система пуска и зарядки, 24 В
  • Стартер электрический увеличенной мощности
  • Освещение: галогенное, 4 фонаря рабочего освещения, 2 передние дорожные фары с указателями поворота, 2 задние фары

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

  • Передняя приборная панель с аналоговыми указателями, ЖК-дисплеем и индикаторами аварийной сигнализации
  • Основной сенсорный дисплей (Cat Payload, четыре экрана, настройки и сообщения машины)

РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

  • Стандартная Z-образная система подъема
  • Ограничители: подъема и наклона

982 Дополнительное оборудование

Кабина оператора

  • Система удаленного открытия двери
  • Радиоприемник (FM, AM, USB, BT)
  • Радиоприемник (DAB+)
  • Комплект для подключения CB-радиостанции
  • Замшевое/тканевое сиденье с подогревом и пневматической подвеской
  • Кожаное/тканевое сиденье с подогревом/охлаждением и пневматической подвеской
  • Система полного обзора
  • Система заднего радара Cat Detect
  • Специальный экран заднего вида
  • Зеркала, с подогревом
  • Передние окна для тяжелых условий эксплуатации или защитные щитки по всей длине

БОРТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  • Cat Advanced Payload
  • Принтер Cat Payload

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Турбина, фильтр предварительной очистки воздуха
  • Радиатор для работы в условиях повышенной запыленности
  • Реверсивный вентилятор охлаждения
  • Мосты, дифференциалы повышенного трения
  • Мосты: экологически безопасные сливные краны, готовность к AOC, уплотнения для работы при экстремальных температурах
  • Маслоохладитель мостов
  • Коробка передач для тяжелых условий эксплуатации

ГИДРАВЛИКА

  • 3-я вспомогательная функция с регулированием плавности хода
  • Управление устройством для быстрой смены навесного оборудования

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Холодный пуск: 120 В или 240 В
  • Фонари: светодиодные
  • Проблесковый маячок

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

  • Проблесковые маячки заднего хода

РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

  • Z-образный с высоким подъемом

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Система автоматической смазки Cat Autolube
  • Удлинители крыльев для движения по дорогам
  • Защита: силовая передача, картер двигателя, кабина, цилиндры, задняя ось
  • Биоразлагаемое гидравлическое масло
  • Система быстрой замены масла
  • Задний лючок в кабину
  • Топливный бак с системой быстрой заправки
  • Ящик для инструментов
  • Стопорные башмаки под колеса
  • Вспомогательная система рулевого управления с электроприводом

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

  • Погрузчик сыпучих материалов
  • Отходы и промышленные материалы
  • Лесозаготовительные работы, работа с бревнами

Узнайте результаты сравнения 982 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели 982.

Начать 982 просмотр
close

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Система Cat Payload для колесных погрузчиков следующего поколения

    Технологии Cat® Payload обеспечивают взвешивание "на ходу", позволяя операторам выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Технологии Cat® Payload обеспечивают взвешивание "на ходу", позволяя операторам выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку.

Ознакомиться с технологиями

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  982

Просмотреть дополнительные предложения