972

Колесные погрузчики средней мощности 972

Найти дилера

Ключевые характеристики

Мощность двигателя при 1600 об/мин ― ISO 14396:2002
339 л. с.
253 кВт
Эксплуатационная масса
51124 фунт
23196 кг
Вместимость ковша
2,8–11,9 м³ (3,75–15,5 ярда³)
2,8–11,9 м³ (3,75–15,5 ярда³)

Обзор

Исключительные эксплуатационные характеристики и стандартная технология для эффективной работы

Колесный погрузчик Cat® 972 в стандартной комплектации отличается исключительными эксплуатационными характеристиками и простыми в использовании технологиями, повышающими эффективность работы оператора и обеспечивающими повышенную производительность. Увеличение интервалов технического обслуживания позволяет сократить затраты на техническое обслуживание. Благодаря улучшенной производительности, надежности, долговечности и универсальности эта машина является идеальным вариантом для любых видов работ.

Преимущества

До 15% Сокращение расходов на техническое обслуживание

Эта машина с увеличенными и сихронизированными интервалами технического обслуживания сконструирована так, чтобы можно было капитально ремонтировать ее и выполнять больший объем работ при меньших затратах по сравнению с предыдущими моделями Cat.

Машина с интеллектуальной системой управления для эффективной работы

Широчайший диапазон технологий в сочетании с новыми функциями помощи оператору способствует повышению производительности.

До 10% Повышенная производительность

Расширенная функциональность и достижение постоянно высокого коэффициента наполнения ковша обеспечивают повышение производительности.

Характеристики продукции 972

Мощность двигателя при 1600 об/мин ― ISO 14396:2002 339 л. с. 253 кВт
Полная мощность при 1600 об/мин ― SAE J1995:2014 343 л. с. 256 кВт
Модель двигателя Cat C9.3B Cat C9.3B
Полезная мощность при 1600 об/мин ― ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 321 л. с. 239 кВт
Примечание (1) Двигатель Cat соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ MAR-1 (Бразилия), эквивалентным стандартам Tier 3 EPA США, Stage IIIA ЕС и Stage III для внедорожной техники (Китай). Двигатель Cat соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ MAR-1 (Бразилия), эквивалентным стандартам Tier 3 EPA США, Stage IIIA ЕС и Stage III для внедорожной техники (Китай).
Примечание (2) Объявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, генератором, воздухоочистителем и системой очистки отработавших газов. Объявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, генератором, воздухоочистителем и системой очистки отработавших газов.
Полезный крутящий момент при 1200 об/мин ― ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1316 футо-фунт 1785 Н·м
Рабочий объем 9,3 л 9,3 л
Крутящий момент при 1200 об/мин ― ISO 14396:2002 1313 фунт/фут 1781 Н·м
Полный крутящий момент при 1200 об/мин ― SAE J1995:2014 1327 фунт/фут 1799 Н·м
Примечание (3) Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы: • 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)*; • 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидрированное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы: • 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)*; • 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидрированное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat.
Эксплуатационная масса 51124 фунт 23196 кг
Примечание Масса приведена для машины в конфигурации с радиальными шинами Bridgestone 29.5R25 VSNT L4, полной заправкой жидкостями, оператором, стандартным противовесом, устройством облегчения холодного пуска, регулированием плавности хода, крыльями для движения по дороге, системой Product Link, мостами с открытым дифференциалом (передний/задний), вспомогательным рулевым управлением, шумоизоляцией и ковшом общего назначения 5,4 м³ (7,1 ярда³) с болтовым креплением режущей кромки. Масса приведена для машины в конфигурации с радиальными шинами Bridgestone 29.5R25 VSNT L4, полной заправкой жидкостями, оператором, стандартным противовесом, устройством облегчения холодного пуска, регулированием плавности хода, крыльями для движения по дороге, системой Product Link, мостами с открытым дифференциалом (передний/задний), вспомогательным рулевым управлением, шумоизоляцией и ковшом общего назначения 5,4 м³ (7,1 ярда³) с болтовым креплением режущей кромки.
1-я передача переднего хода 4.2 миля/ч 6.7 км/ч
2-я передача переднего хода 8.4 миля/ч 13.5 км/ч
3-я передача переднего хода 15 миля/ч 24.2 км/ч
4-я передача переднего хода 24.5 миля/ч 39.5 км/ч
Примечание Максимальная скорость хода для машины в стандартной комплектации с пустым ковшом и стандартными шинами L3 с радиусом качения 849 мм (33 дюйма). Максимальная скорость хода для машины в стандартной комплектации с пустым ковшом и стандартными шинами L3 с радиусом качения 849 мм (33 дюйма).
1-я передача заднего хода 4.5 миля/ч 7.3 км/ч
2-я передача заднего хода 9.2 миля/ч 14.8 км/ч
3-я передача заднего хода 16.5 миля/ч 26.6 км/ч
4-я передача заднего хода 24.5 миля/ч 39.5 км/ч
Примечание (1) **Для машин, поставляемых в страны Европейского союза и страны, в которых действуют Директивы ЕС. **Для машин, поставляемых в страны Европейского союза и страны, в которых действуют Директивы ЕС.
Примечание (2) ***Директива Европейского союза 2000/14/EC, дополненная редакцией 2005/88/EC. ***Директива Европейского союза 2000/14/EC, дополненная редакцией 2005/88/EC.
При 70% от максимального значения частоты вращения вентилятора системы охлаждения — уровень внешней звуковой мощности* 108 108
При 70% от максимального значения частоты вращения вентилятора системы охлаждения — уровень звукового давления на оператора (ISO 6396:2008) 69 дБ(А) 69 дБ(А)
Максимальное значение скорости вращения вентилятора системы охлаждения — уровень внешней звуковой мощности (ISO 6395:2008) 109 дБ(А) 109 дБ(А)
Максимальное значение скорости вращения вентилятора системы охлаждения — уровень внешнего звукового давления (SAE J88:2013) 76 76
Максимальное значение скорости вращения вентилятора системы охлаждения — уровень звукового давления на оператора (ISO 6396:2008) 70 дБ(А) 70 дБ(А)
При максимальной частоте вращения вентилятора системы охлаждения ― примечание На расстоянии 15 м (49,2 фута) машина движется вперед на второй передаче. На расстоянии 15 м (49,2 фута) машина движется вперед на второй передаче.
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,6 кг (3,5 фунта) хладагента, что соответствует 2,288 метрической тонны (2,522 тонны) CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,6 кг (3,5 фунта) хладагента, что соответствует 2,288 метрической тонны (2,522 тонны) CO2.
Вырывное усилие 38999 фунт 174 кН
Примечание (1) Для конфигурации машины в соответствии с определением в разделе "Масса". Для конфигурации машины в соответствии с определением в разделе "Масса".
Примечание (2) Полное соответствие требованиям разделов 1–6 стандарта ISO 14397-1:2007, согласно которым расхождение между расчетными и экспериментальными данными не должно превышать 2%. Полное соответствие требованиям разделов 1–6 стандарта ISO 14397-1:2007, согласно которым расхождение между расчетными и экспериментальными данными не должно превышать 2%.
Статическая опрокидывающая нагрузка при полном повороте 40° — без деформации шин 15981 кг 35244 фунт
Статическая опрокидывающая нагрузка при полном повороте 40° — с деформацией шин 32727 фунт 14849 кг
Система охлаждения 17.4 галл. (США) 66 л
Картер двигателя 6.1 галл. (США) 23 л
Бак для жидкости DEF 6.9 галл. (США) 26 л
Дифференциал — бортовые редукторы — передние 15.1 галл. (США) 57 л
Дифференциал — бортовые редукторы — задние 15.1 галл. (США) 57 л
Топливный бак 80.1 галл. (США) 303 л
Гидробак 30.1 галл. (США) 114 л
Коробка передач 15.5 галл. (США) 58.5 л
Система навесного оборудования — максимальное рабочее давление 4496 фунт на кв. дюйм 31000 кПа
Система рабочего оборудования: максимальная производительность насоса (2250 об/мин) 99 галл./мин 373 л/мин
Продолжительность цикла работы гидросистемы — полная 10,1 с 10,1 с
Примечание Все размеры являются приблизительными и даются для машины, оснащенной ковшом общего назначения объемом 5,4 м³ (7,1 ярда³), с радиальными шинами BOCE и Bridgestone 29.5R25 VSNT L4. Все размеры являются приблизительными и даются для машины, оснащенной ковшом общего назначения объемом 5,4 м³ (7,1 ярда³), с радиальными шинами BOCE и Bridgestone 29.5R25 VSNT L4.
Расстояние от осевой линии заднего моста до краяпротивовеса 8.1 фут 2458 мм
Расстояние от осевой линии заднего моста до сцепного устройства 5.1 фут 1775 мм
Дорожный просвет 1.4 фут 424 мм
Высота до верха выхлопной трубы 11.8 фут 3531 мм
Высота до верха капота 9.5 фут 2850 мм
Высота до верха конструкции ROPS 11.1 фут 3593 мм
Высота оси шарнира в транспортном положении 2.6 фут 782 мм
Высота оси шарнира при максимальном подъеме 15.9 фут 4804 мм
Зазор стрелы при максимальном подъеме 13.8 фут 4183 мм
Габаритная длина (без ковша) 26.6 фут 8069 мм
Ширина колеи 7.3 фут 2230 мм
Колесная база 11.8 фут 3550 мм
Габаритная ширина по шинам (с грузом) 9.11 фут 3012 мм
Поворот ковша назад на уровне опорной поверхности 37 градусов 37 градусов
Поворот ковша назад в транспортном положении 49 градусов 49 градусов
Поворот ковша назад при максимальном подъеме 71 градус 71 градус
Расстояние от осевой линии заднего моста до краяпротивовеса 7.7 фут 2290 мм
Расстояние от осевой линии заднего моста до сцепного устройства 5.1 фут 1775 мм
Дорожный просвет 424 мм 1.4 фут
Высота до верха выхлопной трубы 3531 мм 11.8 фут
Высота до верха капота 2850 мм 9.5 фут
Высота до верха конструкции ROPS 3593 мм 11.1 фут
Высота оси шарнира в транспортном положении 2 фут 635 мм
Высота оси шарнира при максимальном подъеме 4245 мм 13.11 фут
Зазор стрелы при максимальном подъеме 3687 мм 12.1 фут
Габаритная длина (без ковша) 7399 мм 24.4 фут
Ширина колеи 7.3 фут 2230 мм
Колесная база 3550 мм 11.8 фут
Поворот ковша назад на уровне опорной поверхности 40 градусов 40 градусов
Габаритная ширина по шинам (с грузом) 9.11 фут 3012 мм
Поворот ковша назад в транспортном положении 50 градусов 50 градусов
Поворот ковша назад при максимальном подъеме 62 градуса 62 градуса
Вместимость ковша 2,8–11,9 м³ (3,75–15,5 ярда³) 2,8–11,9 м³ (3,75–15,5 ярда³)

972 Стандартное оборудование

Кабина оператора

  • Кабина с избыточным давлением и шумоизоляцией
  • Электрогидравлические органы управления навесным оборудованием, стояночный тормоз
  • Рулевое управление, джойстик
  • Сиденье с тканевой обивкой и пневматической подвеской
  • Дисплей с сенсорным экраном
  • Обзор: зеркала, камера заднего вида
  • Система кондиционирования, отопитель, обогреватель стекол (автоматическая регулировка температуры, вентилятор)
  • Противосолнечный козырек, передний, складной
  • Противосолнечный козырек, задний, складной
  • Платформа для очистки стекол, передних
  • Стекло, ветровое, ламинированное

ВСТРОЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  • Весы Cat Payload
  • Система Autodig с функцией автоматической настройки шин
  • Защита идентификационного номера оператора и машины
  • Профили применения
  • Вспомогательные материалы
  • Справка по органам управления и электронное руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Двигатель Cat C9.3B
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем и фильтр тонкой очистки
  • Двигатель, фильтр предварительной очистки воздуха
  • Мосты, блокировка переднего дифференциала
  • Коробка передач, планетарная, с автоматическим переключением под нагрузкой
  • Гидротрансформатор с блокировкой
  • Рабочие тормоза, гидравлические, полностью закрытые дисковые тормоза мокрого типа, индикаторы износа
  • Объединенная тормозная система (IBS)
  • Стояночный тормоз, суппорт на передних осях, пружинное включение, клапан сброса давления

ГИДРАВЛИКА

  • Система навесного оборудования, регулирование по нагрузке с помощью поршневого насоса переменной производительности
  • Система рулевого управления, регулирование по нагрузке с помощью специального поршневого насоса переменной производительности
  • Регулирование плавности хода, с двумя аккумуляторами
  • Клапаны для отбора проб масла, шланги Cat XT™

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Система пуска и зарядки, 24В
  • Стартер электрический увеличенной мощности
  • Фары: галогенные, 4 фонаря рабочего освещения, 2 передние фары для движения по дорогам с указателями поворота, 2 фары заднего вида

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

  • Передняя панель с аналоговыми указателями, ЖК-дисплеем и предупредительными индикаторами
  • Основной монитор с сенсорным экраном (Cat Payload, четыре экрана, настройки машины и сообщения)

РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

  • Стандартный подъем, Z-образный профиль
  • Ограничители: подъем и наклон

972 Дополнительное оборудование

Кабина оператора

  • Система удаленного открытия двери
  • Рулевое колесо с гидромеханическим блоком
  • Радиоприемник (FM, AM, USB, BT)
  • Радиоприемник (DAB+)
  • Комплект для подключения CB-радиостанции
  • Сиденье, замша/ткань, пневмоподвеска, с подогревом
  • Сиденье, кожа/ткань, пневматическая подвеска, с подогревом/охлаждением
  • Система полного обзора (360°)
  • Задняя радиолокационная система Cat Detect
  • Специальный экран заднего вида
  • Зеркала, с подогревом
  • Полное защитное ограждение окна кабины

ВСТРОЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  • Технология Cat Advanced Payload
  • Принтер Cat Payload

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Турбина, фильтр предварительной очистки воздуха
  • Радиатор для работы в условиях повышенной загрязненности
  • Реверсивный вентилятор охлаждения
  • Мосты, автоматическая блокировка переднего и заднего дифференциала
  • Мосты, экологически безопасные сливные краны, комплект для подключения AOC, уплотнения для работы при экстремальных температурах
  • Мосты, маслоохладитель
  • Коробка передач для тяжелых условий эксплуатации

ГИДРАВЛИКА

  • 3-я и 4-я вспомогательные функции с регулированием плавности хода
  • Управление устройством для быстрой смены навесного оборудования

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Холодный пуск — 120 или 240 В
  • Фары: светодиодные
  • Предупредительный маячок

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

  • Проблесковые маячки заднего хода

РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

  • Высокий подъем, Z-образный профиль

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Автоматическая смазочная система Cat
  • Крылья с удлинителями или для движения по дорогам
  • Защита: силовой передачи, картера, кабина, гидроцилиндров, задняя
  • Биоразлагаемое гидравлическое масло
  • Система быстрой замены масла
  • Доступ к задней части кабины
  • Топливный бак с системой быстрой заправки
  • Ящик для инструментов
  • Стопорные башмаки под колеса
  • Вспомогательная система рулевого управления с электроприводом

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

  • Погрузчик сыпучих материалов
  • Отходы и промышленные материалы
  • Лесозаготовительные работы
  • Проходка туннелей
  • Стойкость к коррозии

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Система Cat Payload для колесных погрузчиков следующего поколения

    Технологии Cat® Payload обеспечивают взвешивание "на ходу", позволяя операторам выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Технологии Cat® Payload обеспечивают взвешивание "на ходу", позволяя операторам выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 972 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели 972.

Начать 972 просмотр
close

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  972

Просмотреть дополнительные предложения