Погрузчик бревен для складов лесоматериалов 950M

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Данный погрузчик представляет собой новое поколение оборудования для складов лесоматериалов, вобравшее в себя традиционные методы работы и передовые технологии. Специально разработанные средние колесные погрузчики Caterpillar – это поколение, меняющее представление о том, что такое эффективная и успешная работа в сфере заготовки лесоматериалов.
Колесные погрузчики Cat серии M обладают всеми необходимыми функциями и преимуществами для успешной работы: возможность работы в самых сложных условиях, инновационные решения, которые повышают производительность, безопасность оператора, удобство технического обслуживания и топливную эффективность, а также долговечность и долгий срок службы машины. Сочетание всех этих особенностей наряду с широким ассортиментом различных типов навесного оборудования гарантирует соответствие колесных погрузчиков серии M любым вашим требованиям и позволяет им работать в самых сложных условиях.

Соответствие нормам

Полезная мощность (SAE 1349)† 230.0 л.с. 171.0 кВт Less
Модель Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less

Массы

Эксплуатационная масса 46552.0 фунты 21122.0 кг Less

Ковши

Вместимость ковшей 7,6 м³ (10 ярдов³) 7,6 м³ (10 ярдов³) Less

Service Refill Capacities

Cooling System 15.6 галл. 59.0 л Less
Fuel Tank 72.6 галл. 275.0 л Less

Transmission

Forward 3 12.0 миль/ч 19.3 км/ч Less
Forward 5 24.5 миль/ч 39.5 км/ч Less

Вместимость заправочных емкостей

Бак для жидкости DEF* 4.2 галл. 16.0 л Less
Коробка передач (редуктор) 11.4 галл. 43.0 л Less
Мосты: задние 11.4 галл. 43.0 л Less
Мосты: передние 11.4 галл. 43.0 л Less
Примечание *Должен соответствовать требованиям стандарта ISO 22241-1 для моделей Tier 4 Final/Stage IV. *Должен соответствовать требованиям стандарта ISO 22241-1 для моделей Tier 4 Final/Stage IV. Less

Гидросистема погрузчика

Максимальное рабочее давление 3-го гидрораспределителя 3159.0 фунтов/кв. дюйм 21780.0 кПа Less
Максимальное рабочее давление 4-й функции 3159.0 фунтов/кв. дюйм 21780.0 кПа Less
Максимальное рабочее давление – Насос навесного оборудования* 4250.0 фунтов/кв. дюйм 29300.0 кПа Less
Максимальный расход 3-ей функции 63.0 галл/мин 240.0 л/мин Less
Максимальный расход 4-й функции 63.0 галл/мин 240.0 л/мин Less
Максимальный расход — насос системы рабочего оборудования 76.0 галл/мин 286.0 л/мин Less
Примечание (1) Моноблочная конструкция главного гидрораспределителя уменьшает массу и на 40% снижает риск утечки по сравнению с предыдущей конструкцией. Моноблочная конструкция главного гидрораспределителя уменьшает массу и на 40% снижает риск утечки по сравнению с предыдущей конструкцией. Less
Примечание (2) Дополнительные 3-я и 4-я гидравлические функции могут быть легко добавлены на заводе или в полевых условиях при установке второго дистанционно управляемого клапана. Дополнительные 3-я и 4-я гидравлические функции могут быть легко добавлены на заводе или в полевых условиях при установке второго дистанционно управляемого клапана. Less
Примечание (3) Система гидравлического подрессоривания фронтального рабочего оборудования теперь оснащена двумя гидроаккумуляторами для большей эффективности при увеличенной полезной нагрузке, повышая производительность и эффективность работы оператора благодаря более плавному ходу. Система гидравлического подрессоривания фронтального рабочего оборудования теперь оснащена двумя гидроаккумуляторами для большей эффективности при увеличенной полезной нагрузке, повышая производительность и эффективность работы оператора благодаря более плавному ходу. Less
Примечание (4) *Давление регулируется под конкретное навесное оборудование и область применения. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному дилеру Cat. *Давление регулируется под конкретное навесное оборудование и область применения. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному дилеру Cat. Less

Двигатель

Максимальная полезная мощность — ISO 9249 230.0 л.с. 171.0 кВт Less
Максимальный полезный крутящий момент: ISO 9249 858.0 футо-фунт 1163.0 Н·м Less
Максимальный полезный крутящий момент: SAE J1349 858.0 футо-фунт 1163.0 Н·м Less

Двигатель – Tier 4 Final/Stage IV

Диаметр цилиндров 4.13 дюймы 105.0 мм Less
Максимальная мощность – ISO 14396 249.0 л.с. 186.0 кВт Less
Максимальная мощность – Частота вращения двигателя 2100.0 об/мин 2100.0 об/мин Less
Максимальная полезная мощность – SAE J1349 230.0 л.с. 171.0 кВт Less
Максимальная полезная мощность – Частота вращения двигателя 2000.0 об/мин 2000.0 об/мин Less
Максимальная полная мощность – Частота вращения двигателя 2100.0 об/мин 2100.0 об/мин Less
Максимальный крутящий момент – ISO 14396 908.0 футо-фунт 1231.0 Н·м Less
Максимальный крутящий момент – Частота вращения двигателя 1300.0 об/мин 1300.0 об/мин Less
Максимальный полезный крутящий момент – Частота вращения двигателя 1300.0 об/мин 1300.0 об/мин Less
Максимальный полный крутящий момент – Частота вращения двигателя 1300.0 об/мин 1300.0 об/мин Less
Модель двигателя Cat C7.1 Cat C7.1 Less
Пиковый полный крутящий момент – SAE J1995 911.0 футо-фунт 1235.0 Н·м Less
Примечание (1) Двигатель Cat с технологией ACERT. Двигатель Cat с технологией ACERT. Less
Примечание (2) В ходе испытаний, проводимых при нормальных условиях в соответствии с требованиями указанных стандартов, мощность достигается при заявленной скорости. В ходе испытаний, проводимых при нормальных условиях в соответствии с требованиями указанных стандартов, мощность достигается при заявленной скорости. Less
Примечание (3) Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, генератором, воздухоочистителем и каталитическим нейтрализатором. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, генератором, воздухоочистителем и каталитическим нейтрализатором. Less
Рабочий объем двигателя 428.0 дюйм³ 7.01 л Less
Стандартная полная мощность — SAE J1995 250.0 л.с. 187.0 кВт Less
Ход поршня 5.31 дюймы 135.0 мм Less

Двигатель – Эквивалент Tier 3/Stage IIIA

Диаметр цилиндров 4.13 дюймы 105.0 мм Less
Максимальная мощность – ISO 14396 261.0 л.с. 195.0 кВт Less
Максимальная мощность – Частота вращения двигателя 2000.0 об/мин 2000.0 об/мин Less
Максимальная полезная мощность – ISO 9249 248.0 л.с. 185.0 кВт Less
Максимальная полезная мощность – SAE J1349 248.0 л.с. 185.0 кВт Less
Максимальная полезная мощность – Частота вращения двигателя 2000.0 об/мин 2000.0 об/мин Less
Максимальная полная мощность – Частота вращения двигателя 2000.0 об/мин 2000.0 об/мин Less
Максимальный крутящий момент – ISO 14396 774.0 футо-фунт 1050.0 Н·м Less
Максимальный крутящий момент – Частота вращения двигателя 1400.0 об/мин 1400.0 об/мин Less
Максимальный полезный крутящий момент – ISO 9249 726.0 футо-фунт 984.0 Н·м Less
Максимальный полезный крутящий момент – Частота вращения двигателя 1400.0 об/мин 1400.0 об/мин Less
Максимальный полезный крутящий момент — SAE J1349 726.0 футо-фунт 984.0 Н·м Less
Максимальный полный крутящий момент – Частота вращения двигателя 1400.0 об/мин 1400.0 об/мин Less
Модель двигателя Cat C7.1 Cat C7.1 Less
Пиковый полный крутящий момент – SAE J1995 777.0 футо-фунт 1053.0 Н·м Less
Примечание (1) Двигатель Cat с технологией ACERT. Двигатель Cat с технологией ACERT. Less
Примечание (2) В ходе испытаний, проводимых при нормальных условиях в соответствии с требованиями указанных стандартов, мощность достигается при заявленной скорости. В ходе испытаний, проводимых при нормальных условиях в соответствии с требованиями указанных стандартов, мощность достигается при заявленной скорости. Less
Примечание (3) Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, генератором, воздухоочистителем и каталитическим нейтрализатором. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, генератором, воздухоочистителем и каталитическим нейтрализатором. Less
Примечание (4) Заявленная полная мощность представляет собой мощность с вентилятором, работающим на максимальной скорости. Заявленная полная мощность представляет собой мощность с вентилятором, работающим на максимальной скорости. Less
Рабочий объем двигателя 428.0 дюйм³ 7.01 л Less
Стандартная полная мощность — SAE J1995 263.0 л.с. 196.0 кВт Less
Ход поршня 5.31 дюймы 135.0 мм Less

Двигатель – комплектация STD

Примечание (4) Заявленная полная мощность представляет собой мощность с вентилятором, работающим на максимальной скорости. Заявленная полная мощность представляет собой мощность с вентилятором, работающим на максимальной скорости. Less

Заправочные емкости

Картер двигателя 5.8 галл. 22.0 л Less

Заправочные объемы

Бак гидросистемы 33.0 галл. 125.0 л Less

Кабина/шумность

Защита оператора от падающих предметов (FOPS) ISO 3449:2005 уровень II ISO 3449:2005 уровень II Less
Защиты при опрокидывани (ROPS) ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
При максимальном значении частоты вращения вентилятора системы охлаждения – Внешний уровень звукового давления (SAE J88:2013)* 75.0 дБ(А) 75.0 дБ(А) Less
При максимальном значении частоты вращения вентилятора системы охлаждения – Уровень внешней звуковой мощности (ISO 6395:2008) 107.0 дБ(А) 107.0 дБ(А) Less
При максимальном значении частоты вращения вентилятора системы охлаждения – Уровень звукового давления на оператора (ISO 6396:2008) 70.0 дБ(А) 70.0 дБ(А) Less
Примечание (1) Значения уровня шума, указанные ниже, относятся только к определенным рабочим условиям. Уровни шума, воздействующие на стороннего наблюдателя и на оператора, будут различаться в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя и/или вентилятора охлаждения. Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом или при продолжительной работе при открытых окнах и/или дверях кабины в условиях повышенного шума. Значения уровня шума, указанные ниже, относятся только к определенным рабочим условиям. Уровни шума, воздействующие на стороннего наблюдателя и на оператора, будут различаться в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя и/или вентилятора охлаждения. Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом или при продолжительной работе при открытых окнах и/или дверях кабины в условиях повышенного шума. Less
Примечание (2) *На расстоянии 15 м (49,2 фута), машина движется вперед на втором коэффициенте передачи. *На расстоянии 15 м (49,2 фута), машина движется вперед на втором коэффициенте передачи. Less

Коробка передач

1-я передача заднего хода 4.3 миль/ч 6.9 км/ч Less
1-я передача переднего хода 4.3 миль/ч 6.9 км/ч Less
2-я передача заднего хода 7.5 миль/ч 12.0 км/ч Less
2-я передача переднего хода 7.5 миль/ч 12.0 км/ч Less
3-я передача заднего хода 16.0 миль/ч 25.7 км/ч Less
4-я передача переднего хода 16.0 миль/ч 25.7 км/ч Less
Примечание (1) Стандартный гидротрансформатор с муфтой блокировки в сочетании с мощностью двигателя и гидросистемой для повышения производительности и топливной эффективности. Стандартный гидротрансформатор с муфтой блокировки в сочетании с мощностью двигателя и гидросистемой для повышения производительности и топливной эффективности. Less
Примечание (2) Коробки передач с переключением под нагрузкой также оснащены двухпоточной системой смазки, которая использует новое загущенное масло для большей экономии топлива. Коробки передач с переключением под нагрузкой также оснащены двухпоточной системой смазки, которая использует новое загущенное масло для большей экономии топлива. Less
Примечание (3) Максимальная скорость хода для машины в стандартной комплектации с пустым ковшом и стандартными шинами L3 с радиусом качения 787 мм (31 дюйма). Максимальная скорость хода для машины в стандартной комплектации с пустым ковшом и стандартными шинами L3 с радиусом качения 787 мм (31 дюйма). Less

Максимальная мощность SAE J1995

Соответствие требованиям Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage IV ЕС 250.0 л.с. 187.0 кВт Less
Эквивалент Tier 3/Stage IIIA 263.0 л.с. 196.0 кВт Less

Рулевое управление

Максимальное рабочее давление — насос системы рулевого управления 3394.0 фунтов/кв. дюйм 23400.0 кПа Less
Максимальный расход – Насос системы рулевого управления HMU 39.0 галл/мин 146.0 л/мин Less
Максимальный расход – Электрогидравлический насос системы рулевого управления 37.0 галл/мин 140.0 л/мин Less
Примечание Система рулевого управления оснащена специальным насосом с переменной производительностью и регулированием по нагрузке с двумя цилиндрами двустороннего действия. Система рулевого управления оснащена специальным насосом с переменной производительностью и регулированием по нагрузке с двумя цилиндрами двустороннего действия. Less

Силовая передача

Задний мост С независимой подвеской С независимой подвеской Less
Задний мост – Регулятор тяги – Стандартный Открытый дифференциал Открытый дифференциал Less
Задний мост – Тормоза – Рабочие Внутренние дисковые тормоза мокрого типа Внутренние дисковые тормоза мокрого типа Less
Задний мост – Тормоза – Стояночный тормоз Пружинное включение, гидравлическое отключение Пружинное включение, гидравлическое отключение Less
Задний мост: регулятор тяги (дополнительно) Автоматическая блокировка дифференциала Автоматическая блокировка дифференциала Less
Задний мост: угол качания рамы зависит от размера шин — 23.5 R25 ±13 градусов ±13 градусов Less
Передний мост Фиксированный Фиксированный Less
Передний мост – Регулятор тяги – Опциональный Автоматическая блокировка дифференциала Автоматическая блокировка дифференциала Less
Передний мост: регулятор тяги (стандартный) Ручная блокировка дифференциала Ручная блокировка дифференциала Less
Примечание (1) Мосты машин серии M предназначены для эксплуатации в самых тяжелых условиях и обладают высокой надежностью и увеличенным сроком службы. Мосты машин серии M предназначены для эксплуатации в самых тяжелых условиях и обладают высокой надежностью и увеличенным сроком службы. Less
Примечание (2) Задний мост имеет диапазон качания ±13°, что обеспечивает постоянный контакт всех колес с поверхностью грунта даже при движении по неровным поверхностям и гарантирует исключительную устойчивость и тягу. Задний мост имеет диапазон качания ±13°, что обеспечивает постоянный контакт всех колес с поверхностью грунта даже при движении по неровным поверхностям и гарантирует исключительную устойчивость и тягу. Less
Примечание (3) Наружные стояночные дисковые тормоза с суппортом, закрепленные на входном валу переднего моста. Так как тормоза внешние, они более эффективны, чем внутренние маслоохлаждаемые дисковые тормоза, поскольку не приходится менять масло и тратиться на техническое обслуживание. Внешние тормоза с суппортом легко доступны для осмотра и обслуживания. Наружные стояночные дисковые тормоза с суппортом, закрепленные на входном валу переднего моста. Так как тормоза внешние, они более эффективны, чем внутренние маслоохлаждаемые дисковые тормоза, поскольку не приходится менять масло и тратиться на техническое обслуживание. Внешние тормоза с суппортом легко доступны для осмотра и обслуживания. Less

Надежность – Проверенные на практике компоненты и технологии, на которые можно положиться

Топливная эффективность – Разработан для уменьшения эксплуатационных расходов

Производительность – Работайте рационально и перемещайте больше материалов

Прочная конструкция – Усовершенствованная в соответствии с вашими потребностями

Простота эксплуатации – Безопасность. Комфорт. Эффективность.

Интегрированные технологии – Контроль, управление и улучшенное функционирование на рабочей площадке

Универсальность – Делайте больше с помощью одной машины, устройства для быстрой смены навесного оборудования Fusion и различного навесного оборудования

Специальная комплектация машины в соответствии с требуемой областью применения – Максимально увеличьте эффективность и производительность при минимальных эксплуатационных расходах

Создан для успеха – Готов к работе для вас

Стоимость владения – Доказанная рентабельность инвестиций

Поддержка клиентов — непревзойденная поддержка клиентов имеет огромное значение

Обслуживание – Простота технического обслуживания. Удобство сервиса.

Погрузчик бревен для складов лесоматериалов 950M Стандартное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Кабина с избыточным давлением и шумоизоляцией, конструкциями ROPS/FOPS
  • Упругие опоры
  • Многофункциональный 18-сантиметровый (7-дюймовый) цветной сенсорный дисплей для камеры заднего вида, часов и параметров машины
  • Электрогидравлические органы управления, функция подъема и наклона SAL (одноосевой рычаг управления)
  • Рулевое колесо
  • Комплект для подключения радиоприемника (развлекательная система) с антенной, динамиками и преобразователем (12 В, 10 А)
  • Система кондиционирования, отопитель, обогреватель стекол (автоматическая регулировка температуры и частоты вращения вентилятора)
  • Электрогидравлический стояночный тормоз
  • Подстаканники (2) и отсек для хранения мобильного телефона / MP3-плеера
  • Устройство блокировки ковша/навесного оборудования
  • Крючок для одежды (2)
  • Воздушный фильтр кабины
  • Эргономичные лестницы для входа в кабину и поручни
  • Электрический звуковой сигнал
  • Два потолочных фонаря кабины
  • Наружные зеркала заднего вида со встроенными точечными зеркалами
  • Мембранные панели переключателей и клавиатуры 16, установленные на стойке
  • 2 разъема питания, 12 В
  • Сиденье Cat Comfort (тканевая обивка) на пневматической подвеске
  • Ремень безопасности шириной 51 мм (2 дюйма) с инерционной катушкой и индикатором
  • Передний противосолнечный козырек
  • Стеклоочистители и вмонтированные в рычаги стеклоочистителей омыватели, передний и задний: стеклоочистители ветрового стекла с прерывистым режимом работы
  • Сдвижное стекло (слева и справа)
  • Крепление кабины

КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
  • Со следующими датчиками:
    – Спидометр/тахометр
    – Цифровой индикатор диапазона передач
    >– Уровень жидкости для очистки выхлопных газов дизельного двигателя (DEF) (модели Tier 4 Final/Stage IV)
    – Температура: охлаждающая жидкость двигателя, гидравлическое масло, масло коробки передач
    – Уровень топлива
  • Со следующими предупредительными индикаторами:
    — Рекуперация
    – Температура: масло моста, впускной коллектор двигателя
    – Давление: моторное масло, высокое/низкое давление топлива, масло в главной системе рулевого управления, масло рабочего тормоза
    – Высокое/низкое напряжение аккумуляторной батареи
    – Засор воздушного фильтра двигателя
    – Засорение фильтра гидравлического масла
    – Низкий уровень масла гидросистемы
    – Стояночный тормоз
    – Низкий уровень DEF (модели Tier 4 Final/Stage IV)
    – Перепуск фильтра коробки передач

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ
  • 2 аккумуляторные батареи, необслуживаемые, сила тока для холодного запуска двигателя 1400 А
  • Ключ зажигания, переключатель пуска и остановки двигателя
  • Стартер электрический увеличенной мощности
  • Система пуска и зарядки (24 В)
  • Система освещения:
    — Четыре галогенных фонаря рабочего освещения (установлены на кабине)
    — Два галогенных фонаря дорожного освещения (с указателями поворота)
    — Два задних галогенных фонаря (установлены на капоте)
  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Щеточный генератор, 145 А
  • Главный выключатель массы электросистемы
  • Розетка для запуска двигателя от внешнего источника питания (кабели не входят в комплект поставки)

ТЕХНОЛОГИИ CAT CONNECT
  • Технологии Link: Product Link
  • Технологии Detect: камера заднего вида

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Двигатель Cat ACERT соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final/Stage IV или эквивалентен Tier 3/Stage IIIA
  • Модуль очистки выхлопных газов от токсичных веществ Cat (CEM) с дизельным сажевым фильтром (DPF), а также насосом и баком жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) (модели Tier 4 Final/Stage IV)
  • Топливоподкачивающий насос (электрический)
  • Водоотделитель топливной системы
  • Воздухозаборник предварительной очистки двигателя
  • Экономичный режим (настраиваемый)
  • Автоматическая коробка передач с переключением под нагрузкой
  • Гидротрансформатор, муфта блокировки с реактором с обгонной муфтой
  • Переключатель устройства перевода коробки передач на нейтраль
  • Мосты, запускаемая вручную блокировка дифференциала переднего моста, задний мост с открытым дифференциалом
  • Мосты, экологически безопасные сливные краны
  • Встроенная тормозная система (IBS) с полностью гидравлическими, герметичными маслоохлаждаемыми тормозами
  • Индикаторы износа тормозов
  • Стояночный тормоз, дисковый с суппортом
  • Вентилятор, радиатор, по запросу

РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ
  • Z-образный рычажный механизм, литая поперечная труба / рычаг наклона
  • Автоматические ограничители подъема и наклона

ГИДРАВЛИКА
  • Гидросистема с регулированием по нагрузке
  • Система рулевого управления с регулированием по нагрузке
  • Регулирование плавности хода, 2 В
  • Вынесенные штуцеры для измерения давления
  • Шланги, Cat XT™
  • Клапаны для отбора проб масла

ЖИДКОСТИ
  • Готовая охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы и температурой замерзания –34° C (–29° F)

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Неметаллический капот с приводом наклона
  • Узлы технического обслуживания (электрические и гидравлические компоненты)
  • Платформа для мытья стекол
  • Крылья
  • Экологически безопасные сливные краны двигателя, коробки передач и гидросистемы
  • Возможность установки устройства впрыскивания эфира
  • Сетчатый фильтр для защиты от мусора, поступающего с воздухом
  • Фильтры: топливные, воздушные для двигателя, масляные, гидравлического масла, коробки передач
  • Охладитель топлива
  • Масленки
  • Сцепное устройство с тяговым брусом и пальцем
  • Крышка для защиты фильтра предварительной очистки от дождя
  • Смотровые указатели: охлаждающая жидкость двигателя, гидравлическое масло и масло коробки передач
  • Ящик для инструментов
  • Особо прочные запирающиеся крышки

Погрузчик бревен для складов лесоматериалов 950M Дополнительное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Система удаленного открытия двери
  • Металлическая крышка системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Электрогидравлические органы управления, 3-я функция SAL
    – Опциональный роликовый переключатель для 4-й функции
  • Электрогидравлические органы управления, джойстик для управления подъемом и наклоном
    – Опциональные встроенные роликовые переключатели для 3-й и 4-й функций
  • Электрогидравлический джойстик
  • Угольный воздушный фильтр кабины
  • Наружные зеркала заднего вида со встроенными точечными зеркалами с подогревом
  • Фильтр предварительной очистки системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Фильтр предварительной очистки системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (RESPA)
  • Радиоприемник AM/FM/USB/MP3 Bluetooth®
  • Радиоприемник, AM/FM/CD/USB/MP3-плеер (Bluetooth)
  • Радиоприемник, AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth со спутниковой системой Sirius и XM
  • Комплект для подключения CB-радиостанции
  • Сиденье с подогревом и пневматической подвеской
  • Ремень безопасности шириной 76 мм (3 дюйма) с инерционной катушкой и индикатором
  • Электрогидравлическое рулевое управление с рычагом переключения направления хода и селектором переключения коробки передач
    – Опциональный переключатель переднего хода/нейтрали/заднего хода с органами управления навесным оборудованием
  • Металлическая крыша
  • Аварийное рулевое управление
  • Задний противосолнечный козырек
  • Окна с резиновыми креплениями
  • Окна с защитой ветрового стекла
  • Окна с усиленной передней защитной панелью
  • Окна с полной передней, задней и боковой защитой

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ
  • Четыре вспомогательных галогенных фонаря рабочего освещения, установленные на кабине, или
  • Два опциональных передних светодиодных фонаря рабочего освещения повышенной яркости и два опциональных задних светодиодных фонаря рабочего освещения, установленные на кабине, с двумя светодиодными фонарями рабочего освещения на решетке радиатора и светодиодными передними указателями поворота. Кроме того, четыре стандартных галогенных фонаря рабочего освещения, установленные на кабине, заменяются четырьмя светодиодными фонарями рабочего освещения (стандартное предложение; доступны только галогенные фонари для движения по дорогам)
  • Желтый предупреждающий проблесковый маячок
  • Проблесковые маячки заднего хода
  • Внешний индикатор ремня безопасности
  • Ограничитель скорости — 20 км/ч (только для стран Европы)

СТАРТЕРЫ, АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ И ГЕНЕРАТОРЫ
  • Холодный пуск — 120 В
  • Холодный пуск — 240 В

ТЕХНОЛОГИИ CAT CONNECT
  • Технологии Link: VIMS™
  • Технологии Payload (полезной грузоподъемности):
    – Подписка Advanced Productivity (Улучшения производительность)
    – Система Cat Production Measurement 2.0
    – Принтер
    – Система Aggregate Autodig
  • Технологии Detect:
    – Система обнаружения объектов позади машины Cat
  • Противоугонная система машины

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Мосты
    – Автоматическая блокировка дифференциала переднего/заднего моста
    – Маслоохладитель моста
    – Уплотнения, устойчивые к воздействию экстремальных температур
    – Щитки сальников
  • Вентилятор, VPF (вентилятор с регулируемым углом наклона лопастей), с автоматическим и ручным управлением
  • Радиатор для работы в условиях повышенной запыленности с увеличенным расстоянием между пластинами

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion
  • Серия высокопроизводительных ковшей
  • Вилы для складов лесоматериалов
  • Грейферные вилы
  • Лесопогрузочные вилы
  • Вилы для бревен и пиломатериалов
  • Вилы для поддонов
  • Вилы для складов бруса
  • Ковши для древесной щепы
  • Ковши с высокой разгрузкой

ГИДРАВЛИКА
  • 3-я функция с регулированием плавности хода
  • 4-я функция с регулированием плавности хода

ЖИДКОСТИ
  • Готовая охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы и температурой замерзания -50° C (-58° F)

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УСТАНАВЛИВАЕМОЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
  • Система автоматической смазки Cat
  • Крылья для движения по дороге
  • Кожух силовой передачи
  • Устройство для быстрой замены моторного масла
  • Устройство предварительной очистки, турбина
  • Фильтр предварительной очистки от мусора
  • Стопорные башмаки под колеса
  • Низкопрофильные шины
  • Автоматическая остановка двигателя на холостом ходу