Погрузчик бревен для складов лесоматериалов 962M

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Данный погрузчик представляет собой новое поколение оборудования для складов лесоматериалов, вобравшее в себя традиционные методы работы и передовые технологии. Специально разработанные средние колесные погрузчики Caterpillar – это поколение, меняющее представление о том, что такое эффективная и успешная работа в сфере заготовки лесоматериалов.
Колесные погрузчики Cat серии M обладают всеми необходимыми функциями и преимуществами для успешной работы: возможность работы в самых сложных условиях, инновационные решения, которые повышают производительность, безопасность оператора, удобство технического обслуживания и топливную эффективность, а также долговечность и долгий срок службы машины. Сочетание всех этих особенностей наряду с широким ассортиментом различных типов навесного оборудования гарантирует соответствие колесных погрузчиков серии M любым вашим требованиям и позволяет им работать в самых сложных условиях.

Соответствие нормам

Полезная мощность (SAE 1349)† 250.0 л.с. 186.0 кВт Less
Максимальная полезная мощность — ISO 9249 250.0 л.с. 186.0 кВт Less
Модель Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less

масса системы

Эксплуатационная масса 49164.0 фунты 22307.0 кг Less

Ковши

Вместимость ковшей 9,20 м³ (12,00 ярда³) 9,20 м³ (12,00 ярда³) Less

Вместимость заправочных емкостей

Бак для жидкости DEF* 4.2 галл. 16.0 л Less
Коробка передач (редуктор) 11.4 галл. 43.0 л Less
Мосты: задние 11.4 галл. 43.0 л Less
Мосты: передние 11.4 галл. 43.0 л Less
Примечание *Должен соответствовать требованиям стандарта ISO 22241-1 для моделей Tier 4 Final/Stage IV. *Должен соответствовать требованиям стандарта ISO 22241-1 для моделей Tier 4 Final/Stage IV. Less

Гидросистема погрузчика

Максимальное рабочее давление 3-го гидрораспределителя 3159.0 фунтов/кв. дюйм 21780.0 кПа Less
Максимальное рабочее давление 4-й функции 3159.0 фунтов/кв. дюйм 21780.0 кПа Less
Максимальное рабочее давление – Насос навесного оборудования* 4250.0 фунтов/кв. дюйм 29300.0 кПа Less
Максимальный расход 3-ей функции 63.0 галл/мин 240.0 л/мин Less
Максимальный расход 4-й функции 63.0 галл/мин 240.0 л/мин Less
Максимальный расход — насос системы рабочего оборудования 76.0 галл/мин 286.0 л/мин Less
Моноблочная конструкция главного гидрораспределителя уменьшает массу и на 40% снижает риск утечки по сравнению с предыдущей конструкцией. Моноблочная конструкция главного гидрораспределителя уменьшает массу и на 40% снижает риск утечки по сравнению с предыдущей конструкцией. Less
Дополнительные 3-я и 4-я гидравлические функции могут быть легко добавлены на заводе или в полевых условиях при установке второго дистанционно управляемого клапана. Дополнительные 3-я и 4-я гидравлические функции могут быть легко добавлены на заводе или в полевых условиях при установке второго дистанционно управляемого клапана. Less
Система гидравлического подрессоривания фронтального рабочего оборудования теперь оснащена двумя гидроаккумуляторами для большей эффективности при увеличенной полезной нагрузке, повышая производительность и эффективность работы оператора благодаря более плавному ходу. Система гидравлического подрессоривания фронтального рабочего оборудования теперь оснащена двумя гидроаккумуляторами для большей эффективности при увеличенной полезной нагрузке, повышая производительность и эффективность работы оператора благодаря более плавному ходу. Less
*Давление регулируется под конкретное навесное оборудование и область применения. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному дилеру Cat. *Давление регулируется под конкретное навесное оборудование и область применения. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному дилеру Cat. Less

Двигатель

Максимальный полезный крутящий момент: ISO 9249 865.0 футо-фунт 1172.0 Н·м Less
Максимальный полезный крутящий момент: SAE J1349 865.0 футо-фунт 1172.0 Н·м Less

Двигатель – Tier 4 Final/Stage IV

Максимальная полезная мощность – SAE J1349 250.0 л.с. 186.0 кВт Less
Максимальная полезная мощность – Частота вращения двигателя 2000.0 об/мин 2000.0 об/мин Less
Максимальный крутящий момент – ISO 14396 921.0 футо-фунт 1249.0 Н·м Less
Максимальный крутящий момент – Частота вращения двигателя 1350.0 об/мин 1350.0 об/мин Less
Максимальный полезный крутящий момент – Частота вращения двигателя 1350.0 об/мин 1350.0 об/мин Less
Максимальный полный крутящий момент – Частота вращения двигателя 1350.0 об/мин 1350.0 об/мин Less
Пиковый полный крутящий момент – SAE J1995 921.0 футо-фунт 1249.0 Н·м Less
Cat C7.1 Cat C7.1 Less
4.13 дюймы 105.0 мм Less
5.31 дюймы 135.0 мм Less
428.0 дюйм³ 7.01 л Less
Двигатель Cat с технологией ACERT. Двигатель Cat с технологией ACERT. Less
В ходе испытаний, проводимых при нормальных условиях в соответствии с требованиями указанных стандартов, мощность достигается при заявленной скорости. В ходе испытаний, проводимых при нормальных условиях в соответствии с требованиями указанных стандартов, мощность достигается при заявленной скорости. Less
Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, генератором, воздухоочистителем и каталитическим нейтрализатором. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, генератором, воздухоочистителем и каталитическим нейтрализатором. Less
271.0 л.с. 202.0 кВт Less
2100.0 об/мин 2100.0 об/мин Less
269.0 л.с. 201.0 кВт Less
2100.0 об/мин 2100.0 об/мин Less

Двигатель – Эквивалент Tier 3/Stage IIIA

Максимальная мощность – ISO 14396 261.0 л.с. 195.0 кВт Less
Максимальная мощность – Частота вращения двигателя 2000.0 об/мин 2000.0 об/мин Less
Максимальная полезная мощность – ISO 9249 248.0 л.с. 185.0 кВт Less
Максимальная полезная мощность – SAE J1349 248.0 л.с. 185.0 кВт Less
Максимальная полезная мощность – Частота вращения двигателя 2000.0 об/мин 2000.0 об/мин Less
Максимальная полная мощность – Частота вращения двигателя 2000.0 об/мин 2000.0 об/мин Less
Максимальный крутящий момент – ISO 14396 774.0 футо-фунт 1050.0 Н·м Less
Максимальный крутящий момент – Частота вращения двигателя 1400.0 об/мин 1400.0 об/мин Less
Максимальный полезный крутящий момент – ISO 9249 726.0 футо-фунт 984.0 Н·м Less
Максимальный полезный крутящий момент – Частота вращения двигателя 1400.0 об/мин 1400.0 об/мин Less
Максимальный полезный крутящий момент — SAE J1349 726.0 футо-фунт 984.0 Н·м Less
Максимальный полный крутящий момент – Частота вращения двигателя 1400.0 об/мин 1400.0 об/мин Less
Пиковый полный крутящий момент – SAE J1995 777.0 футо-фунт 1053.0 Н·м Less
Стандартная полная мощность — SAE J1995 263.0 л.с. 196.0 кВт Less
Cat C7.1 Cat C7.1 Less
4.13 дюймы 105.0 мм Less
5.31 дюймы 135.0 мм Less
428.0 дюйм³ 7.01 л Less
Двигатель Cat с технологией ACERT. Двигатель Cat с технологией ACERT. Less
В ходе испытаний, проводимых при нормальных условиях в соответствии с требованиями указанных стандартов, мощность достигается при заявленной скорости. В ходе испытаний, проводимых при нормальных условиях в соответствии с требованиями указанных стандартов, мощность достигается при заявленной скорости. Less
Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, генератором, воздухоочистителем и каталитическим нейтрализатором. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, генератором, воздухоочистителем и каталитическим нейтрализатором. Less
Заявленная полная мощность представляет собой мощность с вентилятором, работающим на максимальной скорости. Заявленная полная мощность представляет собой мощность с вентилятором, работающим на максимальной скорости. Less

Двигатель – комплектация STD

Примечание (4) Заявленная полная мощность представляет собой мощность с вентилятором, работающим на максимальной скорости. Заявленная полная мощность представляет собой мощность с вентилятором, работающим на максимальной скорости. Less

Заправочные объемы

Fuel Tank 72.6 галл. 275.0 л Less
Бак гидросистемы 33.0 галл. 125.0 л Less
Картер двигателя 5.8 галл. 22.0 л Less

Кабина/шумность

При максимальном значении частоты вращения вентилятора системы охлаждения – Внешний уровень звукового давления (SAE J88:2013)* 75.0 дБ(А) 75.0 дБ(А) Less
При максимальном значении частоты вращения вентилятора системы охлаждения – Уровень внешней звуковой мощности (ISO 6395:2008) 107.0 дБ(А) 107.0 дБ(А) Less
При максимальном значении частоты вращения вентилятора системы охлаждения – Уровень звукового давления на оператора (ISO 6396:2008) 70.0 дБ(А) 70.0 дБ(А) Less
ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
ISO 3449:2005 уровень II ISO 3449:2005 уровень II Less
Значения уровня шума, указанные ниже, относятся только к определенным рабочим условиям. Уровни шума, воздействующие на стороннего наблюдателя и на оператора, будут различаться в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя и/или вентилятора охлаждения. Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом или при продолжительной работе при открытых окнах и/или дверях кабины в условиях повышенного шума. Значения уровня шума, указанные ниже, относятся только к определенным рабочим условиям. Уровни шума, воздействующие на стороннего наблюдателя и на оператора, будут различаться в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя и/или вентилятора охлаждения. Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом или при продолжительной работе при открытых окнах и/или дверях кабины в условиях повышенного шума. Less
*На расстоянии 15 м (49,2 фута), машина движется вперед на втором коэффициенте передачи. *На расстоянии 15 м (49,2 фута), машина движется вперед на втором коэффициенте передачи. Less

Коробка передач

1-я передача заднего хода 4.3 миль/ч 6.9 км/ч Less
1-я передача переднего хода 4.3 миль/ч 6.9 км/ч Less
2-я передача заднего хода 7.5 миль/ч 12.0 км/ч Less
2-я передача переднего хода 7.5 миль/ч 12.0 км/ч Less
3-я передача заднего хода 16.0 миль/ч 25.7 км/ч Less
3-я передача переднего хода 12.0 миль/ч 19.3 км/ч Less
4-я передача переднего хода 16.0 миль/ч 25.7 км/ч Less
5-я передача переднего хода 24.5 миль/ч 39.5 км/ч Less
Стандартный гидротрансформатор с муфтой блокировки в сочетании с мощностью двигателя и гидросистемой для повышения производительности и топливной эффективности. Стандартный гидротрансформатор с муфтой блокировки в сочетании с мощностью двигателя и гидросистемой для повышения производительности и топливной эффективности. Less
Коробки передач с переключением под нагрузкой также оснащены двухпоточной системой смазки, которая использует новое загущенное масло для большей экономии топлива. Коробки передач с переключением под нагрузкой также оснащены двухпоточной системой смазки, которая использует новое загущенное масло для большей экономии топлива. Less
Максимальная скорость хода для машины в стандартной комплектации с пустым ковшом и стандартными шинами L3 с радиусом качения 787 мм (31 дюйма). Максимальная скорость хода для машины в стандартной комплектации с пустым ковшом и стандартными шинами L3 с радиусом качения 787 мм (31 дюйма). Less

Максимальная мощность SAE J1995

Соответствие требованиям Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage IV ЕС 271.0 л.с. 202.0 кВт Less
Эквивалент Tier 3/Stage IIIA 263.0 л.с. 196.0 кВт Less

Объем заправочных емкостей

Cooling System 15.6 галл. 59.0 л Less

Рулевое управление

Максимальное рабочее давление — насос системы рулевого управления 3394.0 фунтов/кв. дюйм 23400.0 кПа Less
Максимальный расход – Насос системы рулевого управления HMU 39.0 галл/мин 146.0 л/мин Less
Максимальный расход – Электрогидравлический насос системы рулевого управления 37.0 галл/мин 140.0 л/мин Less
Система рулевого управления оснащена специальным насосом с переменной производительностью и регулированием по нагрузке с двумя цилиндрами двустороннего действия. Система рулевого управления оснащена специальным насосом с переменной производительностью и регулированием по нагрузке с двумя цилиндрами двустороннего действия. Less

Силовая передача

Задний мост С независимой подвеской С независимой подвеской Less
Задний мост: регулятор тяги (дополнительно) Автоматическая блокировка дифференциала Автоматическая блокировка дифференциала Less
Задний мост: угол качания рамы зависит от размера шин — 23.5 R25 ±13 градусов ±13 градусов Less
Передний мост Фиксированный Фиксированный Less
Передний мост: регулятор тяги (стандартный) Ручная блокировка дифференциала Ручная блокировка дифференциала Less
Мосты машин серии M предназначены для эксплуатации в самых тяжелых условиях и обладают высокой надежностью и увеличенным сроком службы. Мосты машин серии M предназначены для эксплуатации в самых тяжелых условиях и обладают высокой надежностью и увеличенным сроком службы. Less
Задний мост имеет диапазон качания ±13°, что обеспечивает постоянный контакт всех колес с поверхностью грунта даже при движении по неровным поверхностям и гарантирует исключительную устойчивость и тягу. Задний мост имеет диапазон качания ±13°, что обеспечивает постоянный контакт всех колес с поверхностью грунта даже при движении по неровным поверхностям и гарантирует исключительную устойчивость и тягу. Less
Наружные стояночные дисковые тормоза с суппортом, закрепленные на входном валу переднего моста. Так как тормоза внешние, они более эффективны, чем внутренние маслоохлаждаемые дисковые тормоза, поскольку не приходится менять масло и тратиться на техническое обслуживание. Внешние тормоза с суппортом легко доступны для осмотра и обслуживания. Наружные стояночные дисковые тормоза с суппортом, закрепленные на входном валу переднего моста. Так как тормоза внешние, они более эффективны, чем внутренние маслоохлаждаемые дисковые тормоза, поскольку не приходится менять масло и тратиться на техническое обслуживание. Внешние тормоза с суппортом легко доступны для осмотра и обслуживания. Less
Автоматическая блокировка дифференциала Автоматическая блокировка дифференциала Less
Открытый дифференциал Открытый дифференциал Less
Внутренние дисковые тормоза мокрого типа Внутренние дисковые тормоза мокрого типа Less
Пружинное включение, гидравлическое отключение Пружинное включение, гидравлическое отключение Less

Надежность – Проверенные на практике компоненты и технологии, на которые можно положиться

Топливная эффективность – Разработан для уменьшения эксплуатационных расходов

Производительность – Работайте рационально и перемещайте больше материалов

Прочная конструкция – Усовершенствованная в соответствии с вашими потребностями

Простота эксплуатации – Безопасность. Комфорт. Эффективность.

Интегрированные технологии – Контроль, управление и улучшенное функционирование на рабочей площадке

Универсальность – Делайте больше с помощью одной машины, устройства для быстрой смены навесного оборудования Fusion и различного навесного оборудования

Специальная комплектация машины в соответствии с требуемой областью применения – Максимально увеличьте эффективность и производительность при минимальных эксплуатационных расходах

Создан для успеха – Готов к работе для вас

Стоимость владения – Доказанная рентабельность инвестиций

Поддержка клиентов — непревзойденная поддержка клиентов имеет огромное значение

Обслуживание – Простота технического обслуживания. Удобство сервиса.

Погрузчик бревен для складов лесоматериалов 962M Стандартное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Кабина с избыточным давлением и шумоизоляцией, конструкциями ROPS/FOPS
  • Упругие опоры
  • Многофункциональный 18-сантиметровый (7-дюймовый) цветной сенсорный дисплей для камеры заднего вида, часов и параметров машины
  • Электрогидравлические органы управления, функция подъема и наклона SAL (одноосевой рычаг управления)
  • Рулевое колесо
  • Комплект для подключения радиоприемника (развлекательная система) с антенной, динамиками и преобразователем (12 В, 10 А)
  • Система кондиционирования, отопитель, обогреватель стекол (автоматическая регулировка температуры и частоты вращения вентилятора)
  • Электрогидравлический стояночный тормоз
  • Подстаканники (2) и отсек для хранения мобильного телефона / MP3-плеера
  • Устройство блокировки ковша/навесного оборудования
  • Крючок для одежды (2)
  • Воздушный фильтр кабины
  • Эргономичные лестницы для входа в кабину и поручни
  • Электрический звуковой сигнал
  • Два потолочных фонаря кабины
  • Наружные зеркала заднего вида со встроенными точечными зеркалами
  • Мембранные панели переключателей и клавиатуры 16, установленные на стойке
  • 2 разъема питания, 12 В
  • Сиденье Cat Comfort (тканевая обивка) на пневматической подвеске
  • Ремень безопасности шириной 51 мм (2 дюйма) с инерционной катушкой и индикатором
  • Передний противосолнечный козырек
  • Стеклоочистители и вмонтированные в рычаги стеклоочистителей омыватели, передний и задний: стеклоочистители ветрового стекла с прерывистым режимом работы
  • Сдвижное стекло (слева и справа)
  • Крепление кабины

КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
  • Со следующими датчиками:
    – Спидометр/тахометр
    – Цифровой индикатор диапазона передач
    >– Уровень жидкости для очистки выхлопных газов дизельного двигателя (DEF) (модели Tier 4 Final/Stage IV)
    – Температура: охлаждающая жидкость двигателя, гидравлическое масло, масло коробки передач
    – Уровень топлива
  • Со следующими предупредительными индикаторами:
    — Рекуперация
    – Температура: масло моста, впускной коллектор двигателя
    – Давление: моторное масло, высокое/низкое давление топлива, масло в главной системе рулевого управления, масло рабочего тормоза
    – Высокое/низкое напряжение аккумуляторной батареи
    – Засор воздушного фильтра двигателя
    – Засорение фильтра гидравлического масла
    – Низкий уровень масла гидросистемы
    – Стояночный тормоз
    – Низкий уровень DEF (модели Tier 4 Final/Stage IV)
    – Перепуск фильтра коробки передач

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ
  • 2 аккумуляторные батареи, необслуживаемые, сила тока для холодного запуска двигателя 1400 А
  • Ключ зажигания, переключатель пуска и остановки двигателя
  • Стартер электрический увеличенной мощности
  • Система пуска и зарядки (24 В)
  • Система освещения:
    – Четыре галогенных фонаря рабочего освещения (установлены на кабине)
    – Два галогенных фонаря дорожного освещения (с указателями поворота)
    – Два задних галогенных фонаря (установлены на капоте)
  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Щеточный генератор, 145 А
  • Главный выключатель массы электросистемы
  • Розетка для запуска двигателя от внешнего источника питания (кабели не входят в комплект поставки)

ТЕХНОЛОГИИ CAT CONNECT
  • Технологии Link: Product Link
  • Технологии Detect: камера заднего вида

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Двигатель Cat ACERT соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final/Stage IV или эквивалентен Tier 3/Stage IIIA
  • Модуль очистки выхлопных газов от токсичных веществ Cat (CEM) с дизельным сажевым фильтром (DPF), а также насосом и баком жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) (модели Tier 4 Final/Stage IV)
  • Топливоподкачивающий насос (электрический)
  • Водоотделитель топливной системы
  • Воздухозаборник предварительной очистки двигателя
  • Экономичный режим (настраиваемый)
  • Автоматическая коробка передач с переключением под нагрузкой
  • Гидротрансформатор, муфта блокировки с реактором с обгонной муфтой
  • Переключатель устройства перевода коробки передач на нейтраль
  • Мосты, запускаемая вручную блокировка дифференциала переднего моста, задний мост с открытым дифференциалом
  • Мосты, экологически безопасные сливные краны
  • Встроенная тормозная система (IBS) с полностью гидравлическими, герметичными маслоохлаждаемыми тормозами
  • Индикаторы износа тормозов
  • Стояночный тормоз, дисковый с суппортом
  • Вентилятор, радиатор, по запросу

РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ
  • Z-образный рычажный механизм, литая поперечная труба / рычаг наклона
  • Автоматические ограничители подъема и наклона

ГИДРАВЛИКА
  • Гидросистема с регулированием по нагрузке
  • Система рулевого управления с регулированием по нагрузке
  • Регулирование плавности хода, 2 В
  • Вынесенные штуцеры для измерения давления
  • Шланги, Cat XT™
  • Клапаны для отбора проб масла

ЖИДКОСТИ
  • Готовая охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы и температурой замерзания –34° C (–29° F)

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Неметаллический капот с приводом наклона
  • Узлы технического обслуживания (электрические и гидравлические компоненты)
  • Платформа для мытья стекол
  • Крылья
  • Экологически безопасные сливные краны двигателя, коробки передач и гидросистемы
  • Возможность установки устройства впрыскивания эфира
  • Сетчатый фильтр для защиты от мусора, поступающего с воздухом
  • Фильтры: топливные, воздушные для двигателя, масляные, гидравлического масла, коробки передач
  • Охладитель топлива
  • Масленки
  • Сцепное устройство с тяговым брусом и пальцем
  • Крышка для защиты фильтра предварительной очистки от дождя
  • Смотровые указатели: охлаждающая жидкость двигателя, гидравлическое масло и масло коробки передач
  • Ящик для инструментов
  • Особо прочные запирающиеся крышки

Погрузчик бревен для складов лесоматериалов 962M Дополнительное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Система удаленного открытия двери
  • Металлическая крышка системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Электрогидравлические органы управления, 3-я функция SAL
    – Опциональный роликовый переключатель для 4-й функции
  • Электрогидравлические органы управления, джойстик для управления подъемом и наклоном
    – Опциональные встроенные роликовые переключатели для 3-й и 4-й функций
  • Электрогидравлический джойстик
  • Угольный воздушный фильтр кабины
  • Наружные зеркала заднего вида со встроенными точечными зеркалами с подогревом
  • Фильтр предварительной очистки системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Фильтр предварительной очистки системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (RESPA)
  • Радиоприемник AM/FM/USB/MP3 Bluetooth®
  • Радиоприемник, AM/FM/CD/USB/MP3-плеер (Bluetooth)
  • Радиоприемник AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth со спутниковой системой Sirius и XM
  • Комплект для подключения CB-радиостанции
  • Сиденье с подогревом и пневматической подвеской
  • Ремень безопасности шириной 76 мм (3 дюйма) с инерционной катушкой и индикатором
  • Электрогидравлическое рулевое управление с рычагом переключения направления хода и селектором переключения коробки передач
    – Опциональный переключатель переднего хода/нейтрали/заднего хода с органами управления навесным оборудованием
  • Металлическая крыша
  • Аварийное рулевое управление
  • Задний противосолнечный козырек
  • Окна с резиновыми креплениями
  • Окна с защитой ветрового стекла
  • Окна с усиленной передней защитной панелью
  • Окна с полной передней, задней и боковой защитой

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ
  • Четыре вспомогательных галогенных фонаря рабочего освещения, установленные на кабине, или
  • Два опциональных передних светодиодных фонаря рабочего освещения повышенной яркости и два опциональных задних светодиодных фонаря рабочего освещения, установленные на кабине, с двумя светодиодными фонарями рабочего освещения на решетке радиатора и светодиодными передними указателями поворота. Кроме того, четыре стандартных галогенных фонаря рабочего освещения, установленные на кабине, заменяются четырьмя светодиодными фонарями рабочего освещения (стандартное предложение; доступны только галогенные фонари для движения по дорогам)
  • Желтый предупреждающий проблесковый маячок
  • Проблесковые маячки заднего хода
  • Внешний индикатор ремня безопасности
  • Ограничитель скорости — 20 км/ч (только для стран Европы)

СТАРТЕРЫ, АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ И ГЕНЕРАТОРЫ
  • Холодный пуск — 120 В
  • Холодный пуск — 240 В

ТЕХНОЛОГИИ CAT CONNECT
  • Технологии Link: VIMS™
  • Технологии Payload (полезной грузоподъемности):
    – Подписка Advanced Productivity (Улучшения производительность)
    – Система Cat Production Measurement 2.0
    – Принтер
    – Система Aggregate Autodig
  • Технологии Detect:
    – Система обнаружения объектов позади машины Cat
  • Противоугонная система машины

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Мосты
    – Автоматическая блокировка дифференциала переднего/заднего моста
    – Маслоохладитель моста
    – Уплотнения, устойчивые к воздействию экстремальных температур
    – Щитки сальников
  • Вентилятор, VPF (вентилятор с регулируемым углом наклона лопастей), с автоматическим и ручным управлением
  • Радиатор для работы в условиях повышенной запыленности с увеличенным расстоянием между пластинами

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion
  • Серия высокопроизводительных ковшей
  • Вилы для складов лесоматериалов
  • Грейферные вилы
  • Лесопогрузочные вилы
  • Вилы для бревен и пиломатериалов
  • Вилы для поддонов
  • Вилы для складов бруса
  • Ковши для древесной щепы
  • Ковши с высокой разгрузкой

ГИДРАВЛИКА
  • 3-я функция с регулированием плавности хода
  • 4-я функция с регулированием плавности хода

ЖИДКОСТИ
  • Готовая охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы и температурой замерзания -50° C (-58° F)

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УСТАНАВЛИВАЕМОЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
  • Система автоматической смазки Cat
  • Крылья для движения по дороге
  • Кожух силовой передачи
  • Устройство для быстрой замены моторного масла
  • Устройство предварительной очистки, турбина
  • Фильтр предварительной очистки от мусора
  • Стопорные башмаки под колеса
  • Низкопрофильные шины
  • Автоматическая остановка двигателя на холостом ходу