621K

Скреперы с открытым ковшом 621K

Найти дилера

Ключевые характеристики

Мощность на маховике — трактор/скрепер
304 кВт (407 л.с.)
304 кВт (407 л.с.)
Вместимость ковша скрепера с "шапкой"
24 ярд³
18.4 м³
Максимальная скорость с грузом
33.5 миля/ч
53.9 км/ч

Характеристики продукции 621K

Ширина разворота на 180° по колее 38.71 фут 11.8 м
Габаритная транспортная высота 13.22 фут 4.03 м
Максимальная глубина резания 12.4 дюйм 315 мм
Вместимость топливного бака скрепера 201 галл. (США) 763 л
Геометрическая вместимость ковша скрепера 17.1 ярд³ 13 м³
Габаритная ширина 11.71 фут 3.57 м
Максимальная глубина отсыпки 21.3 дюйм 540 мм
Ширина резания 10.3 фут 3.14 м
Шины скрепера 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Шины — привод бульдозера 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Номинальная грузоподъемность 26 127 кг (57 610 фунтов); 26,19 тонны (28,81 тонны) 26 127 кг (57 610 фунтов); 26,19 тонны (28,81 тонны)
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин: трактор 2000 об/мин 2000 об/мин
Мощность на маховике — трактор 407 л. с. 304 кВт
Примечание Двигатель Cat C13 ACERT соответствует требованиям стандартов Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage IV ЕС на выбросы загрязняющих веществ. Двигатель Cat C13 ACERT соответствует требованиям стандартов Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage IV ЕС на выбросы загрязняющих веществ.
Модель двигателя трактора Cat C13 ACERT™ Cat C13 ACERT™
Мощность на маховике — трактор/скрепер 304 кВт (407 л.с.) 304 кВт (407 л.с.)
Вместимость ковша скрепера с "шапкой" 24 ярд³ 18.4 м³
Максимальная скорость с грузом 33.5 миля/ч 53.9 км/ч
Система охлаждения 11.89 галл. (США) 45 л
Гидросистема 21.926 галл. (США) 83 л
Картер двигателя 8.08 галл. (США) 30.58 л
Коробка передач 24.76 галл. (США) 93 л
Топливный бак 216.09 галл. (США) 818 л
Общая ширина машины 141.1 дюйм 3585 мм
Ширина — трактор 133.1 дюйм 3381 мм
Внутренняя ширина ковша 120 дюйм 3048 мм
Ширина — по внешней стороне шин задних колес 128.9 дюйм 3275 мм
Высота — общая при отправлении 158.6 дюйм 4029 мм
Высота — до верха кабины 142.2 дюйм 3612 мм
Дорожный просвет — трактор 21.9 дюйм 557 мм
Расстояние от передней части трактора до передней оси 122.8 дюйм 3119 мм
Расстояние от моста до вертикального пальца сцепного устройства 21.3 дюйм 540 мм
Высота — максимальная высота отвала скрепера 20.5 дюйм 520 мм
Колесная база 314.9 дюйм 7998 мм
Расстояние от заднего моста до задней части машины 114.1 дюйм 2898 мм
Ширина — по центру задних шин 90.2 дюйм 2290 мм
Ширина — габаритная ширина машины — с опущенной лестницей 149.2 дюйм 3790 мм
Длина — максимальная (тяга-толкание) 613.2 дюйм 15576 мм
Габаритная длина машины (стандартная) 551.8 дюйм 14015 мм
Габаритная длина 45.9 фут 14.02 м
Эксплуатационная масса — без груза 80630 фунт 36567 кг
Габаритная длина (с опущенной дугой) 51.1 фут 15.58 м
Уровень внешнего шума Внешний уровень звукового давления для машины в стандартной комплектации (ISO 6393) составляет 111,5 дБ(A). Внешний уровень звукового давления для машины в стандартной комплектации (ISO 6393) составляет 111,5 дБ(A).
ROPS/FOPS Соответствует стандартам SAE и ISO Соответствует стандартам SAE и ISO
Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) ISO 3471:2008 для машин массой до 17 084 кг (37 664 фунтов) ISO 3471:2008 для машин массой до 17 084 кг (37 664 фунтов)
Конструкция для защиты от падающих предметов (FOPS) ISO 3449:2005 уровень II ISO 3449:2005 уровень II
Ремень безопасности SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Звуковой сигнал заднего хода ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Система рулевого управления ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Тормоза ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
5-я передача коробки передач 13.6 миля/ч 21.9 км/ч
4-я передача коробки передач 10.1 миля/ч 16.3 км/ч
8-я передача коробки передач 33.5 миля/ч 53.9 км/ч
1-я передача коробки передач 3.1 миля/ч 5 км/ч
2-я передача коробки передач 5.5 миля/ч 8.9 км/ч
3-я передача коробки передач 7.5 миля/ч 12.1 км/ч
7-я передача коробки передач 24.8 миля/ч 39.9 км/ч
Передача заднего хода коробки передач 5.7 миля/ч 9.2 км/ч
6-я передача коробки передач 18.4 миля/ч 29.6 км/ч
Опускание ковша 3.5 с 3.5 с
Выдвижение выталкивателя 5.2 с 5.2 с
Втягивание выталкивателя 6.7 с 6.7 с
Опускание дуги 3.2 с 3.2 с
Опускание фартука 3.8 с 3.8 с
Подъем фартука 2.95 с 2.95 с
Подъем дуги 1.8 с 1.8 с
Подъем ковша 3 с 3 с

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Функция Cat Load Assist для колесных тракторов-скреперов

    Функция Cat® Load Assist для колесных тракторов-скреперов автоматизирует нагрузку ковша, позволяя выполнить эту операцию с помощью нажатия кнопки. При приближении машины к месту работы оператор активирует функцию Load Assist для автоматизации регулировки высоты режущей кромки.

  • Функция Cat Sequence Assist для колесных тракторов-скреперов

    Функция Cat® Sequence Assist для колесных тракторов-скреперов использует встроенное программное обеспечение для автоматизации повторяющихся действий, выполняемых оператором при нагрузке, откатке и разгрузке. Снижает утомляемость оператора и сокращает число повторных проходов, потребность в которых возникает при работе в ручном режиме.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Функция Cat® Load Assist для колесных тракторов-скреперов автоматизирует нагрузку ковша, позволяя выполнить эту операцию с помощью нажатия кнопки. При приближении машины к месту работы оператор активирует функцию Load Assist для автоматизации регулировки высоты режущей кромки.

Ознакомиться с технологиями

Функция Cat® Sequence Assist для колесных тракторов-скреперов использует встроенное программное обеспечение для автоматизации повторяющихся действий, выполняемых оператором при нагрузке, откатке и разгрузке. Снижает утомляемость оператора и сокращает число повторных проходов, потребность в которых возникает при работе в ручном режиме.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat App

    Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • Cat VisionLink

    Просматривайте информацию о парке машин в онлайн-режиме с помощью VisionLink и принимайте обоснованные решения, которые снизят затраты, упростят техобслуживание, а также повысят производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке. Дилер компании Cat поможет выбрать подходящий уровень подписки для оптимизации вашего парка машин и повышения прибыли.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Импортируйте данные телематики в собственные приложения для улучшения управления парком машин. Используемый API-интерфейс соответствует требованиям стандартов AEMP 2.0 и ISO 15143-3 — идеально для смешанных парков машин.

  • My.Cat.Com

    Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

Ознакомиться с технологиями

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

Просматривайте информацию о парке машин в онлайн-режиме с помощью VisionLink и принимайте обоснованные решения, которые снизят затраты, упростят техобслуживание, а также повысят производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке. Дилер компании Cat поможет выбрать подходящий уровень подписки для оптимизации вашего парка машин и повышения прибыли.

Ознакомиться с технологиями

Импортируйте данные телематики в собственные приложения для улучшения управления парком машин. Используемый API-интерфейс соответствует требованиям стандартов AEMP 2.0 и ISO 15143-3 — идеально для смешанных парков машин.

Ознакомиться с технологиями

Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Productivity

    Облачное приложение Cat® Productivity легко масштабируется под производственные нужды. Подробные данные Cat Production Measurement, а также данные машины и рабочего участка передаются напрямую из бортового устройства Cat Product Link™ на веб-платформу, доступ к которой вы можете осуществить с помощью мобильного устройства, планшета или персонального компьютера в любой точке мира.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Облачное приложение Cat® Productivity легко масштабируется под производственные нужды. Подробные данные Cat Production Measurement, а также данные машины и рабочего участка передаются напрямую из бортового устройства Cat Product Link™ на веб-платформу, доступ к которой вы можете осуществить с помощью мобильного устройства, планшета или персонального компьютера в любой точке мира.

Ознакомиться с технологиями
  • Система Cat Grade Control для колесных тракторов-скреперов

    Cat® Grade Control для колесных тракторов-скреперов— интегрированная на заводе система ведения и управления машиной, разработанная для точного перемещения материала при первом проходе.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat® Grade Control для колесных тракторов-скреперов— интегрированная на заводе система ведения и управления машиной, разработанная для точного перемещения материала при первом проходе.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 621K с популярной продукцией.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  621K

Просмотреть дополнительные предложения