Генераторные установки 3516B |1750-2500 кВА

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Поддержка продукции по всему миру

Дилерская сеть Cat насчитывает более 1800 отделений, расположенных в 200 странах, и оказывает заказчикам всю необходимую поддержку до и после покупки оборудования: от поставки 98% запасных частей в течение 24 часов до индивидуальных контрактов на сервисное обслуживание (CSA).

Дизельные двигатели Cat

Четырехтактный дизельный двигатель Cat объединяет в себе стабильную производительность, превосходную топливную экономичность и соответствует требованиям ISO 8528-5 к работе с переменными нагрузками или даже превосходит их. Двигатели были разработаны и изготовлены для применения в разнообразных областях, а их конфигурацию можно варьировать для снижения расхода топлива, уменьшения выбросов загрязняющих веществ или для соответствия стандартам Агентства по охране окружающей среды (EPA) США. Конструкция двигателей надежная, прочная и долговечная, проверенная на практике в тысячах различных сфер применения по всему миру: от установок резервного питания до непрерывно работающих электростанций.

Комплект генераторной установки Cat

Комплекты генераторной установки Cat прошли испытания, а также был проведен анализ крутильных вибраций. Комплекты генераторной установки могут принимать 100% нагрузки за один шаг, соответствуют требованиям нагрузки NFPA 110 и требованиям к стационарному режиму и к работе с переменными нагрузками ISO 8528-5.

Система охлаждения

Система охлаждения разработана для работы при нормальной температуре окружающей среды не выше 50 °C (122 °F), дополнительно возможна установка радиаторов для работы при более высоких температурах. Система охлаждения, устанавливаемая производителем, была разработана и испытана для обеспечения надлежащего охлаждения генераторных установок и в стандартной комплектации состоит из радиатора, вентилятора, ремней и защитных средств. Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.

Генераторы

Генераторы, поставляемые в комплекте с двигателями Cat, были разработаны и испытаны для работы с ними. Генераторы оснащены надежной изоляцией класса H и обеспечивают лучший в своем классе запуск электродвигателя. Генераторы со всыпной обмоткой обеспечивают хорошую производительность в большинстве областей применения, а с шаблонной обмоткой подходят для тяжелых условий эксплуатации в механике и электрике.

Панели управления EMCP

Панель управления EMCP отличают надежность и долговечность — характеристики, которые вы ждете от оборудования Cat. EMCP 4 представляет собой масштабируемую платформу управления, разработанную для обеспечения надежной работы генераторной установки, которая предоставляет обширную информацию о выходной мощности и эксплуатационных показателях двигателя. Параметры систем EMCP 4 можно изменять дальше с помощью средств программирования и дополнительных модулей, чтобы обеспечить их соответствие потребностям заказчика.

3516B (50 Гц) с модифицируемым модулем Стандартное оборудование

Панели управления
  • Панель управления EMCP 4.2В
  • Кнопка аварийного останова
  • Управление сетью постоянного тока (24 В)
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • Комплектация генераторных установок включает регулятор напряжения Caterpillar. Встроенный регулятор напряжения с функцией реактивного падения напряжения, с возможностью определения 3-фазного напряжения, с режимами регулирования реактивной мощности (кВАр)/коэффициента мощности, с подавлением радиочастотных помех, с функцией мин./макс. возбуждения. Контрольные диоды ограничителя и устройства возбуждения
  • Органы управления: регулировка частоты вращения, управление автоматическим режимом/запуском/остановом, таймер охлаждения двигателя, запуск цикла двигателя, звуковой сигнал подтверждения, проверка ламп индикаторов, гистограмма нагрузки, функции ПЛК, настраиваемые окна данных, измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Цифровая индикация: частота вращения в об./мин, напряжение постоянного тока в вольтах, часы работы, давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар), температура охлаждающей жидкости, напряжение в вольтах (междуфазное и фаза-нейтраль), частота (Гц), сила тока в амперах (на фазу и средняя), коэффициент мощности (на фазу и средний), кВт (на фазу, средняя и в процентах), кВА (на фазу, средняя и в процентах), кВАр (на фазу, средняя и в процентах), кВт-ч (общее), кВАр-ч (общее)
  • Аварийное оповещение/останов с включением общих светодиодных индикаторов: низкий уровень давления масла, высокая температура охлаждающей жидкости, превышение максимально допустимой частоты вращения, аварийный останов, отказ при запуске (превышение времени запуска), низкая температура охлаждающей жидкости, низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Программируемые функции защитных реле: последовательность фаз генератора, повышенное/пониженное напряжение (27/59), повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.), обратная мощность (кВт) (32), обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV), перегрузка по току (50/51)
  • Обмен данными: канал данных клиента (Modbus RTU) , канал данных модуля вспомогательного оборудования, канал последовательной передачи данных модуля сигнализатора, соединение Cat Connect: 3 аналоговых входа – 6 программируемых дискретных входов
  • Количество вводов/выводов зависит от выбранных дополнительных функций: 4 программируемых релейных выхода (форма A) – 1 программируемый релейный выход (форма C) – 1 программируемый дискретный выход

Система охлаждения
  • Стандартные воздухо-воздушные радиаторы
  • Стандартные радиаторы теплообмена с окружающей средой системы ATAAC
  • Возможна установка дополнительных радиаторов
  • Опциональные радиаторы системы ATAAC
  • Датчики и переключатели уровня воды
  • Охлаждающая жидкость
  • Предоставляется аттестованный стандартный образец PGS
  • Система ATAAC – предустановленные радиаторы 3516E в комплекте

Топливная система
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Гибкие топливопроводы – поставляется в разобранном виде
  • Топливоподкачивающий насос
  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Топливоподкачивающие насосы (Tier 4) – механические или электрические

Генератор и вспомогательное оборудование
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • 6 выводов
  • Низкое напряжение: нешаблонная намотка – внутреннее возбуждение – датчики температуры обмотки – изоляция класса H по классификации Национальной ассоциации производителей электрооборудования (NEMA), превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40°C (125°C для основного/150°C для резервного питания), соединения шины, верхнее расположение по центру, верхний ввод кабеля – стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Среднее напряжение: шаблонная намотка – постоянный магнит – датчики температуры обмотки – изоляция класса H по классификации Национальной ассоциации производителей электрооборудования (NEMA), превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40°C (125°C для основного/150°C для резервного питания) – соединения шины, правая боковая коробка удлинителей, нижний ввод кабеля – стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Высокое напряжение: шаблонная намотка – постоянный магнит – датчики температуры обмотки – противоконденсатный обогреватель – изоляция класса H, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40°C (105°C для основного/130°C для резервного питания)

Регулирующая система
  • ADEM A3

Литература
  • Британские единицы

Система смазки
  • Смазочное масло
  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Встроенная система охлаждения смазочного масла
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Отвод картерных газов
  • Смазочное масло в стандартном поддоне
  • Регулятор уровня масла
  • Насосы предпусковой смазки

Система пуска
  • Электрический стартер 24 В
  • Зарядный генератор 45 А
  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

3516B (50 Гц) с модифицируемым модулем Дополнительное оборудование

Система управления
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Система впуска воздуха
  • Воздухоочиститель одноэлементный емкостного типа
  • Одноэлементный фильтр
  • Двухэлементный воздухоочиститель

Система картера
  • Без предохранительных разрывных клапанов
  • Предохранительные клапаны высокого давления
  • Система вентиляции

Выхлопная система
  • Коленчатые патрубки
  • Фланец и расширители выхлопного воздуха
  • Фланцы
  • Гибкие фитинги
  • Коллектор отработавших газов сухого типа
  • У-образные переходники
  • Фланцевое отверстие(-я)
  • Глушители
  • Смещение выхлопной системы
  • Модуль очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
  • Шкаф-дозатор Tier 4
  • Комплекты для очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
  • Устройства очистки выхлопных газов

Общего
  • Желтого цвета Caterpillar, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Правый технологический люк
  • Маховик и картер маховика — SAE № 00
  • Эмблема Агентства США по международному развитию
  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Специальная окраска (цвета, кроме желтого цвета Caterpillar, или высококачественные краски)

Генераторы и вспомогательное оборудование
  • Низкое/среднее напряжение: 380, 440, 480, 600 В, 3-фазный, 1800 об/мин, нешаблонная намотка (RW), внутреннее возбуждение, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667: рама 1600
  • Низкое/среднее напряжение: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 В, 3 фазы, 1800 об/мин, шаблонная намотка (FW), возбуждение от постоянного магнита, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667: рама 1600, 1800
  • Высокое напряжение: 6300, 6600, 6900 В, 3 фазы, 1800 об/мин, шаблонная намотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667: рама 2700, 3000
  • Высокое напряжение: 12470, 13200, 13800 В, 3 фазы 1800 об/мин, шаблонная намотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667: рама 2700, 3000
  • Низкое/среднее напряжение: 380/400/415 В, 3 фазы, 1500 об/мин, нешаблонная намотка (RW), внутреннее возбуждение, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667: рама 1600
  • Низкое/среднее напряжение: 380/400/415 В, 3 фазы, 1500 об/мин, нешаблонная намотка (RW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667: рамы 1600 и 1800
  • Нагреватель отсека
  • Преобразование генератора
  • Термостат нагревателя
  • Воздухоочиститель генератора
  • Дифференциальные трансформаторы тока (DCT)
  • Дифференциальные трансформаторы тока (DCT) класса 8,7 кВ и 15 кВ

Контрольно-измерительные приборы
  • Пирометр и термопары

Система креплений
  • Поручни – установка на двигатель/генератор/радиатор
  • Антивибрационные крепления (поставляются отсоединенными)
  • Резиновые антивибрационные крепления (поставляются отсоединенными)
  • Дисковые, низкие изоляторы
  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Изоляторы системы IBC

Разъемы питания
  • Кабели соединения с "массой" между генератором и клеммной коробкой
  • Соединения нейтрали и "массы"
  • Шина средней стойки
  • Разъемы питания с правой стороны
  • Подключение питания с левой стороны
  • Разъемы питания сзади
  • Рама 2700, 4 вывода, четыре клеммы
  • Автоматические выключатели по низкому напряжению

Специальные испытания/отчеты
  • Сертификаты Канадской ассоциации стандартов
  • Сертификат IBC
  • Сертификат OSHPD
  • Тестовый отчет PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Тестовый отчет PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Стандартное испытание двигателя на зарядку
  • Отчет о проверке генератора
  • Испытание на расход топлива
  • Испытание генераторной установки на расход топлива
  • Отчеты об анализе крутильных колебаний

Пуск и зарядка
  • Устройство для проворачивания двигателя
  • Комплект аккумуляторных батарей 24 В сухого типа
  • Зарядные устройства аккумуляторной батареи 10, 20, 35 и 50 А
  • Двигатели электрических стартеров
  • Двигатели пневматических стартеров
  • Крышка стартера
  • Регулятор давления воздуха
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя

Расширенное техническое обслуживание
  • Гарантийное покрытие Platinum, Gold и Silver