< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Номинальный ток 2000 экВт (2500 кВА) в резервном режиме 2000 экВт (2500 кВА) в резервном режиме Less
Частота 50/60 Гц 50/60 Гц Less
Напряжение 230–480 В 230–480 В Less
Номинальная мощность в основном режиме 1825 экВт (2281 кВА) 1825 экВт (2281 кВА) Less

Двигатель

Двигатель 3516 Tier II, с промежуточным охладителем наддувного воздуха 3516 Tier II, с промежуточным охладителем наддувного воздуха Less
Топливо Дизельный Дизельный Less

Размеры

Ширина 96.0 дюймы 2438.0 мм Less
Высота 114.0 дюймы 2896.0 мм Less
Длина 480.0 дюймы 12192.0 мм Less
Масса 93000.0 фунты 42184.0 кг Less

XQ2000 Стандартное оборудование

Дизельный двигатель с промежуточным охладителем наддувного воздуха 3516 Tier II
  • Надежная, прочная и долговечная конструкция
  • Четырехтактный дизельный двигатель объединяет в себе прочность и минимальный вес, при этом обеспечивая надежность и экономичность

Генератор SR4B
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям по производительности и техническим характеристикам
  • Различные уровни напряжения, двойная частота, бесщеточный, трехфазный ток, 12 выводов
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Цифровой регулятор напряжения
  • Нагрев отсека
  • Изоляция класса H, работа при температуре класса F для увеличенного срока службы
  • Детекторы температуры обмотки

40-футовый контейнер ISO повышенной вместимости
  • 3-мостовое шасси для 40- футового контейнера ISO
  • Решетки забора воздуха с пониженным уровнем шума
  • Соединительная арматура для приема с берега через распределительный блок
  • Доступ к внешнему стоку для стандартных жидкостей (охлаждающая жидкость и масло)
  • Сертифицирован по CSC

Сниженное вредное воздействие на окружающую среду
  • Пониженный уровень шума
  • 100% защита от утечек любых жидкостей

Соединительная плата в сборе
  • Панель регулировки для разных номинальных напряжений в комплекте, устанавливаемая на генератор
  • Узлы напряжения 208 В, 240 В, 400 В и 480 В, соединенные по схеме "звезда".

Распределительное устройство Caterpillar
  • Обеспечивает возможность подключения одного блока и/или параллельного подключения компонентов к общей сети. Режимы "Резервный", "Регулирование по нагрузке/необходимая нагрузка", "Импорт", "Экспорт", "Базовая нагрузка".