< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Генераторные установки Olympian™ обеспечивают надежную подачу питания, удовлетворяя любые потребности в разных сферах применения. Генераторы Olympian можно устанавливать в качестве основного или резервного источника питания. Они являются надежным, экологически чистым и экономичным источником питания даже в самых тяжелых условиях эксплуатации и доступны в различных конфигурациях с дополнительным оборудованием.

Технические характеристики газогенераторной установки

Основной режим 180 кВт (225 кВА), 60 Гц 180 кВт (225 кВА), 60 Гц Less
Режим ожидания 200 кВт (250 кВА), 60 Гц 200 кВт (250 кВА), 60 Гц Less
Тип топлива Природный газ Природный газ Less
Частота 60 Гц 60 Гц Less
об/мин 1800 об/мин 1800 об/мин Less

Технические характеристики двигателя

Внутренний диаметр цилиндров 5.31 дюймы 135.0 мм Less
Забор воздуха TA TA Less
Модель двигателя G200LG6 G200LG6 Less
Рабочий объем 864.71 дюйм³ 14.17 B Less
Ход поршня 6.5 дюймы 165.0 мм Less

Габаритные размеры генераторной установки

Сухая масса генераторной установки 5756.0 фунты 2610.9 кг Less

Габаритные размеры генераторных установок

Высота 67.37 дюймы 1711.2 мм Less
Длина 127.95 дюймы 3250.0 мм Less
Ширина 52.93 дюймы 1344.5 мм Less