Контроллер на базе микропроцессора MX250

Контактор ATS MX Контроллер на базе микропроцессора MX250

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
В зависимости от переключателя
В зависимости от переключателя
Тип перемещения
В зависимости от области применения
В зависимости от области применения
Тип переключателя
В зависимости от области применения
В зависимости от области применения

Обзор

Микропроцессор MX250 является стандартным для всей линейки продукции CTS. Контроллеры MX250 обладают стандартными функциями контроллера MX150, при этом предоставляя расширенные возможности программирования и эксплуатационной адаптации. Высокая степень надежности и простота работы без наблюдения оператора делают их идеальными для применения в реализации разнообразных работ критической важности.

Преимущества

The Микропроцессор MX250 микропроцессор

является стандартным для всей линейки продукции CTS.

The Высокая Надежность

и простота работы без наблюдения оператора делают их идеальными для применения в реализации разнообразных работ критической важности.

Характеристики продукции Контроллер на базе микропроцессора MX250

Диапазон мощности В зависимости от переключателя В зависимости от переключателя
Тип перемещения В зависимости от области применения В зависимости от области применения
Тип переключателя В зависимости от области применения В зависимости от области применения
Выпадение сигнала из-за недостаточного напряжения для источника 1 и источника 2 75–98% от номинала 75–98% от номинала
Восстановление из-за недостаточного напряжения для источника 1 и источника 2 85-100% от номинала 85-100% от номинала
Выпадение сигнала из-за недостаточной частоты для источника 1 и источника 2 90–100% от номинала 90–100% от номинала
Задержка для охлаждения двигателя (U) 0-60 минут 0-60 минут
Задержка переключения на непредпочтительный источник (W) 0-5 минут 0-5 минут
Задержки при переключении в нейтральное положение (DT,DW) 0-10 минут 0-10 минут
Температура хранения (от -30 °C до 75 °C), от -22 °F до 167 °F (от -30 °C до 75 °C), от -22 °F до 167 °F
Рабочая температура окружающей среды 40–400 А, в литой оболочке, от -20 до 65 ˚C (от -4 до 149 ˚F)
40–4000 А — все остальные, от -20 до 60 ˚C (от -4 до 149 ˚F)
40–400 А, в литой оболочке, от -20 до 65 ˚C (от -4 до 149 ˚F)
40–4000 А — все остальные, от -20 до 60 ˚C (от -4 до 149 ˚F)

Контроллер на базе микропроцессора MX250 Стандартное оборудование

Эффективность

  • Испытание на устойчивость к электростатическим разрядам по EN61000-4-2, класс B (уровень 4)
  • Испытание на устойчивость к быстрым переходным процессам/всплескам по EN61000-4-4
  • Проводимые и излучаемые эмиссии по EN55022, класс B (CISPR 11) (превышает требования EN55011 и военного стандарта MILSTD461, класс 3)
  • Испытание на устойчивость к кратковременному понижению напряжения и сбою питания по EN61000-4-11
  • Пройдено испытание на устойчивость по EN61000-4-6(ENV50141)
  • Устойчивость к помехам от круговых волн по IEEE 472 (ANSIC37.90A)
  • Испытание на устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания по EN61000-4-5 IEEE C62.41
  • Соответствует стандартам UL, CSA и IEC
  • Испытание на устойчивость к излучаемой радиочастоте и электромагнитному полю по EN61000-4-3 (ENV50140) 10 В/м

Удобство работы

  • Погодоустойчивая антивандальная сенсорная панель
  • Органы управления и отображения на двери шкафа
  • Многофункциональный дисплей: светодиоды для непрерывного контроля положения переключателя и доступности источника; ЖК-экран на четыре строки по двадцать символов для настройки, отображения функций, программирования и оповещений
  • Упрощенный ввод с клавиатуры — простая в использовании система на основе меню.
  • Встроенные средства диагностики для упрощения поиска и устранения неисправностей

Дополнительные функции

  • Отключение питания не влияет на настройки пользователя
  • Встроенный программируемый стенд для тестирования системы работает на отдельном микроконтроллере с независимым резервным питанием от аккумулятора для обслуживания часов/календаря — при отказе аккумулятора работа переключателя не пострадает.
  • Встроенная защита электрического исполнительного механизма
  • Входы оптоизолированы для обеспечения высокой устойчивости электросистемы к импульсным помехам и шуму
  • Подключение к источнику и регистрация данных в журнале
  • Устройства, на которые подается напряжение, располагаются на разных линиях с целью изолирования контроллера
  • Контрольная цепь для работы микропроцессора

Узнайте результаты сравнения Контроллер на базе микропроцессора MX250 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Контроллер на базе микропроцессора MX250

Просмотреть дополнительные предложения