Краткий обзор технических характеристик
Диапазон мощности | от 40 до 4000 А от 40 до 4000 А |
Тип перемещения | Переключение с разрывом цепи Переключение с разрывом цепи |
Тип переключателя | На базе контактора На базе контактора |
Устройство автоматического ввода резерва серии CTS
Безобрывные переключатели серии Cat® CTE сконфигурированы для применений, где необходимо обеспечить независимость и удобство в эксплуатации, которыми отличаются полнофункциональные мощные безобрывные переключатели на основе контакторов.
Устройства серии CTS оснащены контроллерами MX250, разработанными для самых жестких условий эксплуатации переключателей ввода резерва и шунтирующих переключателей.
оборудовано полностью программируемым/конфигурируемым контроллером на базе микропроцессора для обеспечения максимальной эксплуатационной гибкости.
Диапазон мощности | от 40 до 4000 А от 40 до 4000 А |
Тип перемещения | Переключение с разрывом цепи Переключение с разрывом цепи |
Тип переключателя | На базе контактора На базе контактора |
Управляющее напряжение | 40-4000 А; 2, 3 или 4 полюса 40-4000 А; 2, 3 или 4 полюса |
Возможности кожуха | NEMA 1, 3R, 4, 4X и 12 NEMA 1, 3R, 4, 4X и 12 |
Область применения напряжения в системе | До 600 В перем. тока, 50 или 60 Гц До 600 В перем. тока, 50 или 60 Гц |
Пройденные испытания |
Соответствуют по UL 1008 при 480 В переменного тока. Сертифицированы согласно CSA C22.2 № 178 при 600 В переменного тока. Соответствуют IEC 947-6-1 при 480 В переменного тока. Соответствуют по UL 1008 при 480 В переменного тока. Сертифицированы согласно CSA C22.2 № 178 при 600 В переменного тока. Соответствуют IEC 947-6-1 при 480 В переменного тока. |