Краткий обзор технических характеристик
Тип перемещения | Переключение с разрывом цепи Переключение с разрывом цепи |
Диапазон мощности | 40-3000 А 40-3000 А |
Тип переключателя | На базе контактора На базе контактора |
Ключевые характеристики
Автоматические устройства ввода резерва (АВР) Cat® серии CTG предварительно сконфигурированы для применения в жилых зданиях и на небольших коммерческих предприятиях, когда требуется надежность и простота эксплуатации, которые может обеспечить полнофункциональное устройство АВР на базе контактора.
Переключатели CTG оборудованы панелью микропроцессора MX150 следующего поколения, которая осуществляет контроль за операциями и отображает статус положения АВР, таймеров и доступных источников питания. Являясь встроенным цифровым контроллером, MX150 обеспечивает высокую надежность и не требует наблюдения со стороны оператора при эксплуатации в различных областях применения.
с энергонезависимой памятью— для стандартного переключения не требуются резервные аккумуляторы
заранее настроены для применений, где необходимо обеспечить независимость и удобство в эксплуатации, которыми отличаются полнофункциональные мощные безобрывные переключатели на основе контакторов.
Тип перемещения | Переключение с разрывом цепи Переключение с разрывом цепи |
Диапазон мощности | 40-3000 А 40-3000 А |
Тип переключателя | На базе контактора На базе контактора |