Краткий обзор технических характеристик
Диапазон мощности | 40-4000 A 40-4000 A |
Тип перемещения | Разомкнутый / ручной Разомкнутый / ручной |
Тип переключателя | На базе контактора На базе контактора |
Ключевые характеристики
Некоторым аварийным силовым установкам требуется несколько автоматических безобрывных переключателей, каждый из которых подает питание к отдельному потребителю. Для многих установок, обслуживающих некритических потребителей, в спецификациях могут указываться ручные или неавтоматические безобрывные переключатели. Такой подход используется ввиду наличия рабочего персонала и некритичности потребителей, не требующих автоматической работы при отсутствии людей.
Из-за меньшей важности функций такого оборудования конкретных промышленных требований не устанавливается. Как результат, используются такие устройства, как двухпозиционные разъединители. Поскольку неавтоматические безобрывные переключатели входят в состав системы аварийного питания, они должны иметь тот же электрический номинал по UL 1008, что и автоматические безобрывные переключатели, подающие питание к более важным потребителям. В случае короткого замыкания неавтоматические безобрывные переключатели должны иметь тот же номинал выдерживаемого тока, что и автоматические, и должны быть такими же прочными и надежными.
дополнительную защиту, включающую в себя реле напряжения стандартного и дополнительного источников питания, которые не позволят выполнить ручное переключение, если источник, на который происходит переключение, не имеет хотя бы 90% от своего номинального напряжения.
Диапазон мощности | 40-4000 A 40-4000 A |
Тип перемещения | Разомкнутый / ручной Разомкнутый / ручной |
Тип переключателя | На базе контактора На базе контактора |