Система выработки электрической энергии C32 (50 Гц) с возможностью модернизации C32 на фоне города

Минимальная номинальная мощность
910 кВА
910 кВА
Максимальная номинальная мощность
1500 кВА
1500 кВА
Стратегия расхода топлива/уменьшения количества выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов

Характеристики продукции C32 (50 Гц) с возможностью модернизации

Технические характеристики генераторных установок

Технические характеристики двигателя

Габаритные размеры генераторных установок

C32 (50 Гц) с возможностью модернизации Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Однокомпонентный, с воздушным фильтром и индикатором обслуживания

Панель управления

  • EMCP 4.2
  • Останов с аварийным оповещением
  • Цифровые индикаторы
  • Функции управления
  • Обмен данными
  • Функции программируемых защитных реле

Система охлаждения

  • Вентилятор радиатора и привод вентилятора
  • Индикатор низкого уровня охлаждающей жидкости
  • ATAAC
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Защита вентилятора и ремня
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор — сухого типа
  • Круглое фланцевое выпускное отверстие 203 мм (8 дюймов)

Топливная система

  • Топливоподкачивающий насос
  • Топливный фильтр грубой очистки с водоотделителем
  • Охладитель топлива
  • Топливные фильтры тонкой очистки

Общего

  • Техобслуживание с правой стороны
  • Желтого цвета Caterpillar, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Маховик и картер маховика — SAE
  • Стандартная частота вращения по SAE

Генераторы и вспомогательное оборудование

  • Реактивное падение напряжения
  • Детекторы температуры обмотки
  • Превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40°C
  • Соединения шины, верхнего центрального расположения, верхний ввод кабеля
  • Постоянный магнит
  • Изоляция класса H по NEMA
  • Выступающий полюс
  • Стандартное расположение отверстий согласно требованиям МЭК
  • 6 выводов
  • Встроенный регулятор напряжения (IVR)
  • 3 фазы, бесщеточный
  • Внутреннее возбуждение

Регулирующая система

  • ADEM(tm) A4

Система смазки

  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Встроенный охладитель смазочного масла
  • Смазочное масло
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Отвод картерных газов

Система креплений

  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор
  • Резиновые опорные виброизоляторы

Клеммы питания

  • Шина

Пусковая / зарядная система

  • Зарядный генератор 45 А
  • Аккумулятор, монтажная стойка и кабели
  • Электростартер 24 В
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

C32 (50 Гц) с возможностью модернизации Дополнительное оборудование

Система управления

  • Расширительный модуль ввода/вывода (I/O)
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Модуль дистанционной сигнализации
  • Программное обеспечение дистанционного контроля
  • Модуль местной сигнализации
  • Модуль дистанционной сигнализации
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
  • Модуль местной сигнализации

Двигатель (варианты)

  • Фланец воздуховода радиатора
  • Выхлопные щитки/экраны
  • Электростартеры для тяжелых условий эксплуатации
  • Двухэлементные воздухоочистители
  • Воздухоочистители для тяжелых условий эксплуатации
  • Глушитель (промышленная категория)

Система двигателя

  • Электростартеры для тяжелых условий эксплуатации
  • Зарядное устройство для аккумуляторной батареи (10 А)
  • Пружинные виброизолирующие крепления (снижают вибрацию на 95%)
  • Аккумуляторные батареи повышенной мощности
  • Воздухоочистители для тяжелых условий эксплуатации
  • Двухэлементные воздухоочистители
  • Выхлопные щитки/экраны
  • Глушитель (промышленная категория)
  • Фланец воздуховода радиатора
  • Подогреватель воды рубашки охлаждения
  • Резиновые виброизолирующие крепления (снижают вибрацию на 90%)

Договор на расширенное техническое обслуживание

  • Договор на расширенное техническое обслуживание на 2 года (ESC)
  • Договор на расширенное техническое обслуживание на 3 года (ESC)
  • Договор на расширенное техническое обслуживание на 5 лет (ESC)

Генераторы

  • Нагреватели для предотвращения конденсации
  • Обмотка [ ] Всыпная [ ] Всыпная с береговой защитой [ ] Шаблонная
  • Возбуждение [ ] Возбуждение постоянным магнитом (PM) [ ] Внутреннее возбуждение (IE)
  • Повышение температуры свыше 40°C окружающей среды [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C
  • Мониторинг температуры и защита стартера генератора и подшипника
  • Возбуждение [ ] Возбуждение постоянным магнитом (PM) [ ] Внутреннее возбуждение (IE)
  • Обмотка [ ] Всыпная [ ] Всыпная с береговой защитой [ ] Шаблонная
  • Повышение температуры свыше 40°C окружающей среды [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Клеммы питания

  • Автоматический выключатель, включен в номенклатуру IEC (полная мощность)
  • Шины
  • Автоматический выключатель, 100% от номинальной мощности, включен в номенклатуру UL (полная мощность)

Узнайте результаты сравнения C32 (50 Гц) с возможностью модернизации с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Буклеты по продукции и многое другое — готово к скачиванию!

Полные технические характеристики, брошюры по продукции и многое другое. Зарегистрируйтесь ниже для получения дополнительной информации. Для быстрого доступа можно пропустить эту форму.


Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C32 (50 Гц) с возможностью модернизации

Просмотреть дополнительные предложения