Дизельная генераторная установка C15 (50 Гц), только для индийского рынка | 500 кВА

Дизельные генераторные установки C15 | 500 кВА (50 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
500 кВА
500 кВА
Минимальная номинальная мощность
500 кВА
500 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Соответствие стандартам Национального агентства по предотвращению загрязнения окружающей среды Индии (CPCB) / Министерства окружающей среды и лесного хозяйства Индии (MoEF)
Соответствие стандартам Национального агентства по предотвращению загрязнения окружающей среды Индии (CPCB) / Министерства окружающей среды и лесного хозяйства Индии (MoEF)

Обзор

Дизельная генераторная установка, 500кВА

Генераторные установки C15 мощностью 500 кВА при 50 Гц, предназначенные для основного электропитания, оснащены прочными и надежными двигателями, которые доказали свою эффективность в тысячах различных мест по всему миру. Установки сконструированы в соответствии с требованиями ISO 8528-5 к переходным характеристикам и могут принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Эти генераторные установки соответствуют требованиям индийских стандартов CPCB/MoEF к стратегии расхода топлива и выбросов загрязняющих веществ.

Преимущества

Интегрированная Cat Product Link Система управления

  • Отслеживание параметров состояния и работы генераторной установки
  • Отслеживание использования и производительности генераторной установки

Удаленное подключение 24/7/365 подключения

Генераторная установка с технологией Cat Connect обеспечивает постоянную готовность к запуску и заявленную производительность

Разработан специально для соответствия нормативным требованиям Индии

Характеристики продукции C15 | 500 кВА (50 Гц)

Максимальная номинальная мощность 500 кВА 500 кВА
Минимальная номинальная мощность 500 кВА 500 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Соответствие стандартам Национального агентства по предотвращению загрязнения окружающей среды Индии (CPCB) / Министерства окружающей среды и лесного хозяйства Индии (MoEF) Соответствие стандартам Национального агентства по предотвращению загрязнения окружающей среды Индии (CPCB) / Министерства окружающей среды и лесного хозяйства Индии (MoEF)
Напряжение 415 В 415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Скорость 1500об/мин 1500об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Четырехтактный 6-цилиндровый дизельный двигатель C15 с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувочного воздуха Четырехтактный 6-цилиндровый дизельный двигатель C15 с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувочного воздуха
Диаметр цилиндров 5.4 дюйм 137.2 мм
Ход поршня 6.75 дюйм 171.4 мм
Рабочий объем 927.56 дюйм³ 15.2 л
Степень сжатия 17:01 17:01
Воздухозабор Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система MEUI MEUI
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Длина— максимальная 150.8 дюйм 3830 мм
Ширина— максимальная 58.3 дюйм 1481 мм
Высота— максимальная 86.3 дюйм 2193 мм

C15 | 500 кВА (50 Гц) Стандартное оборудование

Система охлаждения

  • Радиатор

Выхлопная система

  • Выпускной фланец выхлопных газов

Клеммы питания

  • Шина

Панель управления

  • TCP 1000

Общие

  • Краска – Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет

C15 | 500 кВА (50 Гц) Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель для тяжелых условий эксплуатации

Панель управления

  • EMCP 4.2

Узнайте результаты сравнения C15 | 500 кВА (50 Гц) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C15 | 500 кВА (50 Гц)

Просмотреть дополнительные предложения