Система выработки электрической энергии C32 (60 Гц) с возможностью модернизации C32 на фоне города

Минимальная номинальная мощность
830 эфф. кВт
830 эфф. кВт
Максимальная номинальная мощность
1000 эфф. кВт
1000 эфф. кВт
Стратегия расхода топлива/уменьшения количества выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов

Характеристики продукции C32 (60 Гц) с возможностью модернизации

Технические характеристики генераторных установок

Технические характеристики двигателя

Габаритные размеры генераторных установок

C32 (60 Гц) с возможностью модернизации Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель одноэлементный емкостного типа с индикатором обслуживания

Система управления

  • Локальный сигнализатор
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • Напряжение (междуфазное и фаза–нейтраль)
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Низкое давление масла
  • Модуль резистивных датчиков (RTD)
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Управление работой/автоматическим режимом/остановом
  • 2 программируемых релейных выхода (форма С)
  • Повышенная/пониженная частота (81 выше/ниже)
  • 6 программируемых цифровых входов
  • Кнопка аварийного останова
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • EMCP 4.2
  • Обмен данными:
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • Последовательность фаз генератора
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • 2 программируемых цифровых выхода
  • Частота (Гц)
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Дистанционный последовательный сигнализатор
  • Модуль термопары
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Отказ при пуске (превышение оборотов)
  • 4 программируемых релейных выхода (форма A)
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Защита от повышенного/пониженного напряжения (27 / 59)
  • Выключатель сети постоянного тока (24 В)
  • Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-1%
  • Совместима со следующими опциональными модулями:
  • Цифровой модуль ввода-вывода
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Регулирование скорости
  • Защита по максимальному току (50 / 51)
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • Моточасы
  • Дистанционный сигнализатор CAN
  • об/мин
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Функции программируемых защитных реле:
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Характеристики:
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • Цифровые индикаторы для:
  • Аварийный останов
  • Регулирование напряжения

Регулирующая система

  • ADEM(tm) A4

Система охлаждения

  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Вентилятор радиатора и привод вентилятора
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Индикатор низкого уровня охлаждающей жидкости
  • Защита вентилятора и ремня

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа – одиночный – 8 дюймов
  • Круглое герметизированное отверстие с уплотнением, внутренний диаметр 203 мм (8 дюймов)

Топливная система

  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос
  • Охладитель топлива
  • Топливный фильтр грубой очистки с водоотделителем

Генераторы и вспомогательное оборудование

  • Интегрированный регулятор напряжения (IVR) — включает функцию статизма по реактивной мощности
  • Класс изоляции H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C
  • Класс изоляции H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C
  • Реактивное падение напряжения
  • Беспорядочная намотка
  • Соединения шины, верхнего центрального расположения, верхний ввод кабеля
  • 6 выводов
  • Шаблонная намотка
  • Низкое напряжение:
  • постоянный магнит
  • Модели 60 Гц: Стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Среднее напряжение:
  • Детекторы температуры обмотки
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Детекторы температуры обмотки
  • Внешнее возбуждение
  • Подключение шины, правая удлинительная коробка, нижний ввод кабеля
  • Модели 60 Гц: Стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA

Литература

  • Английский

Система смазки

  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Отвод картерных газов
  • Смазочное масло
  • Встроенный охладитель смазочного масла
  • Шестеренчатый насос системы смазки

Система креплений

  • Резиновые антивибрационные крепления (поставляются отсоединенными)
  • Поручни – установка на двигатель/генератор/радиатор

Пусковая / зарядная система

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Зарядный генератор 45 А
  • Аккумулятор, монтажная стойка и кабели
  • Электрический стартер 24 В

Общие

  • Краска: Желтого цвета Caterpillar, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Правый технологический люк
  • Маховик и картер маховика, класс SAE № 0, с переходником SAE № 0–00

C32 (60 Гц) с возможностью модернизации Дополнительное оборудование

Система управления

  • Регуляторы
  • Расширительный модуль ввода/вывода (I/O)
  • Модуль местной сигнализации
  • Программное обеспечение дистанционного контроля
  • Модуль дистанционной сигнализации
  • Вспомогательный блок
  • Контроль температуры генератора
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Функции пользовательского интерфейса
  • Модуль дистанционной сигнализации
  • Модуль местной сигнализации
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)

Опции панели управления

  • Локальная система контроля через ПК
  • Дистанционная регулировка скорости
  • Антивандальная дверца
  • Подсветка приборной панели
  • Дополнительные точки установки панели управления

Система охлаждения

  • Фланец воздуховода радиатора

Кожухи

  • Шумоизолированные кожухи
  • Корпус класса "Премиум" с пониженным уровнем шума

Двигатель (варианты)

  • Глушитель (промышленная категория)
  • Электростартеры для тяжелых условий эксплуатации
  • Воздухоочистители для тяжелых условий эксплуатации
  • Пружинные виброизолирующие крепления (снижают вибрацию на 95%)
  • Двухэлементные воздухоочистители
  • Выхлопные щитки/экраны
  • Зарядное устройство (10 А)
  • Подогреватель воды рубашки охлаждения
  • Фланец воздуховода радиатора
  • Резиновые виброизолирующие крепления (снижают вибрацию на 90%)
  • Аккумуляторные батареи для тяжелых условий эксплуатации
  • Выхлопные щитки/экраны
  • Фланец воздуховода радиатора
  • Глушитель (промышленная категория)
  • Электростартеры для тяжелых условий эксплуатации
  • Двухэлементные воздухоочистители
  • Воздухоочистители для тяжелых условий эксплуатации

Договор на расширенное техническое обслуживание

  • Договор на расширенное техническое обслуживание на 2 года (ESC)
  • Договор на расширенное техническое обслуживание на 5 лет (ESC)
  • Договор на расширенное техническое обслуживание на 3 года (ESC)

Выхлопная система

  • Комплекты для установки глушителей
  • Коленчатые патрубки
  • Фланцы
  • Система экранирования и защиты
  • Гибкие фитинги
  • Фланец и расширители выхлопного воздуха
  • Глушители

Заводская поддержка

  • Ввод в эксплуатацию на предприятии

Генераторы и вспомогательное оборудование

  • Нагреватели для предотвращения конденсации
  • Повышение температуры свыше 40°C окружающей среды: [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C
  • Обмотка: [ ] Беспорядочная [ ] Беспорядочная с береговой защитой [ ] Шаблонная

Система смазки

  • Регулятор уровня масла
  • Масляный поддон 186 л
  • Насосы предпусковой смазки

Система креплений

  • Амортизаторы радиатора
  • Пружинные виброизоляторы
  • Изоляторы стандартной комплектации

Клеммы питания

  • Шины
  • Автоматический выключатель, 100% от номинальной мощности, включен в номенклатуру UL (полная мощность)
  • Автоматический выключатель, включен в номенклатуру IEC (полная мощность)

Корпус класса "Премиум"

  • Панель переменного тока, точки выхода и осветительные приборы
  • Низкотемпературное исполнение: панель переменного тока, выходы, осветительные приборы, заслонки обогревателя с электромеханическим приводом, предустановленное устройство зарядки АКБ, АКБ увеличенной емкости, сдвоенные стартеры, подогреватель воды рубашки охлаждения, нагреватели генератора
  • Комплект осветительных приборов постоянного тока
  • Цвета – желтый, белый, бежевый, серый
  • Заслонки с электромеханическим приводом
  • Возможность установки топливного бака в корпусе класса "Премиум"
  • Кронштейн панели
  • Неподвижные заслонки – стандартная комплектация

Специальные испытания/отчеты

  • Испытания и сертификация Канадской ассоциации по сертификации
  • Тестовый отчет PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Соединения нейтрали и "массы"
  • Отчет о проверке генератора
  • Стандартный отчет об анализе крутильных колебаний генераторной установки
  • Тестовый отчет PGS при коэффициенте мощности 0,8

Генераторы

  • Повышение температуры свыше 40°C окружающей среды: [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C
  • Возбуждение: [ ] Возбуждение постоянным магнитом (PM) [ ] Внутреннее возбуждение (IE)
  • Обмотка: [ ] Беспорядочная [ ] Беспорядочная с береговой защитой [ ] Шаблонная

Узнайте результаты сравнения C32 (60 Гц) с возможностью модернизации с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Буклеты по продукции и многое другое — готово к скачиванию!

Полные технические характеристики, брошюры по продукции и многое другое. Зарегистрируйтесь ниже для получения дополнительной информации. Для быстрого доступа можно пропустить эту форму.


Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C32 (60 Гц) с возможностью модернизации

Просмотреть дополнительные предложения