Дизельная генераторная установка DE26E3S (50 Гц) | 26 кВА

C3.3 | DE26E3S Дизельные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Stage IIIA (ЕС)
Stage IIIA (ЕС)
Напряжение
220–240 Вольт
220–240 Вольт
Частота
50 Гц
50 Гц

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% единовременной нагрузки.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Cat

Генератор переменного тока, монтируемый на раме

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора переменного тока.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Cat

Панель управления EMCP

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
Cat

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 55 °C (131 °F)
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Cat

Сертификаты

Полностью протестированный прототип с возможностью сертификации по анализу крутильных вибраций

Характеристики продукции C3.3 | DE26E3S

Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Stage IIIA (ЕС) Stage IIIA (ЕС)
Напряжение 220–240 Вольт 220–240 Вольт
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Максимальная номинальная мощность 26,0 кВА 26,0 кВА
Минимальная номинальная мощность 26,0 кВА 26,0 кВА
Модель двигателя Cat® C3.3 Cat® C3.3
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 201.4 дюймов³ 3.3 л
Степень сжатия 19.25:1 19.25:1
Воздухозабор С турбонаддувом С турбонаддувом
Топливная система Рядный Рядный
Тип регулятора Механические Механические
Длина — максимальная 60.6 дюймы 1540 мм
Ширина — максимальная 44.1 дюймы 1120 мм
Высота — максимальная 53.6 дюймы 1361 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 1823 фунты 827 кг

C3.3 | DE26E3S Стандартное оборудование

Панель управления

  • Панель управления EMCP 4.1

Генератор переменного тока и комплектующие изделия

  • 12 выводов
  • Защита класса IP23
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)
  • Панель стойки, IP22, ввод кабеля снизу
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, встроен в панель стойки

Регулирующая система

  • Механический регулятор

Система охлаждения

  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитками
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Привод вентилятора, привод генератора переменного тока для зарядки аккумуляторной батареи
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом

Выхлопная система

  • Патрубок, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE
  • Глушитель для промышленного применения

Топливная система

  • В комплект входит стандартный топливный бак / основание для открытой установки

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Сливной маслопровод с клапаном

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы
  • Точки крепления подъемного и транспортировочного оборудования
  • Точки подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости

Система пуска/зарядки

  • Аккумуляторная батарея 12 В с монтажной стойкой и кабелями

Общая информация

  • Двигатель и генератор переменного тока предварительно покрашены в желтый цвет Caterpillar

C3.3 | DE26E3S Дополнительное оборудование

Панель управления

  • Панель управления EMCP 4.2
  • Замыкание на землю и утечка на землю
  • Нагреватель панели управления
  • Аварийный электронный останов с ключом безопасности
  • 4-полюсный автоматический выключатель
  • Потенциометр регулировки напряжения и скорости

Генератор и вспомогательное оборудование генератора

  • Генератор с рамой LC
  • Нагреватель
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Автоматический регулятор напряжения

Кожухи

  • Кожухи с шумоизоляцией уровня 1 и 2
  • Подъем за одну точку подъемной рамы
  • Пакет для аренды
  • Формообразующие гнезда SBOX-CEE

Сигналы тревоги и отключения

  • Общая сигнализация
  • Отключение при перегрузке
  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости
  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости
  • Сигнализация низкого уровня топлива и отключение
  • Предупреждение о высоком уровне топлива

Двигатель

  • Электронный регулятор
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Зарядное устройство для аккумуляторной батареи

Топливная система

  • Базовый резервуар с двойными стенками рассчитан минимум на 12 часов работы с 110% защитой от утечки

Выхлопная система

  • Глушитель для жилых помещений (снижение шума 25 дБ)

Сертификаты

  • Сертификат соответствия
  • Сертификат ТС

Расширенное техническое обслуживание

  • 3 года, 4, 5 и 10 лет

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C3.3 | DE26E3S с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE26E3S Открытый задний правый

DE26E3S Открытый задний левый

DE26E3S Открытый передний правый

DE26E3S Открытый передний левый

Кожух

Кожух

DE26E3S Открытый задний правый
DE26E3S Открытый задний левый
DE26E3S Открытый передний правый
DE26E3S Открытый передний левый
Кожух
Кожух

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C3.3 | DE26E3S

Просмотреть дополнительные предложения