Дизельные генераторные установки 3516E (50 Гц) Генераторная установка 3000–3500 кВА

Краткий обзор особенностей

Комплект генераторной установки Cat
Дизельный двигатель Cat
Генератор переменного тока SR5
Панель управления EMCP 4.
Система охлаждения
Сертификаты
От одного надежного поставщика
Поддержка продукции по всему миру

Характеристики продукции 3516E (50 Гц)

Технические характеристики генераторных установок

Технические характеристики двигателя

Габаритные размеры генераторных установок

3516E (50 Гц) Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель одноэлементный емкостного типа

Система управления

  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Кнопка аварийного останова
  • Встроенный регулятор напряжения с функцией реактивного падения напряжения
  • Режимы регулирования реактивной мощности (кВАр) / коэффициента мощности
  • EMCP 4.2В
  • Система считывания 3-фазного напряжения
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • В комплект генераторной установки входят:
  • Управление сетью постоянного тока (24 В)
  • Регулятор напряжения Caterpillar
  • Подавление радиочастотных помех
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • Контрольные диоды ограничителя и устройства возбуждения
  • Устройство возбуждения с минимальными/максимальными параметрами
  • Органы управления:
  • Регулирование скорости
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Охлаждение двигателя
  • Настраиваемые окна данных
  • Функции ПЛК
  • Проверка индикаторов
  • Гистограмма нагрузки
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • 6 программируемых цифровых входов
  • 3 фазы
  • Погрешность ±2%
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • 0 измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока
  • Функции программируемых защитных реле:
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • Обмен данными:
  • Последовательность фаз генератора
  • Защита от повышенного/пониженного напряжения (27/59)
  • Перегрузка по току (50/51)
  • об/мин
  • Количество входов/выходов зависит от выбранного варианта комплектации:
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • 4 программируемых релейных выхода (форма A)
  • 1 программируемый релейный выход (форма С)
  • 3 аналоговых входа
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • Цифровые индикаторы для:
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости двигателя
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Cat Connect
  • 1 программируемый цифровой выход
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Моточасы
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Давление масла (фунтов/кв. дюйм, кПа или бар)
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Частота (Гц)
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза–нейтраль)
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова: низкий уровень давления масла, высокая температура охлаждающей жидкости, превышение максимально допустимой частоты вращения, аварийный останов, отказ при запуске (превышение времени запуска), низкая температура охлаждающей жидкости, низкий уровень охлаждающей жидкости,
  • Низкое давление масла
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)

Система охлаждения

  • Система ATAAC — предустановленные радиаторы 3516E в комплекте
  • Предоставляется аттестованный стандартный образец PGS

Выхлопная система

  • Фланцевые отверстия
  • Выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде

Общие

  • Правый технологический люк
  • Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Маховик и картер маховика — SAE № 00

Генератор и навесное оборудование

  • Стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Среднее напряжение:
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Изоляция класса H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания)
  • Детекторы температуры обмотки
  • Высокое напряжение:
  • Подключение шины, правая удлинительная коробка, нижний ввод кабеля
  • Шаблонная намотка
  • Низкое напряжение: Беспорядочная намотка — внутреннее возбуждение — датчики температуры обмотки — изоляция класса H по классификации Национальной ассоциации производителей электрооборудования (NEMA), превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания) — соединения шины, верхнее расположение по центру, верхний ввод кабеля — стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • 6 выводов
  • Постоянный магнит
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Класс изоляции H, превышение температуры для класса F при температуре окружающей среды 40 °C (105 °C для основного / 130 °C для резервного питания)

Регулирующая система

  • ADEM A5

Литература

  • Английский

Система смазки

  • Встроенная система охлаждения смазочного масла
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Смазочное масло
  • Отвод картерных газов

Система креплений

  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор
  • Антивибрационные крепления (поставляются отсоединенными)
  • Резиновые антивибрационные крепления (поставляются отсоединенными)

Система пуска

  • Электростартер 24 В
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей
  • Зарядный генератор 45 А

3516E (50 Гц) Дополнительное оборудование

Система управления

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Система впуска воздуха

  • Одноэлементный фильтр
  • Двухэлементный воздухоочиститель

Система охлаждения

  • Стандартные воздухо-воздушные радиаторы
  • Датчики и переключатели уровня воды
  • Дополнительные радиаторы системы ATAAC
  • Возможна установка дополнительных радиаторов
  • Охлаждающая жидкость
  • Стандартные радиаторы теплообмена с окружающей средой системы ATAAC

Система картера

  • Система вентиляции
  • Без предохранительных клапанов высокого давления
  • Предохранительные разрывные клапаны

Выхлопная система

  • У-образные переходники

Топливная система

  • Топливоподкачивающие насосы (Tier 4) — механические или электрические
  • Топливный фильтр грубой очистки

Общие

  • Специальная окраска (цвета, кроме Caterpillar Yellow, или высококачественные краски)
  • Эмблема Агентства США по международному развитию

Генераторы и навесное оборудование

  • Нагреватель
  • Дифференциальные трансформаторы тока (DCT) класса 8,7 кВ и 15 кВ
  • Низкое/среднее напряжение: 380/400/415 В, 3 фазы, 1500 об/мин. нешаблонная намотка (RW), внутреннее возбуждение, кол-во выводов = 6, шаг гусеничной цепи = 0,6667: рама 1600
  • Воздухоочиститель генератора
  • Термостат нагревателя
  • Низкое/среднее напряжение: 380/400/415 В, 3 фазы, 1500 об/мин. Нешаблонная намотка (RW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг гусеничной цепи = 0,6667: рамы 1600 и 1800
  • Преобразование генератора

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометр и термопары

Система смазки

  • Регулятор уровня масла
  • Насосы предпусковой смазки
  • Смазочное масло в стандартном поддоне

Система креплений

  • Дисковые, низкие изоляторы
  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Виброизоляторы системы IBC

Разъемы питания

  • Соединения нейтрали и "массы"
  • Шина средней стойки
  • Разъемы питания с правой стороны

Специальные испытания/отчеты

  • Испытание генераторной установки на расход топлива
  • Отчет об испытаниях PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Стандартное испытание двигателя на зарядку
  • Сертификаты Канадской ассоциации стандартов
  • Отчет о проверке генератора
  • Сертификат IBC
  • Сертификат OSHPD
  • Испытание на расход топлива
  • Отчеты об анализе крутильных колебаний
  • Отчет об испытаниях PGS при коэффициенте мощности 0,8

Пуск и зарядка

  • Крышка стартера
  • Регулятор давления воздуха
  • Зарядные устройства аккумуляторной батареи 10, 20, 35 и 50 А
  • Комплект аккумуляторных батарей 24 В сухого типа
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Двигатели пневматических стартеров
  • Электростартеры
  • Устройство для проворачивания двигателя

Расширенное техническое обслуживание

  • Гарантийное покрытие Platinum, Gold и Silver

Узнайте результаты сравнения 3516E (50 Гц) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  3516E (50 Гц)

Просмотреть дополнительные предложения