Дизельная генераторная установка C18 (50 Гц) только для индийского рынка | 600 кВА

DE500 (50 Гц), только для индийского рынка Дизельные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Частота
50 Гц
50 Гц
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Соответствие стандартам Национального агентства по предотвращению загрязнения окружающей среды Индии (CPCB) / Министерства окружающей среды и лесного хозяйства Индии (MoEF)
Соответствие стандартам Национального агентства по предотвращению загрязнения окружающей среды Индии (CPCB) / Министерства окружающей среды и лесного хозяйства Индии (MoEF)
Напряжение
415 В
415 В

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Cat

Комплект генераторной установки Cat

        
  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  •     
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Cat

Генератор переменного тока с рамой LC

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора переменного тока.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Cat

Панель управления GCCP

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
Cat

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 55 °C (131 °F)
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Cat

Сертификаты

Характеристики продукции DE500 (50 Гц), только для индийского рынка

Частота 50 Гц 50 Гц
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Соответствие стандартам Национального агентства по предотвращению загрязнения окружающей среды Индии (CPCB) / Министерства окружающей среды и лесного хозяйства Индии (MoEF) Соответствие стандартам Национального агентства по предотвращению загрязнения окружающей среды Индии (CPCB) / Министерства окружающей среды и лесного хозяйства Индии (MoEF)
Напряжение 415 В 415 В
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Основной Основной
Минимальная номинальная мощность 500 кВА 500 кВА
Максимальная номинальная мощность 500 кВА 500 кВА
Модель двигателя Дизельный четырехтактный двигатель с промежуточным охлаждением наддувного воздуха C18, I-6 Дизельный четырехтактный двигатель с промежуточным охлаждением наддувного воздуха C18, I-6
Диаметр цилиндра 5.71 дюймы 145 мм
Ход поршня 7.2 дюймы 183 мм
Рабочий объем 1106.4 дюймов³ 18.1 л
Степень сжатия 18:1 18:1
Воздухозабор Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система MEUI MEUI
Тип регулятора Adem™A6 Adem™A6

DE500 (50 Гц), только для индийского рынка Стандартное оборудование

Система охлаждения

  • Радиатор

Выхлопная система

  • Выпускной фланец выхлопных газов

Клеммы питания

  • Шина

Панель управления

  • Конструкция местного производства
  • GCCP 1.3

Общая информация

  • Краска – желтый цвет Caterpillar, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет

DE500 (50 Гц), только для индийского рынка Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель для тяжелых условий эксплуатации

Генератор переменного тока

  • PMG
  • Нагрев отсека

Аккумуляторная батарея

  • Зарядное устройство для аккумуляторной батареи

УРОВЕНЬ ТОПЛИВА

  • Датчик уровня топлива

КОНТРОЛЛЕР

  • GCCP 1.5 (панель синхронизации)

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения DE500 (50 Гц), только для индийского рынка с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

C18, вид спереди слева

C18, вид сзади слева

C18, вид сзади справа

C18, вид спереди справа

C18, вид спереди слева
C18, вид сзади слева
C18, вид сзади справа
C18, вид спереди справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  DE500 (50 Гц), только для индийского рынка

Просмотреть дополнительные предложения