Обзор
Дизельная генераторная установка, 550 кВА
Дизельная генераторная установка DE550E3 соответствует требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивает надежную подачу мощности 550 кВА с частотой 50 Гц.
Ключевые характеристики
Дизельная генераторная установка DE550E3 соответствует требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивает надежную подачу мощности 550 кВА с частотой 50 Гц.
Отображение 1-6 из 8
| Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов | Сертификация уровня выбросов EU III A Сертификация уровня выбросов EU III A |
| Напряжение | 200 ... 400 В 200 ... 400 В |
| Частота | 50 Гц 50 Гц |
| Рабочий цикл | Резервное/основное питание Резервное/основное питание |
| Максимальная номинальная мощность | 550 кВА 550 кВА |
| Минимальная номинальная мощность | 500 кВА 500 кВА |
| Воздухозабор | С турбокомпрессором и охладителем наддувного воздуха С турбокомпрессором и охладителем наддувного воздуха |
Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.
СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ