Дизельный генератор C32B (60 Гц), 1500 кВт-кВ·А

Дизельные генераторные установки C32B DE1500S 1500 ekW, 60Hz

Найти дилера

Ключевые характеристики

Критически важные работы
1500 экВт
1500 экВт
Номинальная мощность в резервном режиме
1500 экВт
1500 экВт
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий удельный расход топлива
Низкий удельный расход топлива

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Комплект генераторной установки Cat

Комплект генераторной установки Cat

        
  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  •     
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Дизельный двигатель Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Генератор переменного тока SR5

Генератор переменного тока SR5

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора переменного тока.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Панель управления GCCP

Панель управления GCCP

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
Система охлаждения

Система охлаждения

        
  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 50 °C (122 °F).
  •     
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты CE и UKCA

Характеристики продукции C32B DE1500S

Критически важные работы 1500 экВт 1500 экВт
Номинальная мощность в резервном режиме 1500 экВт 1500 экВт
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий удельный расход топлива Низкий удельный расход топлива
Напряжение 400–415В 400–415В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервный режим, для обеспечения работ критической важности Резервный режим, для обеспечения работ критической важности
Максимальная номинальная мощность 1500 экВт 1500 экВт
Минимальная номинальная мощность 1500 экВт 1500 экВт
Модель двигателя C32B TA, V12, 4-тактный дизельный двигатель C32B TA, V12, 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 5.7 дюймы 145 мм
Ход поршня 6.4 дюймы 163 мм
Рабочий объем 1959 дюймов³ 32 л
Степень сжатия 14:1 14:1
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система EUI EUI
Тип регулятора ADEM™ A5 ADEM™ A5
Минимальная длина 185.43 дюймы 4710 мм
Длина — максимальная 185.43 дюймы 4710 мм
Ширина – минимальная 89.72 дюймы 2279 мм
Ширина — максимальная 89.72 дюймы 2279 мм
Минимальная высота 100.43 дюймы 2551 мм
Высота — максимальная 105.71 дюймы 2685 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 18832 фунты 8542 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 20155 фунты 9142 кг

C32B DE1500S Стандартное оборудование

Воздухоочиститель

  • Одноэлементный

Пуск

  • Стандартные аккумуляторные батареи и электростартер

Система охлаждения

  • Стандартный радиатор

Генератор переменного тока

  • 380 В
  • 480 В

Рост температуры генератора

  • 80 °C
  • 105°C
  • 125 °C
  • 150 °C

Возбуждение

  • PM
  • IE

Панель управления

  • GCCP 1.3

подключение

  • Cat® Product Link™ PL444 (сотовая связь)

C32B DE1500S Дополнительное оборудование

Пуск

  • Увеличенные аккумуляторные батареи и электростартер для тяжелых условий эксплуатации

Воздухоочиститель

  • Двухэлементный

Панель управления

  • GCCP 1.4

Система охлаждения

  • Радиатор для работы в условиях высокой температуры окружающего воздуха

Комплектующие изделия

  • Противоконденсатный нагреватель

Глушители

  • Промышленного класса, 15 дБ(А)

Зарядные устройства

  • 20 А
  • 10 A

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C32B DE1500S с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S
C32B DE1500S
C32B DE1500S
C32B DE1500S

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C32B DE1500S

Просмотреть дополнительные предложения