Дизельные генераторные установки 3512 (60 Гц) с комплектом для модификации Дизельная генераторная установка 890–1250 кВт

3512 (60 Гц) с комплектом для модификации

Краткий обзор особенностей

Комплект генераторной установки Cat
Дизельный двигатель Cat
Генератор переменного тока SR5
Панель управления EMCP 4.
Система охлаждения
От одного надежного поставщика
Поддержка продукции по всему миру

Характеристики продукции 3512 (60 Гц) с комплектом для модификации

Технические характеристики генераторных установок

Технические характеристики двигателя

Габаритные размеры генераторных установок

3512 (60 Гц) с комплектом для модификации Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель одноэлементный емкостного типа с индикатором обслуживания

Панель управления

  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
  • EMCP 4.2В
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • режимы регулирования реактивной мощности (кВАр)/коэффициента мощности, подавление радиочастотных помех, функция мин./макс. возбуждения.
  • Перегрузка по току (50/51)
  • Встроенный регулятор напряжения с функцией реактивного падения напряжения, возможностью определения 3-фазного напряжения
  • Последовательность фаз генератора
  • 6 программируемых цифровых входов
  • Таймер остывания двигателя
  • Контрольные диоды ограничителя и устройства возбуждения
  • Защита от повышенного/пониженного напряжения (27/59)
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Комплектация генераторных установок включает регулятор напряжения Caterpillar (IVR).
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Низкое давление масла
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • Аварийный останов
  • Проверка индикаторов
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Моточасы
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Функции программируемых защитных реле:
  • Частота (Гц)
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Органы управления:
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Давление масла (фунтов/кв. дюйм, кПа или бар)
  • Управление сетью постоянного тока (24 В)
  • 4 программируемых релейных выхода (форма A)
  • Кнопка аварийного останова
  • 2 программируемых релейных выхода (форма С)
  • об/мин
  • Цифровые индикаторы для:
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Регулирование скорости
  • Температура охлаждающей жидкости
  • 2 программируемых цифровых выхода
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Обмен данными:
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза–нейтраль)
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • Высокая температура охлаждающей жидкости

Система охлаждения

  • Датчики уровня охлаждающей жидкости (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Защита вентилятора и ремня
  • Система последовательного водяного охлаждения с рубашкой
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы (не входит в комплектацию без радиаторов, установленного SF44CTS, поставляемых отдельно радиаторов или теплообменников)
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы (не входит в комплектацию без радиаторов, установленного SF44CTS, поставляемых отдельно радиаторов или теплообменников)

Выхлопные газы

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Фланцевые отверстия

Топливная система

  • Топливоподкачивающий насос
  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде

Генераторы и навесное оборудование

  • Внутреннее возбуждение или постоянный магнит
  • Детекторы температуры обмотки
  • 6 выводов
  • Низкое напряжение:
  • Модели 60 Гц: стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Соединения шины, верхнего центрального расположения, верхний ввод кабеля
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Беспорядочная намотка
  • Изоляция класса H по NEMA
  • Превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40°C (125°C для основного/150°C для резервного питания)
  • Режимы регулирования реактивной мощности (кВАр) / коэффициента мощности
  • Диодный монитор устройства возбуждения
  • Цифровой регулятор напряжения от Caterpillar (CDVR), в том числе:
  • Подавление радиочастотных помех
  • Функция реактивного падения напряжения
  • Ограничитель возбуждения с ограничением по минимальным/максимальным параметрам
  • Примечание. Рамы 1800 — это шаблонная обмотка, постоянный магнит с датчиками температуры обмотки
  • В комплект генераторной установки входят: регулятор (CDVR)
  • Система считывания 3-фазного напряжения

Регулирующая система

  • Астатический регулятор Woodward 2301A

Система смазки

  • Отвод картерных газов
  • Смазочное масло
  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Встроенный охладитель смазочного масла
  • Контуры и клапан для слива масла

Система креплений

  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор
  • Резиновые антивибрационные крепления (поставляются отсоединенными)

Пусковая / зарядная система

  • Электростартер 24 В
  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей
  • Зарядный генератор 50 А
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

Общие

  • Маховик и картер маховика — SAE № 00
  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Техобслуживание с правой стороны
  • Краска: Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет

3512 (60 Гц) с комплектом для модификации Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха

  • Одноступенчатые воздухоочистители
  • Двухэлементные воздушные фильтры

Автоматические выключатели

  • 2000, 2500, 3200 и 4000 A, 4 полюса, автоматические выключатели с номиналом в соответствии с требованиями МЭК

Панели управления

  • Дистанционный настраиваемый сигнализатор
  • Сетевое оборудование CAN2
  • Мониторинг применения по протоколу Modbus
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Местный дискретный пакет ввода/вывода
  • Антивандальная дверца панели
  • Технология Cat Connect
  • Функции модуля разделения нагрузки
  • Первый местный сигнализатор

Система охлаждения

  • Охлаждающая жидкость
  • Водяной указатель уровня
  • Варианты компоновки радиатора

Выхлопная система

  • Гибкий патрубок для выхлопных газов
  • Глушители промышленного класса (15 дБ)
  • Выпускное колено
  • Y-образные патрубки для выхлопных газов

Генераторы и навесное оборудование

  • Органы управления нагревателем
  • Нагреватель
  • Преобразование генератора
  • Нагреватель
  • Органы управления нагревателем
  • 1500 об/мин, 380/400/415 В при 50 Гц, 3 фазы, беспорядочная намотка, постоянный магнит, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • 1500 об/мин, 380/400/415 В при 50 Гц, 3 фазы, шаблонная намотка, постоянный магнит, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667

Система смазки

  • Регулятор уровня масла
  • Смазочное масло
  • Основные топливные системы
  • Дренажный насос предпусковой смазки
  • Регулятор уровня масла

Специальные испытания/отчеты

  • Анализ крутильных колебаний генераторной установки
  • Отчет об испытаниях PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Отчет о заводском испытании PKG
  • Стандартный отчет об анализе крутильных колебаний генераторной установки
  • Стандартное испытание двигателя на зарядку
  • Испытание на расход топлива
  • Отчет о проверке генератора
  • Стандартное испытание двигателя на зарядку
  • Отчет об испытаниях PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Отчет об испытаниях PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Анализ крутильных колебаний
  • Отчет о проверке генератора

Система картера

  • Системы защиты
  • Система вентиляции
  • Системы защиты
  • Система вентиляции

Аккумуляторные батареи и корпус аккумуляторных батарей

  • Зарядные устройства аккумуляторной батареи — 10, 20 и 35 А
  • Комплект аккумуляторных батарей 24 В сухого типа
  • Зарядные устройства аккумуляторной батареи — 10, 20 и 35 А
  • Комплект аккумуляторных батарей 24 В сухого типа

Система креплений

  • Пружинные виброизоляторы
  • Дисковые, низкие изоляторы
  • Виброизоляторы системы IBC
  • Пружинные виброизоляторы

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометр и термопары

Система защиты

  • Предохранительный клапан высокого давления

Пусковая / зарядная система

  • Комплект АКБ большого размера
  • Подогреватель воды рубашки охлаждения
  • Электростартеры
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Сдвоенный электрический стартер, 24 В
  • Крышка стартера

Общие

  • Устройства для проворачивания двигателя

Крышки силовых соединений

  • Разъемы для подключения выключателя
  • Устройства считывания напряжения и тока EMCP
  • Шина средней стойки

Автоматические выключатели — оборудование низкого напряжения

  • Автоматические выключатели с электроприводом
  • Разъемы питания с правой стороны

Узнайте результаты сравнения 3512 (60 Гц) с комплектом для модификации с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  3512 (60 Гц) с комплектом для модификации

Просмотреть дополнительные предложения