Дизельные генераторные установки 3512B (60 Гц) с комплектом для модификации Дизельная генераторная установка 1230–1500 кВт

3512B (60 Гц) с комплектом для модификации

Краткий обзор особенностей

Комплект генераторной установки Cat
Дизельный двигатель Cat
Генератор переменного тока SR5
Панель управления EMCP 4.
Система охлаждения
От одного надежного поставщика
Поддержка продукции по всему миру

Характеристики продукции 3512B (60 Гц) с комплектом для модификации

Технические характеристики генераторных установок

Технические характеристики двигателя

Габаритные размеры генераторных установок

3512B (60 Гц) с комплектом для модификации Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель одноэлементный емкостного типа с индикатором обслуживания

Система управления

  • Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%

Панель управления

  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Управление сетью постоянного тока (24 В)
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Таймер остывания двигателя
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • Органы управления:
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза–нейтраль)
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • 4 программируемых релейных выхода (форма A)
  • Проверка индикаторов
  • Моточасы
  • Перегрузка по току (50/51)
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Обмен данными:
  • 6 программируемых цифровых входов
  • об/мин
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • 2 программируемых релейных выхода (форма С)
  • Встроенный регулятор напряжения с функцией реактивного падения напряжения, возможностью определения 3-фазного напряжения
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Цифровые индикаторы для:
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Регулирование скорости
  • Кнопка аварийного останова
  • Контрольные диоды ограничителя и устройства возбуждения
  • Низкое давление масла
  • EMCP 4.2В
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • 2 программируемых цифровых выхода
  • режимы регулирования реактивной мощности (кВАр)/коэффициента мощности, подавление радиочастотных помех, функция мин./макс. возбуждения.
  • Давление масла (фунтов/кв. дюйм, кПа или бар)
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Частота (Гц)
  • Аварийный останов
  • Комплектация генераторных установок включает регулятор напряжения Caterpillar (IVR).
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Последовательность фаз генератора
  • Функции программируемых защитных реле:
  • Защита от повышенного/пониженного напряжения (27/59)

Система охлаждения

  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы (не входит в комплектацию без радиаторов, установленного SF44CTS, поставляемых отдельно радиаторов или теплообменников)
  • Защита вентилятора и ремня
  • Система последовательного водяного охлаждения с рубашкой
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Датчики уровня охлаждающей жидкости (не входит в комплект установки без радиатора)

Выхлопные газы

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Фланцевые отверстия

Топливная система

  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Топливоподкачивающий насос
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде

Генераторы и навесное оборудование

  • Изоляция класса H по NEMA
  • Детекторы температуры обмотки
  • Внутреннее возбуждение или постоянный магнит
  • Низкое напряжение:
  • 6 выводов
  • Модели 60 Гц: стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40°C (125°C для основного/150°C для резервного питания)
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Соединения шины, верхнего центрального расположения, верхний ввод кабеля
  • Беспорядочная намотка

Регулирующая система

  • Астатический регулятор Woodward 2301A

Система смазки

  • Контуры и клапан для слива масла
  • Смазочное масло
  • Встроенный охладитель смазочного масла
  • Отвод картерных газов
  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп

Система креплений

  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор
  • Резиновые антивибрационные крепления (поставляются отсоединенными)

Пусковая / зарядная система

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей
  • Электростартер 24 В
  • Зарядный генератор 50 А

Общие

  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Краска: Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Маховик и картер маховика — SAE № 00
  • Техобслуживание с правой стороны

3512B (60 Гц) с комплектом для модификации Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель: с установленным одноэлементным фильтром Cat и индикатором обслуживания
  • Двухэлементные воздушные фильтры
  • Одноступенчатые воздухоочистители

Панели управления

  • Cat Connect (необходимо выбрать)
  • Модуль RTD — можно выбрать
  • Мониторинг применения по протоколу Modbus
  • Первый местный сигнализатор
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Сетевое оборудование CAN2
  • Дистанционный нестандартный сигнализатор
  • Местный дискретный пакет ввода/вывода
  • Антивандальная дверца панели

Система охлаждения

  • Варианты компоновки радиатора
  • Водяной указатель уровня
  • Охлаждающая жидкость

Система управления

  • Контроль температуры генератора

Выхлопная система

  • Y-образные патрубки для выхлопных газов
  • Выпускное колено
  • Глушители
  • Гибкие фитинги
  • Фланец выхлопного воздуха и расширители

Генераторы и навесное оборудование

  • Органы управления нагревателем
  • Преобразование генератора
  • Нагреватель

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометр и термопары

Система смазки

  • Регулятор уровня масла
  • Дренажный насос предпусковой смазки с механическим приводом
  • Электрический дренажный насос предпусковой смазки
  • Смазочное масло

Специальные испытания/отчеты

  • Отчет об испытаниях PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Отчет о проверке генератора
  • Стандартный отчет об анализе крутильных колебаний генератора
  • Отчет об испытаниях PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Отчет об анализе крутильных колебаний генератора по заказу
  • Анализ крутильных колебаний
  • Отчет об испытаниях PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Стандартное испытание двигателя на зарядку
  • Отчет о проверке генератора
  • Стандартное испытание двигателя на зарядку
  • Отчет об испытаниях PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Испытание генератора на расход топлива

Общие

  • Устройства для проворачивания двигателя

Система картера

  • Система вентиляции
  • Системы защиты

Аккумуляторные батареи и корпус аккумуляторных батарей

  • Комплект аккумуляторных батарей 24 В сухого типа
  • Зарядные устройства аккумуляторной батареи — 10, 20 и 35 А

Крышки силовых соединений

  • Устройства считывания напряжения и тока EMCP
  • Разъемы для подключения выключателя
  • Шина средней стойки

Автоматические выключатели — оборудование низкого напряжения

  • Разъемы питания с правой стороны
  • Автоматические выключатели с электроприводом

Система креплений

  • Низкие изоляторы
  • Пружинные виброизоляторы
  • Пружинные виброизоляторы
  • Дисковые низкие изоляторы

Разъемы питания

  • Низкое напряжение — комплект автоматических выключателей
  • Низкое напряжение — генераторы на раме 1400 и 1600
  • Автоматические выключатели с электроприводом
  • Низкое напряжение — варианты подключения питания

Пусковая / зарядная система

  • Проводка нагревателя с водяной рубашкой охлаждения
  • Зарядное устройство, 35 А
  • Зарядное устройство, 20 А
  • Электростартеры
  • Крышка стартера
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Подогреватель воды рубашки охлаждения
  • Зарядное устройство, 10 А
  • Электростартеры
  • Крышка стартера
  • Аккумуляторные батареи, стойки и кабели

Расширенное техническое обслуживание

  • Гарантия "Gold" на 36,48, 60, 120 месяцев
  • Промышленная система питания марки Cat
  • Гарантия "Silver" на 36, 48, 60, 120 месяцев
  • Гарантия "Platinum" на 24, 36, 48, 60, 120 месяцев

Узнайте результаты сравнения 3512B (60 Гц) с комплектом для модификации с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  3512B (60 Гц) с комплектом для модификации

Просмотреть дополнительные предложения