Дизельные генераторные установки 3516B DGB™ (50 Гц) Генераторная установка с динамическим смешиванием газа, 1750–2275 кВА

3516B DGB™ (50 Гц)

Краткий обзор особенностей

Комплект генераторной установки Cat
Дизельный двигатель Cat
Генератор переменного тока SR5
Панель управления EMCP 4.
Система охлаждения
От одного надежного поставщика
Поддержка продукции по всему миру

Характеристики продукции 3516B DGB™ (50 Гц)

Технические характеристики генераторных установок

Технические характеристики двигателя

Габаритные размеры генераторных установок

3516B DGB™ (50 Гц) Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Однокомпонентный воздухоочиститель емкостного типа

Система управления

  • Низкое давление масла
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Давление масла (фунтов/кв. дюйм, кПа или бар)
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • 3 аналоговых входа
  • Функции программируемых защитных реле:
  • 4 программируемых релейных выхода (форма A)
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Количество входов/выходов зависит от выбранного варианта комплектации:
  • Аварийный останов
  • Моточасы
  • Контрольные диоды ограничителя и устройства возбуждения
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Цифровые индикаторы для:
  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • Cat Connect
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Органы управления:
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Регулятор (IVR) обеспечивает возможность определения 3-фазного напряжения, режим регулирования реактивной мощности (кВАр)/коэффициента мощности, подавление радиочастотных помех, функцию мин./макс. возбуждения.
  • об/мин
  • Напряжение (межфазное и фаза-нейтраль), частота (Гц)
  • Температура охлаждающей жидкости
  • 1 программируемый цифровой выход
  • Регулирование скорости
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Защита от повышенного/пониженного напряжения (27/59)
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • 6 программируемых цифровых входов
  • Последовательность фаз генератора
  • 1 программируемый релейный выход (форма С)
  • Функции ПЛК
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Таймер остывания двигателя
  • Управление сетью постоянного тока (24 В)
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Гистограмма нагрузки
  • Кнопка аварийного останова
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Настраиваемые окна данных
  • Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Перегрузка по току (50/51)
  • Обмен данными:
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Проверка индикаторов
  • В комплект генераторных установок входит регулятор Caterpillar

Выхлопные газы

  • Выпускной фланец выхлопных газов

Топливо

  • Топливный фильтр грубой очистки с водоотделителем

Генератор

  • Защита класса IP23

Клеммы питания

  • Шина

Панель управления

  • Контроллер генераторной установки EMCP 4

Система охлаждения

  • Радиатор, установленный на оборудовании

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Фланцевые отверстия

Топливная система

  • Топливоподкачивающий насос
  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде
  • Топливные фильтры тонкой очистки

Общие

  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Краска – Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Техобслуживание с правой стороны
  • Маховик и картер маховика — SAE № 00

Генераторы и навесное оборудование

  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Беспорядочная намотка
  • Подключения шины, правая удлинительная коробка, нижний ввод кабеля: — модели 60 Гц: стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Постоянный магнит
  • Низкое напряжение
  • Высокое напряжение:
  • Среднее напряжение:
  • 6 выводов
  • Детекторы температуры обмотки
  • Изоляция класса H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания) — модели 60 Гц: стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Класс изоляции H, превышение температуры для класса F при температуре окружающей среды 40 °C (105 °C для основного / 130 °C для резервного питания)
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Класс изоляции H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40°C (125°C для основного/150°C для резервного питания)
  • Шаблонная намотка

Регулирующая система

  • ADEM A3

Система смазки

  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Встроенный охладитель смазочного масла
  • Смазочное масло
  • Отвод картерных газов

Система креплений

  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор
  • Резиновые антивибрационные крепления (поставляются отсоединенными)
  • Антивибрационные крепления (поставляются отсоединенными)

Система пуска

  • Зарядный генератор 45 А
  • Электростартер 24 В
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей

3516B DGB™ (50 Гц) Дополнительное оборудование

Выхлопные газы

  • Глушители выхлопной трубы

Система впуска воздуха

  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Стандартные воздухо-воздушные радиаторы
  • Одноэлементный фильтр
  • Стандартные радиаторы теплообмена с окружающей средой системы ATAAC
  • Варианты компоновки радиатора

Генератор

  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium
  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • Противоконденсатный нагреватель

Панели управления

  • Модуль разделения нагрузки
  • Пустой верхний блок
  • Главная клеммная коробка генератора
  • Дистанционный сигнализатор
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Цифровой модуль ввода-вывода
  • Кожух кабеля
  • Программное обеспечение дистанционного контроля
  • Антивандальная крышка панели
  • Боковая расширительная коробка
  • Контроль температуры и защита генератора
  • Местный сигнализатор

Система охлаждения

  • Датчики и переключатели уровня воды
  • Охлаждающая жидкость

Опоры

  • Изоляторы системы IBC
  • Пружинные виброизоляторы

Системы картера

  • Без предохранительных клапанов высокого давления
  • Предохранительный клапан высокого давления
  • Системы вентиляции картера
  • Системы защиты картера:

Выхлопная система

  • Шкаф-дозатор Tier 4
  • У-образные переходники
  • Фланцы
  • Фланец и расширители выхлопного воздуха
  • Коленчатые патрубки>
  • Глушители
  • Модуль очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
  • Устройства очистки выхлопных газов
  • Гибкие фитинги
  • Комплекты для очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
  • Смещение выхлопной системы

Расширенное техническое обслуживание

  • Гарантийное покрытие Platinum, Silver и Gold

Общие

  • Следующие опции основаны на региональных особенностях и конфигурации изделия:
  • Установка из списка UL 2200
  • Заявление о соответствии требованиям ЕС
  • Сертификат CSA
  • Корпуса: снижающие уровень звукового воздействия, защищающие от атмосферных воздействий
  • Сертификат соответствия ЕС (CE)
  • Сертификация по сейсмостойкости в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки с двойными стенками, включенные в номенклатуру UL
  • Устройства автоматического ввода резерва (АВР)
  • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки

Топливная система

  • Газовый топливный фильтр
  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Топливоподкачивающий насос (Tier 4)

Генераторы и навесное оборудование

  • Рама 1600 — 380, 400, 415 В, 3 фазы, 1500 об/мин, шаблонная намотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Дополнительные компоненты высокого напряжения
  • Дифференциальные трансформаторы тока
  • Рама 1600 — 380, 400, 415 В, 3 фазы, 1500 об/мин, нешаблонная намотка (RW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Генераторные установки высокого напряжения
  • Набор для нагрева отсека
  • Преобразования генератора
  • Рама 1600 — 380, 400, 415 В, 3 фазы, 1500 об/мин, нешаблонная намотка (RW), внутреннее возбуждение, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Рама 2700 — 6300, 6600, 6900 В, 3 фазы, 1500 об/мин, шаблонная намотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Рама 3000 — 10 000, 10 500, 11 000 В, 3 фазы, 1500 об/мин, шаблонная намотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • рама 1800
  • Воздухоочиститель генератора

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометр и термопары

Система смазки

  • Модули насосов предпусковой смазки
  • Регулятор уровня масла
  • Смазочное масло в стандартном поддоне

Система креплений

  • Виброизоляторы системы IBC
  • Дисковые, низкие изоляторы
  • Пружинные амортизаторы колебаний

Разъемы питания

  • Ввод кабеля справа
  • Ввод кабеля сзади
  • Группы соединения с "массой"
  • Подключение питания с левой стороны
  • Соединения нейтрали и "массы"
  • Шина средней стойки
  • Разъемы питания с правой стороны
  • Ввод кабеля слева
  • Разъемы питания сзади

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели — оборудование низкого напряжения
  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL
  • 2000, 2500, 3200 A, 3 полюса, автоматические выключатели с номиналом в соответствии с требованиями МЭК
  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC
  • Автоматические выключатели с номиналом в соответствии с требованиями МЭК 2000, 2500, 3200 A, 4 полюса
  • Автоматические выключатели с номиналом UL-100% 1600, 2000, 2500, 3000 и 4000 A, 3 полюса

Специальные испытания/отчеты

  • Стандартное испытание двигателя
  • Анализ крутильных колебаний
  • Испытание на расход топлива
  • Отчет об испытаниях PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Сертификат OSPD
  • Отчет об испытаниях PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Отчет по генераторной установке

Пуск/зарядка

  • Зарядный генератор
  • Зарядные устройства
  • Негабаритные батареи
  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • Подогреватель воды рубашки охлаждения
  • Пневматический стартер с системой управления и глушителем
  • Устройства для проворачивания двигателя
  • Электростартеры
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Крышка стартера
  • Аккумуляторные батареи, стойки и кабели
  • Регулятор давления воздуха
  • Зарядное устройство аккумуляторной батареи 10, 20 и 35 А
  • Зарядное устройство NFPA, 50 А
  • Двигатели пневматических стартеров

Узнайте результаты сравнения 3516B DGB™ (50 Гц) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  3516B DGB™ (50 Гц)

Просмотреть дополнительные предложения