Дизельные генераторные установки 3516B (60 Гц) с комплектом для модификации Дизельная генераторная установка 1640–2250 кВт

3516B (60 Гц) с комплектом для модификации

Краткий обзор особенностей

Комплект генераторной установки Cat
Дизельный двигатель Cat
Генератор переменного тока SR5
Панель управления EMCP 4.
Система охлаждения
Единый источник питания
Поддержка продукции по всему миру

Характеристики продукции 3516B (60 Гц) с комплектом для модификации

Технические характеристики генераторных установок

Технические характеристики двигателя

Габаритные размеры генераторных установок

3516B (60 Гц) с комплектом для модификации Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель одноэлементный емкостного типа

Панели управления

  • Функции ПЛК
  • Давление масла (фунтов/кв. дюйм, кПа или бар)
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Режимы регулирования реактивной мощности (кВАр) / коэффициента мощности
  • Cat Connect
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Функции программируемых защитных реле:
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • EMCP 4.2В
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV) — перегрузка по току (50/51)
  • Гистограмма нагрузки
  • В комплект генераторной установки входят:
  • Частота (Гц)
  • Кнопка аварийного останова
  • Защита от повышенного/пониженного напряжения (27/59)
  • Подавление радиочастотных помех
  • Управление сетью постоянного тока (24 В)
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Обратная мощность (кВт) (32) — обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV) — перегрузка по току (50/51)
  • 4 программируемых релейных выхода (форма A)
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза–нейтраль)
  • Регулятор напряжения Caterpillar
  • IVR включает:
  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Проверка индикаторов
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • Система считывания 3-фазного напряжения
  • Охлаждение двигателя
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
  • Низкое давление масла
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Аварийный останов
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • Обмен данными:
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • 0 измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Цифровые индикаторы для:
  • Настраиваемые окна данных
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Органы управления:
  • Перегрузка по току (50/51)
  • Количество входов/выходов зависит от выбранного варианта комплектации:
  • Функция реактивного падения напряжения
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Устройство возбуждения с минимальными/максимальными параметрами
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • об/мин
  • Последовательность фаз генератора
  • Контрольные диоды ограничителя и устройства возбуждения
  • Регулирование скорости
  • Моточасы
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • 3 аналоговых входа
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • 6 программируемых цифровых входов

Система смазки

  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Отвод картерных газов
  • Смазочное масло

Система креплений

  • Резиновые антивибрационные крепления (поставляются отсоединенными)
  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор
  • Антивибрационные крепления (поставляются отсоединенными)

Система пуска

  • Зарядный генератор 45 А
  • Электростартер 24 В
  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

Литература

  • Английский

3516B (60 Гц) с комплектом для модификации Дополнительное оборудование

Система управления

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Система впуска воздуха

  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Одноэлементный фильтр

Система охлаждения

  • Датчики и переключатели уровня воды
  • Дополнительные радиаторы системы ATAAC
  • Стандартные радиаторы теплообмена с окружающей средой системы ATAAC
  • Стандартные воздухо-воздушные радиаторы
  • Охлаждающая жидкость
  • Возможна установка дополнительных радиаторов

Система картера

  • Предохранительные разрывные клапаны
  • Без предохранительных клапанов высокого давления
  • Система вентиляции

Выхлопная система

  • Коленчатые патрубки
  • Фланец и расширители выхлопного воздуха
  • Модуль очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
  • Комплекты для очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
  • Устройства очистки выхлопных газов
  • Смещение выхлопной системы
  • Глушители
  • Шкаф-дозатор Tier 4
  • Фланцы
  • Гибкие фитинги
  • У-образные переходники

Топливная система

  • Топливоподкачивающие насосы (Tier 4) – механические или электрические
  • Топливный фильтр грубой очистки

Общие

  • Эмблема Агентства США по международному развитию
  • Специальная окраска (цвета, кроме Caterpillar Yellow, или высококачественные краски)

Генераторы и навесное оборудование

  • Низкое/среднее напряжение: 380/400/415 В, 3 фазы, 1500 об/мин. нешаблонная намотка (RW), внутреннее возбуждение, кол-во выводов = 6, шаг гусеничной цепи = 0,6667: рама 1600
  • Преобразование генератора
  • Дифференциальные трансформаторы тока (DCT)
  • Дифференциальные трансформаторы тока (DCT) класса 8,7 кВ и 15 кВ
  • Низкое / среднее напряжение: 380, 440, 480, 600 В, 3 фазы, 1800 об/мин нешаблонная намотка (RW), внутреннее возбуждение, кол-во выводов = 6, шаг гусеничной цепи = 0,6667: рама 1600
  • Низкое/среднее напряжение: 380/400/415 В, 3 фазы, 1500 об/мин. Нешаблонная намотка (RW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг гусеничной цепи = 0,6667: рамы 1600 и 1800
  • Термостат для нагревателя
  • Нагреватель
  • Высокое напряжение: 6300, 6600, 6900 В, 3 фазы, 1800 об/мин, шаблонная обмотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667, рама 2700, 3000
  • Воздухоочиститель генератора
  • Высокое напряжение: 12 470, 13 200, 13 800 В, 3 фазы, 1800 об/мин, шаблонная обмотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667, рама 2700, 3000
  • Низкое / среднее напряжение: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 В, 3 фазы, 1800 об/мин, шаблонная намотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667, рама 1600, 1800

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометр и термопары

Система смазки

  • Регулятор уровня масла
  • Насосы предпусковой смазки
  • Смазочное масло в стандартном поддоне

Система креплений

  • Дисковые, низкие изоляторы
  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Виброизоляторы системы IBC

Разъемы питания

  • Разъемы питания с правой стороны
  • Кабели соединения с "массой" между генератором и клеммной коробкой
  • Соединения нейтрали и "массы"
  • Автоматические выключатели по низкому напряжению
  • Рама 2700, 4 вывода, четыре клеммы
  • Разъемы питания сзади
  • Подключение питания с левой стороны
  • Шина средней стойки

Специальные испытания/отчеты

  • Отчет об испытаниях PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Отчет об испытаниях PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Испытание на расход топлива
  • Сертификаты Канадской ассоциации стандартов
  • Отчеты об анализе крутильных колебаний
  • Сертификат IBC
  • Отчет о проверке генератора
  • Испытание генераторной установки на расход топлива
  • Сертификат OSHPD
  • Стандартное испытание двигателя на зарядку

Пуск и зарядка

  • Устройство для проворачивания двигателя
  • Регулятор давления воздуха
  • Крышка стартера
  • Электростартеры
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Двигатели пневматических стартеров
  • Комплект аккумуляторных батарей 24 В сухого типа
  • Зарядные устройства аккумуляторной батареи 10, 20, 35 и 50 А

Расширенное техническое обслуживание

  • Гарантийное покрытие Platinum, Gold и Silver

Узнайте результаты сравнения 3516B (60 Гц) с комплектом для модификации с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  3516B (60 Гц) с комплектом для модификации

Просмотреть дополнительные предложения