Дизельные генераторные установки 3516 (60 Гц) с комплектом для модификации Дизельная генераторная установка 1450–1750

3516 (60 Гц) с комплектом для модификации

Краткий обзор особенностей

Комплект генераторной установки Cat
Дизельный двигатель Cat
Генератор переменного тока SR5
Панель управления EMCP 4.
Система охлаждения
От одного надежного поставщика
Поддержка продукции по всему миру

Характеристики продукции 3516 (60 Гц) с комплектом для модификации

Технические характеристики генераторных установок

Технические характеристики двигателя

Габаритные размеры генераторных установок

3516 (60 Гц) с комплектом для модификации Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель одноэлементный емкостного типа

Система управления

  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Комплектация генераторных установок включает регулятор напряжения Caterpillar
  • Регулирование скорости
  • Встроенный регулятор напряжения с функцией реактивного падения напряжения, возможностью определения 3-фазного напряжения, режимами регулирования реактивной мощности (кВАр)/коэффициента мощности, подавлением радиочастотных помех, функцией мин./макс. возбуждения. Контрольные диоды ограничителя и устройства возбуждения
  • Управление сетью постоянного тока (24 В)
  • Таймер остывания двигателя
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Кнопка аварийного останова
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • EMCP 4.2В
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • Органы управления:
  • Проверка индикаторов
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Функции ПЛК
  • Гистограмма нагрузки
  • Настраиваемые экраны -0 измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Система ATAAC — предустановленные радиаторы 3516E в комплекте
  • 3 аналоговых входа
  • 1 программируемый цифровой выход
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • 1 программируемый релейный выход (форма С)
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Cat Connect
  • Цифровые индикаторы для:
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • Количество входов/выходов зависит от выбранного варианта комплектации:
  • Предоставляется аттестованный стандартный образец PGS
  • 6 программируемых цифровых входов
  • об/мин
  • 4 программируемых релейных выхода (форма A)
  • Обмен данными:
  • Моточасы
  • Перегрузка по току (50/51)
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза–нейтраль)
  • Частота (Гц)
  • Давление масла (в фунтах кв. дюйм, кПа или бар), температура охлаждающей жидкости, напряжение в вольтах (междуфазное и фаза-нейтраль), частота (Гц), сила тока в амперах (на фазу и средняя), коэффициент мощности (на фазу и средний), кВт (на фазу, средняя и в процентах), кВА (на фазу, средняя и в процентах), кВАр (на фазу, средняя и в процентах), кВт-ч (общее), кВАр-ч (общее)
  • Температура охлаждающей жидкости
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • Аварийный останов
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Низкое давление масла
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Функции программируемых защитных реле
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Защита от повышенного/пониженного напряжения (27 / 59)
  • Последовательность фаз генератора
  • Защита от повышенной/пониженной частоты (81 повыш./пониж.)
  • Обратная мощность (кВт) (32)

Регулирующая система

  • ADEM A3

Выхлопная система

  • Фланцевые отверстия
  • Выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Топливоподкачивающий насос
  • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде
  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Топливные фильтры тонкой очистки

Общие

  • Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Правый технологический люк
  • Маховик и картер маховика — SAE № 00

Генератор и навесное оборудование

  • Схема датчиков температуры обмотки
  • Подключение шины, правая удлинительная коробка, нижний ввод кабеля
  • Соединения шины, верхнего центрального расположения, верхний ввод кабеля
  • Детекторы температуры обмотки
  • Высокое напряжение:
  • Шаблонная намотка
  • Беспорядочная намотка
  • Соединения шины, верхнего центрального расположения, верхний ввод кабеля
  • Постоянный магнит
  • Изоляция класса H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания)
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Постоянный магнит
  • Шаблонная намотка
  • Детекторы температуры обмотки
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Шесть выводов
  • Класс изоляции H, превышение температуры для класса F при температуре окружающей среды 40°C (105°C для основного/130°C для резервного питания)
  • Низкое напряжение:
  • Внутреннее возбуждение
  • Среднее напряжение:
  • Стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Класс изоляции H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40°C (125°C для основного/150°C для резервного питания)

Литература

  • Английский

Система смазки

  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Смазочное масло
  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Встроенная система охлаждения смазочного масла
  • Отвод картерных газов

Система креплений

  • Резиновые антивибрационные крепления (поставляются отсоединенными)
  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор
  • Антивибрационные крепления (поставляются отсоединенными)

Система пуска

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Электростартер 24 В
  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей
  • Зарядный генератор 45 А

3516 (60 Гц) с комплектом для модификации Дополнительное оборудование

Система управления

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Модуль местной сигнализации: [ ] NFPA 110 [ ] На заказ

Система впуска воздуха

  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Одноэлементный фильтр

Система охлаждения

  • Стандартные воздухо-воздушные радиаторы
  • Стандартные радиаторы теплообмена с окружающей средой системы ATAAC
  • Дополнительные радиаторы системы ATAAC
  • Охлаждающая жидкость
  • Возможна установка дополнительных радиаторов
  • Датчики и переключатели уровня воды

Двигатель (варианты)

  • Электрические стартеры: [ ] Стандартные [ ] Для тяжелых условий эксплуатации
  • Глушитель: [ ] Промышленного класса
  • Воздухоочиститель: [ ] Одноэлементные воздухоочистители [ ] Двухэлементные воздухоочистители [ ] Воздухоочистители для тяжелых условий эксплуатации
  • Средства облегчения пуска: [ ] Нагреватель воды рубашки охлаждения 220 В 50 Гц
  • Аккумуляторы: [ ] Стандартные (1400 A тока холодного пуска) [ ] Для тяжелых условий эксплуатации (2800 A тока холодного пуска)

Система картера

  • Система вентиляции
  • Без предохранительных клапанов высокого давления
  • Предохранительные разрывные клапаны

Генераторы

  • Повышение температуры (свыше 40°C окружающей среды): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Выхлопная система

  • У-образные переходники
  • Фланцы
  • Фланец и расширители выхлопного воздуха
  • Смещение выхлопной системы
  • Устройства очистки выхлопных газов
  • Модуль очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
  • Гибкие фитинги
  • Глушители
  • Комплекты для очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
  • Коленчатые патрубки
  • Шкаф-дозатор Tier 4

Топливная система

  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Топливоподкачивающие насосы (Tier 4) — механические или электрические

Общие

  • Специальная окраска (цвета, кроме Caterpillar Yellow, или высококачественные краски)
  • Следующие опции основаны на региональных особенностях и конфигурации изделия:
  • Установка из списка UL 2200
  • Эмблема Агентства США по международному развитию
  • Сертификация по сейсмостойкости в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Клеммы питания

  • Номинал автоматического выключателя: [ ] 2000 A [ ] 2500 A [ ] 3200 A [ ] 4000 A
  • Срабатывание автоматического выключателя: [ ] Электрическое
  • Подключение электропитания: [ ] Шина [ ] Автоматический выключатель
  • Автоматический элемент автоматического выключателя: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

Генераторы и навесное оборудование

  • Воздухоочиститель генератора
  • Низкое / среднее напряжение: 380/400/415 В, 3 фазы, 1500 об/мин. нешаблонная намотка (RW), внутреннее возбуждение, кол-во выводов = 6, шаг гусеничной цепи = 0,6667: рама 1600
  • Высокое напряжение: 12 470, 13 200, 13 800 В, 3 фазы, 1800 об/мин, шаблонная обмотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667, рама 2700, 3000
  • Высокое напряжение: 6300, 6600, 6900 В, 3 фазы, 1800 об/мин, шаблонная обмотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667, рама 2700, 3000
  • Низкое / среднее напряжение: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 В, 3 фазы, 1800 об/мин, шаблонная намотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667, рама 1600, 1800
  • Термостат нагревателя
  • Преобразование генератора
  • Низкое / среднее напряжение: 380/400/415 В, 3 фазы, 1500 об/мин. Нешаблонная намотка (RW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг гусеничной цепи = 0,6667: рамы 1600 и 1800
  • Дифференциальные трансформаторы тока (DCT)
  • Низкое / среднее напряжение: 380, 440, 480, 600 В, 3 фазы, 1800 об/мин нешаблонная намотка (RW), внутреннее возбуждение, кол-во выводов = 6, шаг гусеничной цепи = 0,6667: рама 1600
  • Дифференциальные трансформаторы тока (DCT) класса 8,7 кВ и 15 кВ
  • Нагреватель

Контракт на продление обслуживания (ESC)

  • Контракт на продление обслуживания (ESC): [ ] 2 года [ ] 3 года [ ] 5 лет

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометр и термопары

Система смазки

  • Насосы предпусковой смазки
  • Смазочное масло в стандартном поддоне
  • Регулятор уровня масла

Система креплений

  • Дисковые, низкие изоляторы
  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Виброизоляторы системы IBC

Разъемы питания

  • Соединения нейтрали и "массы"
  • Шина средней стойки
  • Разъемы питания с правой стороны
  • Разъемы питания сзади
  • Автоматические выключатели по низкому напряжению
  • Кабели соединения с "массой" между генератором и клеммной коробкой
  • Подключение питания с левой стороны
  • Рама 2700, 4 вывода, четыре клеммы

Специальные испытания/отчеты

  • Отчет о проверке генератора
  • Испытание на расход топлива
  • Стандартное испытание двигателя на зарядку
  • Сертификат OSHPD
  • Сертификаты Канадской ассоциации стандартов
  • Отчет об испытаниях PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Испытание генераторной установки на расход топлива
  • Отчеты об анализе крутильных колебаний
  • Сертификат IBC
  • Отчет об испытаниях PGS при коэффициенте мощности 0,8

Пуск и зарядка

  • Электростартеры
  • Регулятор давления воздуха
  • Устройство для проворачивания двигателя
  • Крышка стартера
  • Зарядные устройства аккумуляторной батареи 10, 20, 35 и 50 А
  • Комплект аккумуляторных батарей 24 В сухого типа
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Двигатели пневматических стартеров

Расширенное техническое обслуживание

  • Гарантийное покрытие Platinum, Gold и Silver

Узнайте результаты сравнения 3516 (60 Гц) с комплектом для модификации с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  3516 (60 Гц) с комплектом для модификации

Просмотреть дополнительные предложения