Дизельные генераторные установки 3516C (50 Гц) с комплектом для модификации Дизельная генераторная установка, 1600–2000 кВА

3516C (50 Гц) с комплектом для модификации

Краткий обзор особенностей

Комплект генераторной установки Cat
Дизельный двигатель Cat
Генератор переменного тока SR5
Панель управления EMCP 4.
Система охлаждения
Сертификаты
От одного надежного поставщика
Поддержка продукции по всему миру

Характеристики продукции 3516C (50 Гц) с комплектом для модификации

Технические характеристики генераторных установок

Технические характеристики двигателя

Габаритные размеры генераторных установок

3516C (50 Гц) с комплектом для модификации Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель
  • Однокомпонентный, с воздушным фильтром и индикатором обслуживания

Панель управления

  • об/мин
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • Регулирование скорости
  • Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Перегрузка по току (50/51)
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Органы управления:
  • Последовательность фаз генератора
  • Низкое давление масла
  • 2 программируемых цифровых выхода
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Моточасы
  • Частота (Гц)
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Проверка индикаторов
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • 6 программируемых цифровых входов
  • 2 программируемых релейных выхода (форма С)
  • Управление сетью постоянного тока (24 В)
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • Контроллер генераторной установки EMCP 4
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза–нейтраль)
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Давление масла (фунтов/кв. дюйм, кПа или бар)
  • 4 программируемых релейных выхода (форма A)
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • В комплект контроллера EMCP4.2B входит:
  • Таймер остывания двигателя
  • Подсветка приборной панели
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Защита от повышенного/пониженного напряжения (27/59)
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • Обмен данными:
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Цифровые индикаторы для:
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • EMCP 4.2В
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Кнопка аварийного останова
  • Функции программируемых защитных реле:
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)

Выхлопные газы

  • Выпускной фланец выхлопных газов

Топливо

  • Топливный фильтр грубой очистки с водоотделителем

Генератор

  • Защита класса IP23
  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat

Клеммы питания

  • Шина

Пуск/зарядка

  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • Зарядный генератор

Система охлаждения

  • Защита вентилятора и ремня
  • Радиатор, установленный на оборудовании
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Система последовательного водяного охлаждения с рубашкой
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Датчики уровня охлаждающей жидкости
  • Вентилятор радиатора и привод вентилятора

Выхлопная система

  • Фланцевые отверстия
  • Выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде
  • Топливоподкачивающий насос
  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Топливные фильтры тонкой очистки

Генераторы и навесное оборудование

  • Изоляция класса H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания)
  • Соединения шины, верхнего центрального расположения, верхний ввод кабеля
  • Беспорядочная намотка
  • 6 выводов
  • Детекторы температуры обмотки
  • стандартное расположение отверстий согласно требованиям МЭК
  • Внутреннее возбуждение
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Комплектация генераторных установок включает цифровой регулятор напряжения Caterpillar (CDVR). Цифровой регулятор напряжения с функцией реактивного падения напряжения, возможностью определения 3-фазного напряжения, режимами регулирования реактивной мощности (кВАр)/коэффициента мощности, подавлением радиочастотных помех, функцией мин./макс. возбуждения.

Регулирующая система

  • ADEM III

Литература

  • Английский

Система смазки

  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Встроенный охладитель смазочного масла
  • Отвод картерных газов
  • Смазочное масло
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Контуры и клапан для слива масла

Система креплений

  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор
  • Резиновые антивибрационные крепления (поставляются отсоединенными)

Пусковая / зарядная система

  • Электростартер 24 В
  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

Общие

  • Правый технологический люк
  • Маховик и картер маховика — SAE № 00
  • Краска: Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Стандартная частота вращения по SAE

3516C (50 Гц) с комплектом для модификации Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха

  • Выносные штуцеры впуска воздуха
  • Двухэлементные воздухоочистители
  • Защита воздухозаборника
  • Воздухоочистители для тяжелых условий эксплуатации

Автоматические выключатели

  • Варианты ввода кабеля
  • Комплекты органов управления для корпусного исполнения
  • Отключающие элементы
  • Снятие нагрузки; расположение отверстий согласно стандартам МЭК (IEC)
  • Соединения шины питания
  • Шины средней стойки
  • Автоматические выключатели EMAX

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC

Панели управления

  • Модули сигнализаторов
  • Контроль температуры генератора
  • Вспомогательный блок
  • Дистанционная регулировка скорости
  • Соединения шины
  • Антивандальная дверца панели
  • Переключатель повышения/понижения напряжения
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Локальный и дистанционный контроль
  • Поддерживаемые языки
  • Функции пользовательского интерфейса
  • Внешние коробчатые зажимы
  • Разъемы выключателей EMAX
  • Регуляторы

Система охлаждения

  • Теплообменники
  • Датчики и переключатели уровня воды
  • Фланцы воздуховода радиатора
  • Опциональные радиаторы со змеевиком

Европейская сертификация

  • Декларация соответствия требованиям ЕС

Выхлопная система

  • Комплект для монтажа сквозной проводки
  • Комплекты монтажных инструментов для глушителей
  • Глушители
  • Гибкие фитинги

Топливная система

  • Охладители топлива
  • Топливный фильтр грубой очистки

Генераторы и навесное оборудование

  • Генераторы
  • 3 фазы, нешаблонная намотка, внутреннее возбуждение
  • Внутреннее возбуждение
  • 3 фазы, 380/400/415/3300/6600/10 000/10 500/11 000 В
     
  • Количество выводов: 6
  • Шаг: 0,6667

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометры и термопары
  • Термопары

Система смазки

  • Регулятор уровня масла
  • Насосы предпусковой смазки с электроприводом
  • Дренажные насосы предпусковой смазки с механическим приводом

Система креплений

  • Виброизоляторы системы IBC
  • Пружинные амортизаторы колебаний

Система защиты

  • Предохранительные разрывные клапаны

Специальные испытания/отчеты

  • Сертификация на сейсмическую устойчивость IBC
  • Испытания и сертификация Канадской ассоциации по сертификации
  • Отчет об испытаниях PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Сертификат заземления нейтрали
  • Отчет об испытаниях PGS при коэффициенте мощности 0,8

Пусковая / зарядная система

  • Зарядные устройства аккумуляторной батареи 10 и 20 А
  • Зарядные генераторы переменного тока, 50 А
  • Сдвоенные электростартеры 24 В
  • Система облегчения пуска двигателя со впрыском эфира
  • Комплекты аккумуляторных батарей 24 В сухого типа
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя

Общие

  • Устройство для проворачивания валов двигателя

Узнайте результаты сравнения 3516C (50 Гц) с комплектом для модификации с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  3516C (50 Гц) с комплектом для модификации

Просмотреть дополнительные предложения