Дизельные генераторные установки C18 (60 Гц) Дизельная генераторная установка 500–750 кВт

Краткий обзор особенностей

Комплект генераторной установки Cat
Дизельный двигатель Cat
Генератор переменного тока SR5
Панель управления EMCP
Система охлаждения
Сертификаты
От одного надежного поставщика
Поддержка продукции по всему миру

Характеристики продукции C18 (60 Гц)

Технические характеристики генераторных установок

Технические характеристики двигателя

Габаритные размеры генераторных установок

C18 (60 Гц) Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха
  • Турбокомпрессор

Система управления

  • Трехполюсный
  • Панель управления EMCP4.2B
  • Энергоузел с правым креплением
  • Стандартный выключатель

Система охлаждения

  • Водяной насос рубашки охлаждения — с приводом от зубчатого колеса
  • Термостаты и корпус
  • Смотровой указатель уровня охлаждающей жидкости
  • Датчик уровня охлаждающей жидкости
  • Клапан слива охлаждающей жидкости, оканчивается на краю основания
  • Система охлаждения, заполненная охлаждающей жидкостью Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения с защитой ремня

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем и фильтр тонкой очистки
  • Гибкие топливопроводы
  • Охладитель топлива
  • Топливоперекачивающий насос двигателя
  • Топливоподкачивающий насос

Генератор и навесное оборудование

  • Бесщеточный генератор с самовозбуждением, шаг 2/3, беспорядочная намотка
  • Изоляция класса H и повышение температуры
  • Узел питания, IP22, ввод кабеля снизу
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения
  • Защита класса IP23

Система креплений

  • Опорные виброизоляторы (без прокладок)
  • Крепление генератора и пластина воздуховода
  • Узкое основание на салазках

Система защиты

  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Выключение при низком давлении масла
  • Аварийный останов при превышении допустимой температуры охлаждающей жидкости
  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости

Пуск/зарядка

  • Электростартер 24 В

C18 (60 Гц) Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха

  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Воздушный фильтр емкостного типа для тяжелых условий эксплуатации

Система управления

  • Блок сигнализаторов
  • Контакт без напряжения
  • Кнопка дистанционного аварийного останова
  • Дискретный модуль I/O
  • Реле защиты от утечки тока в землю
  • Местный сигнализатор
  • EMCP 4.4

Автоматические выключатели

  • Вспомогательные контакты
  • Нейтральная клеммная колодка (208 В)
  • Одиночный автоматический выключатель с электроприводом LSI
  • Одиночный автоматический выключатель с электроприводом LSI
  • Режим параллельной работы с внешним управлением

Кожухи

  • С пониженным уровнем шума
  • Защита от атмосферных воздействий
  • Алюминиевый корпус

Система охлаждения

  • Решетки, защищающие от ударов камней
  • Подогреватель охлаждающей жидкости
  • Подогреватель воды рубашки охлаждения с насосом

Основание / топливный бак

  • Световой и звуковой сигнал низкого уровня топлива
  • Расположенный под рамой топливный бак с двойными стенками: 660, 1000, 1900, 2200 галл.

Топливная система

  • Основания для баков: 20 часа и 48 часов
  • Встроенное основание бака на 8 часов работы

Генератор и навесное оборудование

  • Генераторы увеличенного размера с рамой LC
  • Органы управления нагревателем
  • PMG, AREP
  • Увеличенный размер
  • Береговая защита (CIP)

Пуск и зарядка

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 5 А
  • Комплект АКБ большого размера
  • Стандартная аккумуляторная батарея

Сертификаты

  • Сертификат соответствия IBC
  • CSA 22.2
  • Два IBC и OSHPD
  • Включены в номенклатуру UL2200
  • Сейсмическая устойчивость

Общие

  • Комплект инструментов

Система смазки

  • Ручной картерный насос

Узнайте результаты сравнения C18 (60 Гц) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C18 (60 Гц)

Просмотреть дополнительные предложения