Дизельные генераторные установки C18 (50 Гц) Дизельная генераторная установка, 706–850 кВА

Краткий обзор особенностей

Критерии проектирования
Дизельный двигатель Cat
Генератор переменного тока SR5
Панель управления EMCP
Единый источник питания
Поддержка продукции по всему миру
Сертификация сейсмической устойчивости

Характеристики продукции C18 (50 Гц)

Технические характеристики генераторных установок

Технические характеристики двигателя

Габаритные размеры генераторных установок

C18 (50 Гц) Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Одноэлементный воздухоочиститель
  • Турбокомпрессор
  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха
  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации

Система управления

  • EMCP 4.2В

Система охлаждения

  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы

Выхлопная система

  • Гибкая выхлопная труба из нержавеющей стали, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются отдельно)

Топливная система

  • Стандартный встроенный топливный бак для открытой установки для обеспечения 8 часов работы

Генератор и навесное оборудование

  • Генератор с рамой LC — класс защиты IP23
  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Обязательный автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, установленный в узел питания
  • Встроенный регулятор напряжения
  • Узел питания, степень защиты IP22
  • Встроенный регулятор напряжения

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4)

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Сливные маслопроводы с клапанами

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором.

Пуск/зарядка

  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Общие

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

C18 (50 Гц) Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха

  • Двухэлементный воздухоочиститель

Автоматические выключатели

  • 4-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствуют стандарту IEC) – установлены на оборудование
  • Вспомогательные контакты автоматического выключателя (IEC)
  • 3-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствуют стандарту IEC) – с электроприводом
  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок
  • Независимый расцепитель для выключателя IEC
  • Клеммная колодка
  • 4-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствуют стандарту IEC) – с электроприводом
  • 3-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствуют стандарту IEC) – установлены на оборудование

Система управления

  • Локальный аварийный звуковой сигнал
  • Защитные устройства: реле замыкания на землю; реле защиты от утечки тока в землю; выключатель отключения при перегрузке; аварийный сигнализатор низкого уровня топлива; выключатель отключения при низком уровне топлива; аварийный сигнализатор высокого уровня топлива; датчик уровня топлива
  • EMCP 4.4
  • Модули дистанционного сигнализатора
  • Отображение показаний температуры масла
  • Локальные модули аварийного сигнала

Система охлаждения

  • Переходной фланец радиатора
  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости

Кожухи

  • Шумоизолирующие кожухи (скоро поступят в продажу)

Выхлопная система

  • Комплект коленчатых патрубков диаметром 8 и 10 дюймов
  • Глушители 10, 25 и 35 дБ, впускная/выпускная сторона
  • Установленный на двигателе глушитель
  • Фланцы GP диаметром 8 и 10 дюймов
  • Щиток турбокомпрессора и коллектора

Топливная система

  • Встроенное основание топливного бака с двойными стенками
  • Топливоперекачивающая система
  • Ручной топливоперекачивающий насос

Генератор и навесное оборудование

  • Нагреватели
  • Генератор CIP с А-образной рамой
  • Генератор CIP с рамой LC
  • Генератор увеличенного размера с А-образной рамой
  • Степень защиты от проникновения пыли и воды
  • Генераторы увеличенного размера с рамой LC
  • Генератор с рамой LC
  • Возбуждение постоянным магнитом

Система смазки

  • Ручной картерный насос

Пуск и зарядка

  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 5 А
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя

Узнайте результаты сравнения C18 (50 Гц) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C18 (50 Гц)

Просмотреть дополнительные предложения