Дизельные генераторные установки 3516B DGB™ (60 Гц) Генераторная установка с динамическим смешиванием газа 1640‒1825 экВт

3516B DGB™ (60 Гц)

Краткий обзор особенностей

Комплект генераторной установки Cat
Дизельный двигатель Cat
Генератор переменного тока SR5
Панель управления EMCP 4.
Система охлаждения
От одного надежного поставщика
Поддержка продукции по всему миру

Характеристики продукции 3516B DGB™ (60 Гц)

Технические характеристики генераторных установок

Технические характеристики двигателя

Габаритные размеры генераторных установок

3516B DGB™ (60 Гц) Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Однокомпонентный воздухоочиститель емкостного типа

Система охлаждения

  • Радиатор, установленный на оборудовании
  • Радиатор, установленный на оборудовании

Выхлопные газы

  • Выпускной фланец выхлопных газов

Топливо

  • Топливный фильтр грубой очистки с водоотделителем
  • Топливный фильтр тонкой очистки

Система управления

  • В комплект генераторных установок входит регулятор Caterpillar
  • 6 программируемых цифровых входов
  • Органы управления:
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • Функции ПЛК
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • Проверка индикаторов
  • об/мин
  • Напряжение (межфазное и фаза-нейтраль), частота (Гц)
  • Последовательность фаз генератора
  • Моточасы
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
  • Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Количество входов/выходов зависит от выбранного варианта комплектации:
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • 1 программируемый цифровой выход
  • Регулятор (IVR) обеспечивает возможность определения 3-фазного напряжения, режим регулирования реактивной мощности (кВАр)/коэффициента мощности, подавление радиочастотных помех, функцию мин./макс. возбуждения.
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Давление масла (фунтов/кв. дюйм, кПа или бар)
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • 3 аналоговых входа
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • EMCP 4.3
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Cat Connect
  • Таймер остывания двигателя
  • 1 программируемый релейный выход (форма С)
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • Управление сетью постоянного тока (24 В)
  • Защита от повышенного/пониженного напряжения (27 / 59)
  • Кнопка аварийного останова
  • Контрольные диоды ограничителя и устройства возбуждения
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • Цифровые индикаторы для:
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Настраиваемые окна данных
  • Гистограмма нагрузки
  • Аварийный останов
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Функции программируемых защитных реле:
  • Низкое давление масла
  • Обмен данными:
  • Регулирование скорости
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • 4 программируемых релейных выхода (форма A)
  • Перегрузка по току (50/51)

Клеммы питания

  • Шина

Панель управления

  • Контроллер генераторной установки EMCP 4

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Фланцевые отверстия

Топливная система

  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос

Общие

  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Маховик и картер маховика — SAE № 00
  • Краска – Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Техобслуживание с правой стороны

Генераторы и навесное оборудование

  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Беспорядочная намотка
  • Защита класса IP23
  • Противоконденсатный нагреватель
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Высокое напряжение:
  • Класс изоляции H, превышение температуры для класса F при температуре окружающей среды 40 °C (105 °C для основного / 130 °C для резервного питания)
  • Низкое напряжение
  • Изоляция класса H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания) — модели 60 Гц: стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • 6 выводов
  • Шаблонная намотка
  • Подключения шины, правая удлинительная коробка, нижний ввод кабеля: — модели 60 Гц: стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Детекторы температуры обмотки
  • Среднее напряжение:
  • Класс изоляции H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40°C (125°C для основного/150°C для резервного питания)

Регулирующая система

  • ADEM A3

Система смазки

  • Контуры и клапан для слива масла
  • Смазочное масло
  • Встроенный охладитель смазочного масла
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Отвод картерных газов
  • Шестеренчатый насос системы смазки

Система креплений

  • Поручни — установка на двигатель / генератор / радиатор.
  • Резиновые антивибрационные крепления (поставляются отсоединенными)
  • Антивибрационные крепления (поставляются отсоединенными).

Система пуска

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Электростартер 24 В
  • Зарядный генератор 45 А
  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей

3516B DGB™ (60 Гц) Дополнительное оборудование

Выхлопные газы

  • Глушители выхлопной трубы

Система впуска воздуха

  • Стандартные воздухо-воздушные радиаторы
  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Стандартные радиаторы теплообмена с окружающей средой системы ATAAC
  • Одноэлементный фильтр
  • Варианты компоновки радиатора

Генератор

  • Противоконденсатный нагреватель
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium
  • Внутреннее возбуждение (IE)

Панели управления

  • EMCP 4.4
  • Модуль разделения нагрузки
  • Цифровой модуль ввода-вывода
  • Главная клеммная коробка генератора
  • Программное обеспечение дистанционного контроля
  • Антивандальная крышка панели
  • Контроль температуры и защита генератора
  • Пустой верхний блок
  • Кожух кабеля
  • Местный сигнализатор
  • Цифровой модуль ввода-вывода
  • Дистанционный сигнализатор
  • Боковая расширительная коробка

Система охлаждения

  • Охлаждающая жидкость
  • Датчики и переключатели уровня воды

Системы картера

  • Без предохранительных клапанов высокого давления
  • Предохранительный клапан высокого давления
  • Системы вентиляции картера
  • Системы защиты картера:

Опоры

  • Резиновые опорные виброизоляторы
  • Изоляторы системы IBC

Выхлопная система

  • Фланец и расширители выхлопного воздуха
  • Гибкие фитинги
  • Модуль очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
  • Фланцы
  • Устройства очистки выхлопных газов
  • Шкаф-дозатор Tier 4
  • Смещение выхлопной системы
  • Глушители
  • Комплекты для очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
  • У-образные переходники
  • Коленчатые патрубки>

Пуск/зарядка

  • Негабаритные батареи
  • Зарядный генератор
  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • Подогреватель воды рубашки охлаждения
  • Зарядные устройства
  • Зарядное устройство аккумуляторной батареи 10, 20 и 35 А
  • Устройства для проворачивания двигателя
  • Аккумуляторные батареи, стойки и кабели
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Пневматические стартеры с системой управления и глушителем
  • Электростартеры
  • Крышка стартера
  • Зарядное устройство NFPA, 50 А
  • Регулятор давления воздуха

Общие

  • Сертификат CSA
  • Заявление о соответствии требованиям ЕС
  • Устройства автоматического ввода резерва (АВР)
  • Установка из списка UL 2200
  • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки с двойными стенками, включенные в номенклатуру UL
  • Сертификат соответствия ЕС (CE)
  • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки
  • Сертификация по сейсмостойкости в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Корпуса: снижающие уровень звукового воздействия, защищающие от атмосферных воздействий
  • Следующие опции основаны на региональных особенностях и конфигурации изделия:

Расширенное техническое обслуживание

  • Гарантийное покрытие Platinum, Silver и Gold

Топливная система

  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Топливоподкачивающий насос (Tier 4)
  • Газовый топливный фильтр

Генераторы и навесное оборудование

  • Преобразования генератора
  • Дополнительные компоненты высокого напряжения
  • Рама 2700 — 6300, 6600, 6900 В, 3 фазы, 1800 об/мин, шаблонная намотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Рама 1600 — 380, 440, 480, 600 В, 3 фазы, 1800 об/мин, нешаблонная намотка (RW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Генераторные установки высокого напряжения
  • Дифференциальные трансформаторы тока
  • Рама 1600 — 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 В, 3 фазы, 1800 об/мин, шаблонная намотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Рама 1600 — 380, 440, 480, 600 В, 3 фазы, 1800 об/мин, нешаблонная намотка (RW), внутреннее возбуждение, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Воздухоочиститель генератора
  • рама 1800
  • Набор для нагрева отсека
  • Рама 3000 — 12 470, 13 200, 13 800 В, 3 фазы, 1800 об/мин, шаблонная намотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометр и термопары

Система смазки

  • Регулятор уровня масла
  • Модули насосов предпусковой смазки
  • Смазочное масло в стандартном поддоне

Система креплений

  • Виброизоляторы системы IBC
  • Дисковые, низкие изоляторы
  • Пружинные амортизаторы колебаний

Разъемы питания

  • Шина средней стойки
  • Ввод кабеля сзади
  • Разъемы питания сзади
  • Ввод кабеля справа
  • Ввод кабеля слева
  • Группы соединения с "массой"
  • Соединения нейтрали и "массы"
  • Разъемы питания с правой стороны
  • Подключение питания с левой стороны

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели — оборудование низкого напряжения
  • Автоматические выключатели с номиналом в соответствии с требованиями МЭК 2000, 2500, 3200 A, 4 полюса
  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC
  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL
  • Автоматические выключатели с номиналом UL-100% 1600, 2000, 2500, 3000 и 4000 A, 3 полюса
  • 2000, 2500, 3200 A, 3 полюса, автоматические выключатели с номиналом в соответствии с требованиями МЭК

Специальные испытания/отчеты

  • Отчет по генераторной установке
  • Отчет об испытаниях PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Испытание на расход топлива
  • Анализ крутильных колебаний
  • Сертификаты сейсмической устойчивости
  • Отчет об испытаниях PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Стандартное испытание двигателя
  • Сертификат OSPD

Узнайте результаты сравнения 3516B DGB™ (60 Гц) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  3516B DGB™ (60 Гц)

Просмотреть дополнительные предложения