Газовые генераторные установки Трехфазная установка DG60-2 Генераторная установка, работающая на природном газе, 60 кВт

Трехфазная установка DG60-2

Краткий обзор особенностей

Двигатель
Генератор
Панель управления EMCP
Критерии проектирования
UL 2200 / CSA — на заказ
Поддержка продукции по всему миру

Характеристики продукции Трехфазная установка DG60-2

Технические характеристики генераторных установок

Технические характеристики двигателя

Габаритные размеры генераторных установок

Трехфазная установка DG60-2 Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Одноэлементный воздушный фильтр

Система охлаждения

  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения, оборудованные щитками
  • Стандартная температура окружающей среды до 50 °C (122 °F)

Выхлопные газы

  • Выпускное отверстие с патрубком 3 дюйма

Топливо

  • Природный газ или пары низкого давления
  • Соединение с нормальной трубной резьбой
  • Двойные запорные клапаны

Генератор

  • Встроенный регулятор напряжения
  • Защита класса IP23
  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat

Регулятор

  • Электронный регулятор (нерегулируемый)

Панель управления

  • Контроллер генераторной установки серии EMCP.4.2

Опоры

  • Резиновые изоляторы вибрации

Пуск/зарядка

  • Стартер двигателя 12 В
  • Аккумуляторные батареи со стойкой и кабелями

Трехфазная установка DG60-2 Дополнительное оборудование

Генератор

  • Противоконденсатный нагреватель
  • Возбуждение: [ ] Возбуждение постоянным магнитом (PM)
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium

Пуск/зарядка

  • Обогреватель аккумуляторной батареи
  • Зарядное устройство 10 А для аккумуляторной батареи включено в номенклатуру UL
  • Подогреватель воды рубашки охлаждения
  • Подогреватель поддона смазочного масла

Общие

  • Наклейка "Suitable for use as service equipment" (Подходит для использования в качестве сервисного оборудования)
  • Включен в номенклатуру UL 2200
  • Корпуса: снижающие уровень звукового воздействия, защищающие от атмосферных воздействий
  • Сертификат CSA
  • Устройства автоматического ввода резерва (АВР)

Узнайте результаты сравнения Трехфазная установка DG60-2 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Трехфазная установка DG60-2

Просмотреть дополнительные предложения