G3520, 3120 кВт

Газовые генераторные установки G3520 с быстрым откликом

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность резервной газовой установки
3120 экВт при коэффициенте мощности 1,0
3120 экВт при коэффициенте мощности 1,0
Тип топлива
Природный газ, водородная смесь (до 5%)
Природный газ, водородная смесь (до 5%)
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертификация Агентства по охране окружающей средыСША для стационарных установок, не предназначенных для аварийного питания
Сертификация Агентства по охране окружающей средыСША для стационарных установок, не предназначенных для аварийного питания

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 7

Газовый двигатель CAT G3520

Газовый двигатель CAT G3520

Газовый двигатель CAT G3520

  • Надежное высокоскоростное блочное исполнение двигателя обеспечивает повышенный срок службы и пониженные эксплуатационные затраты
  • Разработан для максимальной производительности при использовании трубопроводного природного газа под низким давлением и водородной смеси
  • Простая камера сгорания открытого типа обеспечивает надежность и гибкость в использовании топлива
  • Передовые технологии систем зажигания и регулирования соотношения компонентов топливной смеси позволяют значительно снизить выбросы и повысить эффективность работы двигателя
  • Один электронный блок управления контролирует все функции двигателя: зажигание, регулировку, регулирование соотношения компонентов топливной смеси и защиту двигателя
Полный диапазон комплектующих изделий

Полный диапазон комплектующих изделий

Полный диапазон комплектующих изделий

  • Широкий ассортимент комплектующих изделий на болтовых креплениях
  • Спроектированы и испытаны на заводе-изготовителе
  • Гибкие варианты комплектации для простой и экономичной установки.
Поддержка продукции по всему миру

Поддержка продукции по всему миру

Поддержка продукции по всему миру

        
  • Дилеры компании Cat располагают более чем 1800 дилерскими магазинами-филиалами, работающими в 200 странах.
  •     
  • Местные дилеры компании Cat предоставляют обширный спектр услуг по послепродажной поддержке, в том числе контракты на техническое обслуживание и ремонт.
Генератор SR5 и N9500

Генератор SR5

Генератор SR5 и N9500

  • Разработан, чтобы соответствовать газовым двигателям Caterpillar по производительности и техническим характеристикам
  • Ведущая в отрасли механическая и электротехническая конструкция
  • Высокий КПД
Панель управления Cat ECS 100

Панель управления Cat ECS 100

Панель управления Cat ECS 100

        
  • Удобный интерфейс и навигация.
  •     
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  •     
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
  •     
  • Доступна панель управления Cat ECS 200
  •     
  • Совместимость с Cat ECS 300 и 400
Проверенная система

Проверенная система

Проверенная система

  • Проверены на практике в широком диапазоне областей применения по всему миру
  • Полное тестирование прототипа
  • Возможность сертификации по анализу крутильных вибраций

Характеристики продукции G3520 с быстрым откликом

Номинальная мощность резервной газовой установки 3120 экВт при коэффициенте мощности 1,0 3120 экВт при коэффициенте мощности 1,0
Тип топлива Природный газ, водородная смесь (до 5%) Природный газ, водородная смесь (до 5%)
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертификация Агентства по охране окружающей средыСША для стационарных установок, не предназначенных для аварийного питания Сертификация Агентства по охране окружающей средыСША для стационарных установок, не предназначенных для аварийного питания
об/мин 1800 об/мин 1800 об/мин
Частота 50/60 Гц 50/60 Гц
Максимальный электрический КПД 39.6% 39.6%
Степень сжатия 10.2 10.2
Частота 50/60Гц 50/60Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Модель двигателя G3520 G3520
Рабочий объем 5956 дюймов³ 97.6 л
Воздухозабор ТП ТП
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.5 дюймы 215 мм
Степень сжатия 10.2:1 10.2:1
Длина 260 дюймы 6597 мм
Ширина 86 дюймы 2188 мм
Высота 99 дюймы 2509 мм
Масса 48444 фунты 21974 кг

G3520 с быстрым откликом Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Одноэлементный воздухоочиститель с кожухом и индикатором обслуживания

Панель управления

  • Cat ECS 100

Охлаждение

  • Насосы кожуха водяного охлаждения и SCAC с приводом от двигателя
  • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC)

Выхлопные газы

  • Выпускной коллектор сухого типа с изоляцией и экранами
  • Турбокомпрессор с фланцевым выпускным патрубком Cat

Топливная система

  • Клапан отключения подачи газа, требует наличия электропитания напряжением 24 В пост. тока для пуска (ETR)
  • Регулятор давления газа
  • Электронный гидрораспределитель, установленный на двигателе
  • Топливная система имеет габариты под расход 31,5 — 47,2 МДж/Нм3 сухого трубопроводного природного газа под давлением на регулировочный топливный клапан двигателя 10,2 — 34,5 кПа.

Общая информация

  • Краска — желтый цвет Caterpillar, включая направляющие и радиаторы, покрашенные в блестящий черный цвет
  • Каталог запасных частей
  • Руководства по эксплуатации и техобслуживанию
  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток
  • Техобслуживание с правой стороны

Генератор

  • SR5 / N9500
  • Детекторы температуры обмотки
  • Возбуждение постоянным магнитом
  • Встроенный регулятор напряжения (IVR)
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Изоляция класса H по NEMA
  • Редуктор Cat (50 Гц)

Пуск/зарядка

  • Электростартер
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Пусковые электродвигатели 24 В
  • Аккумуляторная батарея с монтажной стойкой и кабелями (поставляется в разобранном виде)

Регулирующая система

  • ADEM 6

Система зажигания

  • Встроенный датчик давления в цилиндре (ICPS)
  • Электронная система зажигания (управляется ADEM)

G3520 с быстрым откликом Дополнительное оборудование

Впуск воздуха

  • Воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки

Панель управления

  • Реле отказа двигателя
  • Дистанционное управление с ПК
  • Цифровые модули ввода/вывода
  • Модуль разделения нагрузки
  • Cat ECS 200
  • Проводка CAN

Автоматические выключатели

  • 100% от номинальной мощности, 3-полюсные, (UL/CSA/IEC), 5-значное номинальное значение
  • 2000, 2500, 3000A, 3 полюса, автоматические выключатели Masterpact, полностью соответствующие требованиям UL
  • 3-полюсные (согласно IEC 947-2)
  • 1600A, 2000А, 3 полюса, автоматические выключатели на R-образной раме, полностью соответствующие требованиям UL
  • Монтаж на раму
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4-й цифровой тип

Охлаждение

  • Заводской вынесенный радиатор

Выхлопные газы

  • Фланец 305мм (12дюймов)
  • Коленчатый патрубок 305мм (12дюймов)
  • Глушитель 305мм (12дюйма) с искрогасителем
  • Глушитель 305мм (12дюймов)
  • Уровень шумоизоляции 18 и 25дБА

Топливная система

  • Датчики давления газового анализатора 3, 0–100кПа изб., 4–20мА

Общая информация

  • Цифровое средство диагностики

Генератор

  • Шины европейского стандарта
  • Низковольтная расширительная коробка
  • Воздушный фильтр генератора
  • Коробка кабельного ввода
  • Детекторы температуры подшипников

Пуск/зарядка

  • Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 20/35/50 А, 24 В постоянного тока
  • Зарядный генератор переменного тока 50 A, 24 В (требуются насосы с приводом от двигателя)

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения G3520 с быстрым откликом с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Газогенераторная установка G3520, 3 МВт

Газогенераторная установка G3520, 3 МВт

Газогенераторная установка G3520, 3 МВт

Газогенераторная установка G3520, 3 МВт

Газогенераторная установка G3520, 3 МВт

Газогенераторная установка G3520, 3 МВт

Газогенераторная установка G3520, 3 МВт

Газогенераторная установка G3520, 3 МВт

Газогенераторная установка G3520, 3 МВт
Газогенераторная установка G3520, 3 МВт
Газогенераторная установка G3520, 3 МВт
Газогенераторная установка G3520, 3 МВт
Газогенераторная установка G3520, 3 МВт
Газогенераторная установка G3520, 3 МВт
Газогенераторная установка G3520, 3 МВт
Газогенераторная установка G3520, 3 МВт

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  G3520 с быстрым откликом

Просмотреть дополнительные предложения