Газовые генераторные установки G3516B Генератор, работающий на природном газе, 910–1300 кВт

Краткий обзор особенностей

Газовый двигатель CAT G3516B
Генератор SR5
Панель управления EMCP 4.3
Система электронного управления CAT
Выбросы загрязняющих веществ
Проверенная система
Полный диапазон комплектующих изделий
Поддержка продукции по всему миру

Характеристики продукции G3516B

Технические характеристики генераторных установок

Технические характеристики двигателя

Габаритные размеры генераторных установок

G3516B Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Одноэлементный, с фильтром емкостного типа и индикатором обслуживания
  • Модульный воздухоочиститель, одноэлементный индикатор обслуживания

Панель управления

  • EMCP 4.3

Система охлаждения

  • Соединительные фланцы CAT
  • Водяные насосы с приводом от двигателя для воды рубашки охлаждения и промежуточного охладителя
  • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC)

Автоматический выключатель

  • С правым, левым или задним креплением
  • 3-полюсные автоматические выключатели с номиналом 1600–2000 А в соответствии с требованиями UL

Выхлопные газы

  • Выводит значения температуры на выпускном отверстии и температуры газов в выхлопной трубе на предоставленный заказчиком экран через CCM
  • Выпускной коллектор сухого типа с изоляцией и экранами
  • Фланцевые выпускные отверстия CAT

Топливная система

  • Топливная система имеет габариты под расход 31,5 — 47,2 МДж/Нм3 сухого трубопроводного природного газа под давлением на регулировочный топливный клапан двигателя 10,2 — 34,5 кПа.
  • Клапан отключения подачи газа 24 В пост. тока, требующий наличия питания для срабатывания
  • Дроссельная заслонка, с гидравлическим приводом и управлением от блока GECM
  • Электронный клапан подачи топлива
  • Клапан отключения подачи газа
  • Электрическая система регулирования соотношения компонентов топливной смеси

Система зажигания

  • Система изменения фаз газораспределения с обнаружением детонации в каждом цилиндре (DST)
  • Электронная система зажигания (управляется GECM)

Генератор

  • Резистивные датчики температуры статора
  • Статор с шаблонной обмоткой
  • Возбуждение постоянным магнитом
  • Статор с платиновыми термодатчиками (РДТ) по стандарту IEC
  • Цифровой регулятор напряжения Caterpillar (CDVR) с функцией статизма регулирования скорости, 3-фазной регистрацией и режимами управления кВАР/коэффициентом мощности
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Детекторы температуры обмотки

Регулирующая система

  • Модуль разделения нагрузки высокого напряжения

G3516B Дополнительное оборудование

Впуск воздуха

  • Штуцеры впуска воздуха — прямоугольные или круглые

Автоматический выключатель

  • 3-полюсный, включен в номенклатуру UL 489
  • 3-полюсные, соответствуют IEC 947-2
  • Шунтовой автоматический выключатель и вспомогательный контактный выключатель 1200 А, 1600 А, 2000 А, 2500 А, 3200 А

Панель управления

  • Локальный блок аварийной сигнализации
  • Модуль связи PL1000E/PL1000T
  • Модуль синхронизации
  • Реле отказа двигателя
  • Дистанционная сигнализация
  • Клиентский интерфейсный модуль

Система охлаждения

  • Гибкое соединение входного и выходного отверстий для воды рубашки охлаждения

Выхлопные газы

  • Коленчатый патрубок 203 мм / 305 мм
  • Гибкий фитинг (203 мм)
  • Фланец
  • Глушитель 356 мм (14 дюймов) с уровнем шумоизоляции 15 дБА
  • Расширитель выхлопного воздуха

Топливная система

  • Топливный фильтр / газовый фильтр
  • Регулятор снижения подачи газа 206–412 кПа (30–60 фунтов/кв. дюйм)

Генератор

  • Воздушный фильтр генератора
  • Низковольтная расширительная коробка
  • Дельта-преобразование 2400 В
  • Генераторы среднего и высокого напряжения и навесное оборудование
  • Ручное регулирование напряжения
  • Детекторы температуры подшипников
  • Генератор 3-фазный, 380/480/600/4160 В при 1800 об/мин (60 Гц)
  • Шина европейского стандарта
  • Коробка кабельного ввода

Общие

  • Цифровое средство диагностики
  • Эмблема Агентства США по международному развитию
  • Комплект инструментов
  • Специальная краска на заказ

Пуск/зарядка

  • Зарядный генератор
  • Зарядное устройство 10 А / 20 А
  • Подогреватель охлаждающей жидкости и воды рубашки охлаждения
  • Электростартер, левосторонний
  • Аккумуляторная установка, 24 В

Узнайте результаты сравнения G3516B с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  G3516B

Просмотреть дополнительные предложения