Газовые генераторные установки G3520E Генератор, работающий на природном газе, 1415–2022 кВт

Краткий обзор особенностей

Газовый двигатель CAT G3520E
Генератор SR5
Панель управления EMCP 4.3
Система электронного управления CAT
Выбросы загрязняющих веществ
Проверенная система
Полный диапазон комплектующих изделий
Поддержка продукции по всему миру

Характеристики продукции G3520E

Технические характеристики генераторных установок

Технические характеристики двигателя

Габаритные размеры генераторных установок

G3520E Стандартное оборудование

Панель управления

  • EMCP 4.3

Впуск воздуха

  • Двухэлементный одноступенчатый воздухоочиститель с кожухом и индикатором обслуживания

Система охлаждения

  • Стандартный фланец CAT
  • Выпускные соединения справа/слева
  • Водяные насосы с приводом от двигателя для воды рубашки охлаждения и промежуточного охладителя
  • Соединительные переходные фланцы ANSI/DN 

Выхлопные газы

  • Отдельное выхлопное отверстие и выпускной патрубок турбокомпрессора, подключенные к встроенному блоку измерения температуры (ISM) с блоком управления газовым генератором, обеспечивающим подачу аварийных сигналов и выполнение аварийных отключений.
  • Выпускной коллектор сухого типа с изоляцией и экранами

Топливная система

  • Топливная система имеет габариты под расход 31,5 — 47,2 МДж/Нм3 сухого трубопроводного природного газа под давлением на регулировочный топливный клапан двигателя 10,2 — 34,5 кПа.
  • Топливный фильтр
  • Клапан измерения топлива, установленный на двигателе
  • Клапан отключения подачи газа, с подачей питания на включение (ETR) 24 В
  • Дроссельная заслонка, приводной механизм на 24 В пост. тока, управляемый блоком GECM

Система зажигания

  • Система изменения фаз газораспределения с обнаружением детонации в каждом цилиндре (DST) 
  • Электронная система зажигания (управляется GECM) 

Генератор

  • SR4B
  • Цифровой регулятор напряжения Caterpillar (CDVR) с 3-фазной регистрацией и системой управления кВАР/коэффициент мощности
  • Соединения шины
  • SR5
  • Детекторы температуры обмотки
  • Возбуждение постоянным магнитом
  • Противоконденсатный нагреватель
  • 3-фазный, бесщеточный, с выступающим полюсом

Общие

  • Техобслуживание с правой стороны
  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток
  • Краска — Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет

G3520E Дополнительное оборудование

Впуск воздуха

  • Воздухоочиститель для тяжелых условий эксплуатации
  • Воздухоочиститель для стандартных условий эксплуатации
  • Воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки
  • Монтажная стойка

Панель управления

  • Локальный модуль аварийной сигнализации NFPA99-110 со светодиодными индикаторами
  • Модуль связи PL1000E/PL1000T
  • Дистанционный 8/16-точечный световой сигнализатор 24–32 В
  • Настраиваемый модуль аварийной сигнализации с 8 индикаторами
  • Реле отказа двигателя
  • Модуль синхронизации

Панели управления

  • Локальный блок аварийной сигнализации

Система охлаждения

  • Подогреватель охлаждающей жидкости и воды рубашки охлаждения
  • Фланец Cat, переходной фланец ANS/DIN
  • Насосы двигателя
  • Замена воздуховодов и сердцевины охладителя наддувного воздуха
  • Входные и выходные соединения

Выхлопные газы

  • Глушитель с уровнем шумоизоляции 15/18/25 дБА
  • Фланцы/удлинители выхлопной трубы 305/356 мм, фланец/удлинитель выхлопной трубы 305/406 мм
  • Фланец 356–406 мм и расширитель выхлопного воздуха
  • Глушители (с уровнем шумоизоляции 15/18/25 дБ) и глушитель с искрогасителем с сопутствующими фланцами ANSI
  • Комплекты коленчатых патрубков 305/360/406 мм
  • Гибкие фитинги
  • 16-дюймовый искрогасящий глушитель

Топливная система

  • Газовый анализатор (31,5 МДж/Нм3 с входным давлением 19,2–48,3 кПа (2,78–7 фунтов/кв. дюйм))
  • Датчики давления газового анализатора 0–100 кПа изб., 4–20 мА
  • Топливный фильтр, газовый фильтр
  • Клапан отключения подачи газа 24 В пост. тока, регулятор снижения подачи газа

Генератор

  • Модули сигнализаторов
  • Воздушные фильтры, коробка кабельного ввода
  • Детекторы температуры подшипников
  • Низковольтная расширительная коробка
  • 16-/32-точечный световой сигнализатор с конфигурацией NFPA99-110/CSA282
  • Расширительная коробка, шины европейского стандарта
  • Воздушный фильтр генератора
  • Генераторы среднего и высокого напряжения и навесное оборудование
  • Варианты генератора 415/400/380, 3300/6600/11 000 В (50 Гц)
  • Варианты генератора 480/4160/13200 В (60 Гц)
  • Жгут проводов 8/15/23 M
  • Трансформаторы с уравнительным током, дифференциальные трансформаторы тока, трансформаторы тока (CCCT, DCT, CT) 8,7/15 кВ
  • Коробка кабельного ввода

Регулирующая система

  • Модуль разделения нагрузки

Пуск/зарядка

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Зарядный генератор 45 A, 24 В (требуются насосы с приводом от двигателя)
  • Пусковые электродвигатели 24 В
  • Зарядное устройство 20 А
  • Аккумуляторная батарея с монтажной стойкой и кабелями (поставляется в разобранном виде)

Узнайте результаты сравнения G3520E с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Download Resources

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  G3520E

Просмотреть дополнительные предложения