CG260-16

CG260-16, 4500 кВт

Характеристики продукции CG260-16

Технические характеристики генераторных установок

Технические характеристики двигателя

Габаритные размеры генераторных установок

Узнайте результаты сравнения CG260-16 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  CG260-16

Просмотреть дополнительные предложения