CG260-12

CG260-12 3000 кВт

Краткий обзор особенностей

Высокая надежность
Высокая доступность и производительность
Оптимизированное потребление смазки

Характеристики продукции CG260-12

Технические характеристики генераторных установок

Технические характеристики двигателя

Габаритные размеры генераторных установок

CG260-12 Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Одноэлементный одноступенчатый воздухоочиститель с кожухом и индикатором обслуживания
  • Турбокомпрессор с подшипниками с водяным охлаждением для всех цилиндров

Панели управления

  • TEM (комплексная электронная система управления)

Система охлаждения

  • фланцевые соединения для входных и выходных отверстий JW
  • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC)
  • Электрический насос для воды рубашки охлаждения и охлаждающей жидкости промежуточного охладителя

Выхлопные газы

  • Турбокомпрессор с перепускным клапаном выхлопных газов для генератора CG260-12
  • Закрытая система вентиляции картера

Топливная система

  • Независимо управляемый мониторинг цилиндра и системы зажигания
  • Электронный клапан подачи топлива
  • Свечи зажигания предварительной камеры сгорания

Генератор

  • Соединения шины
  • генератор близкой посадки, благодаря чему момент вращения не передается на основную раму
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Реактивное падение напряжения
  • 3-фазная регистрация и система управления кВАР/коэффициент мощности
  • генератор, соответствующий электросетевому кодексу
  • Детекторы температуры обмотки

Пуск/зарядка

  • Пусковые электродвигатели 24 В

Общие

  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток

CG260-12 Дополнительное оборудование

Система охлаждения

  • Платформа комбинированного производства тепла и электроэнергии (КПТЭ)

Узнайте результаты сравнения CG260-12 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  CG260-12

Просмотреть дополнительные предложения