CG170-12

CG170-12 1125 кВт

Характеристики продукции CG170-12 K

Технические характеристики генераторных установок

Технические характеристики двигателя

Габаритные размеры генераторных установок

CG170-12 K Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Двухэлементный одноступенчатый воздухоочиститель с кожухом и индикатором обслуживания
  • Турбокомпрессор для CG170K с подшипниками с водяным охлаждением

Панели управления

  • TEM (комплексная система управления)

Выхлопные газы

  • Система выпуска отработавших газов низкого сопротивления
  • Закрытая система вентиляции картера

Система охлаждения

  • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC)
  • Фланцевые соединения для входных и выходных отверстий JW
  • Водяные насосы с приводом от двигателя для воды рубашки охлаждения и промежуточного охладителя

Топливная система

  • Свечи зажигания предварительной камеры сгорания
  • Электронный клапан подачи топлива
  • Независимо управляемый мониторинг цилиндра и системы зажигания

Генератор

  • Соединения шины
  • 3-фазная регистрация и система управления кВАР/коэффициент мощности
  • Детекторы температуры обмотки
  • Реактивное падение напряжения
  • Противоконденсатный нагреватель

Пуск/зарядка

  • Пусковые электродвигатели 24 В
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

Общие

  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток

CG170-12 K Дополнительное оборудование

Впуск воздуха

  • Монтажная стойка
  • Воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки

Система охлаждения

  • Платформа комбинированного производства тепла и электроэнергии (КПТЭ)

Узнайте результаты сравнения CG170-12 K с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  CG170-12 K

Просмотреть дополнительные предложения