CG132B-8

CG132B-8 400 кВт

Краткий обзор особенностей

Высокая эффективность, сниженные эксплуатационные расходы
Низкие расходы на установку, строительство и эксплуатацию
Оптимизированное потребление смазки

Характеристики продукции CG132B-8

Технические характеристики генераторных установок

Технические характеристики двигателя

Габаритные размеры генераторных установок

CG132B-8 Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Одноэлементный одноступенчатый воздухоочиститель с кожухом и индикатором обслуживания
  • Турбокомпрессор с подшипниками с водяным охлаждением для всех цилиндров

Панели управления

  • Система TPEM (Total Plant & Energy Management — комплексное управление установкой и энергией)

Система охлаждения

  • фланцевые соединения для входных и выходных отверстий JW
  • Электрический насос для воды рубашки охлаждения и охлаждающей жидкости промежуточного охладителя
  • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC)
  • Фланцевые соединения ANSI/DN по заказу для впуска и выпуска воды рубашки охлаждения

Выхлопные газы

  • Турбокомпрессор с перепускным клапаном выхлопных газов для генератора CG132B-16
  • Закрытая система вентиляции картера
  • Усовершенствованная линия восстановления импульсной энергии (PEARL)/Выхлопная система низкого сопротивления

Топливная система

  • Независимо управляемый мониторинг цилиндра и системы зажигания
  • Электронный клапан подачи топлива
  • Свечи зажигания предварительной камеры сгорания

Генератор

  • Противоконденсатный нагреватель
  • Реактивное падение напряжения
  • генератор близкой посадки, благодаря чему момент вращения не передается на основную раму
  • Детекторы температуры обмотки
  • Соединения шины
  • 3-фазная регистрация и система управления кВАР/коэффициент мощности
  • генератор, соответствующий электросетевому кодексу

Пуск/зарядка

  • Пусковые электродвигатели 24 В
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

Общие

  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток

CG132B-8 Дополнительное оборудование

Система охлаждения

  • Платформа комбинированного производства тепла и электроэнергии (КПТЭ)

Узнайте результаты сравнения CG132B-8 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Download Resources

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  CG132B-8

Просмотреть дополнительные предложения